Danfoss' radiatortermostater sørger for at komforten opprettholdes i boligen. Ved å opprettholde konstante ønskede romtemperaturer, individuelt eller rom for rom, og ved å bidra til å redusere energiforbruk.
De kan spare opp til 20 prosent sammenlignet med en manuelt betjent ventil på grunn av bruk av frie varmegevinster og konstant romtemperatur.
Vi tilbyr et omfattende utvalg robuste radiatortermostater som øker komforten og sparer energi i hjemmet.
Funksjoner og fordeler
Sikrer optimal komfort i boligen, rom for rom.
Verdens eneste radiatortermostat med gassfylt føler: En av hemmelighetene bak radiatortermostatens levetid på over 20 år er de gassladde, presisjonsproduserte følerne. I motsetning til andre fyll opprettholder gass en høy regulerende kapasitet og reaktivitet.

Hvordan fungerer en radiatortermostat?
Se hvordan en radiatortermostat fra Danfoss fungerer
FAQ
Relaterte produkter
Videoer
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataark | Adapters for thermostatic sensors | English | Flere | 09 okt, 2014 | 283.0 KB | |
Dataark | RAE thermostatic sensors | English | Flere | 08 aug, 2014 | 1.3 MB | |
Brosjyre | RAS-D2 Sales Leaflet | English | Storbritannia | 11 sep, 2014 | 580.8 KB | |
Dataark | Return temperature limiter type FJVR | Dansk | Flere | 04 jun, 2013 | 991.4 KB | |
Dataark | Return temperature limiter type FJVR | English | Flere | 07 jun, 2013 | 999.6 KB | |
Dataark | Return temperature limiter type FJVR | English | Flere | 04 jun, 2013 | 678.2 KB | |
Dataark | Thermostatic Sensors RAS-C & RAS-CK | English | Flere | 05 mai, 2011 | 8.8 MB | |
Brosjyre | VHX, VHS-FX and VHS-RX - product sheet | English | Flere | 15 sep, 2014 | 269.8 KB |