Danfoss Icon2™ gulvvarmesystem
Nøyaktig og effektiv styring av gulvvarme med smarthuskompatibilitet og fleksibilitet som passer alle bruksområder.

Danfoss Icon2™ Main Controller for styring av gulvvarme. Den kan konfigureres kablet, trådløs eller som en kombinasjon.
Kjernen i systemet er Danfoss Icon2™ Main Controller, som konfigurerer systemet og binder det hele sammen.
Du kan enkelt og raskt installere og sette opp Danfoss Icon2™-Main Controller ved å bruke den forhåndsdefinerte og intuitive Danfoss Icon2™-appen.
Main Controlleren er designet for enkelt oppsett med innovativ kabelføring, plug'n'push klemmer og app veiledning som sikrer rask, problemfri installasjon og eksepsjonell ytelse.
Tilgjengelig som en basis og avansert versjon.

Danfoss Icon2™ RT er en serie trådløse termostater i et nytt og slankere design med magnetisk montering som gir deg friheten til å plassere termostatene akkurat der du vil uten verktøy eller ledninger i veggen. De trådløse termostatene har et minimalistisk design og en dybde på kun 16 mm, noe som gir dem et elegant utseende og får dem til å gli inn i omgivelsene.
Icon2™ RT er basert på Zigbee 3.0-protokollen, så den er kompatibel med andre smarthusløsninger.
Den trådløse termostat fås i følgende utgaver:
Danfoss Icon2™ RT, trådløs, uten display
Danfoss Icon2™ RT, trådløs, med display
Danfoss Icon2™ RT IR, trådløs, med display og infrarød føler

Danfoss Icon2™ RT 24 V kablet termostat har en minimalistisk og diskret design, og smelter inn i omgivelsene når skjermen ikke er aktiv.
Icon2™ RT 24 V kablede termostater er kompatible med både Icon™ 24V Main Controller og Icon2™ Main Controller. Vær oppmerksom på at firmvareoppdateringsfunksjonen kun er tilgjengelig i kombinasjon med Icon2™-Main Controller.
Den fortråede termostat fås i følgende utgaver:
Danfoss Icon2™ RT 24V romtermostat, med display, In-wall, 80x80
Danfoss Icon2™ RT 24V romtermostat, med display, On-wall, 86x86

Danfoss Ally™ Gateway er et programmerbart og trådløst styringslsystem. Det er den eneste tilleggsenheten du trenger for å få skyforbindelse og dermed få alle de intelligente varmefunksjonene via Danfoss Ally™-appen.
Strømforsyning og LAN-kabel for Internett-tilkobling er inkludert med Danfoss Ally™ Gateway.

Alt du trenger for å administrere, planlegge og overvåke boligoppvarmingen - hvor som helst og når som helst. Danfoss Ally™-appen veileder deg gjennom oppsett og gir deg full oversikt og kontroll.
Last ned appen gratis fra Google Play eller App Store.

Danfoss Icon2™ er basert på Zigbee 3.0-protokollen og snakker det samme trådløse språket som utallige andre smarthusenheter rundt om i verden. Det er derfor enkelt å gjøre ditt intelligente hjem enda smartere.
| Trådløs | Fortrådet | |
| Termostat modeller | Display + Display m. infrarød + Føler | Display + (Tilvalg gulvføler) |
| Termostat versjoner | On-wall | On-wall + In-wall |
| Utskiftbar ramme | In-wall | |
| Mobil App | ||
| Mulighet for kjøling | Automatisk + Manuell | Automatisk + Manuell |
| Automatisk balansering | ||
| Flow temp. kontroll | ||
| Commissioning test | ||
| Kommunikasjon | Zigbee 3.0 | Stjerne / busforbindelse |
| Soner | opp til 1x15 | opp til 1x 15 |
Installasjon

Det er enkelt å få full kontroll over varmen i hjemmet. Installasjonen er rask og enkel for en profesjonell installatør. Videoen her veileder deg om hvordan.

Videoen her viser deg, hvordan du nullstiller et Icon2™ system

Danfoss Icon2™Main Controller installeres nemt på væggen for den perfekte placering, enten ved hjælp af de medfølgende skruer eller en DIN-skinne og de indbyggede vaterpasstyr.
Der er ingen løse komponenter – bare pak ud, og installationen kan begynde!

Den innovative kabelføring sparer tid, og plug'n'push-klemmerne gør installationen nem med minimal brug af værktøj.
Herfra er det vigtigste værktøj en smartphone.

Opsætning, ibrugtagning og overdragelse er alt sammen nemmere og hurtigere, fordi det udføres digitalt.
Danfoss Icon2™ App guider trin for trin og har alt, hvad der skal til, for at få arbejdet gjort.
Software
Last ned Danfoss Icon2™ programvare
Koblet til en hub/gateway som ikke er fra Danfoss
Denne fastvaren er designet for Zigbee-integrasjonspartnere som har integrert Danfoss Icon2™ hovedstyreenhet i sine ZigBee-gatewayløsninger, som ikke er produsert av Danfoss.
Koblet til Danfoss Ally™ Gateway
Danfoss Icon2™ hovedstyreenhet oppdateres automatisk til nyeste programvare. Programvareoppdateringer leveres automatisk via Ally™ Gateway og Ally™ Cloud. Ally™-appen varsler deg når en ny programvareoppdatering er tilgjengelig.

Dokumenter
| Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
|---|
FAQ
Hvordan tilbakestiller jeg en Icon2™ Main Controller?
Følg disse trinnene for å tilbakestille en Icon2™ Main Controller til fabrikkinnstillingene:
1. Trykk og hold inne knappene “>” og “OK” i mer enn 5 sekunder.
2. Lysdiodene over knappene tennes én etter én.
3. Når begge lysdiodene blinker BLÅTT, slipper du begge knappene, og hovedkontrolleren tilbakestilles, og alle lysdiodene lyser RØDT.
- Det er mulig å avbryte tilbakes- tillingen ved å trykke på knappene i mer enn 10 sekunder, og etter at lysdiodene slukkes, kan du trygt slippe knappene uten å tilbakestille hovedkontrolleren.
4. Når den er tilbakestilt, vil hovedkontrolleren initialiseres på nytt, og utgangslysdiodene vil bevege seg frem og tilbake i et løpemønster.
Hvordan tilbakestiller jeg en Icon2™-termostat eller sensor?
Følg disse trinnene for å tilbakestille en Icon2™ RT eller sensor til fabrikkinnstillingene:
Tilbakestilling av Icon2 RT og Featured RT:
1. Trykk og hold inne “Pil opp og ned” i 5 sekunder.
2. Displayet viser “DEL ALL” (fjern alle).
3. Trykk på “Tickmark” for å bekrefte tilbakestillingen.
4. Når du har tilbakestilt, viser dis- playet “- - -” og er klar til å installeres på nytt.
Tilbakestilling av Icon2-sensoren:
1. Trykk og hold inne områdene som vist i illustrasjonen nedenfor i 5 sekunder.
2. Alle ikonene blinker.
3. Trykk på “Tickmark” for å bekrefte tilbakestillingen.
4. Når tilbakestillingen er fullført, vil “Tickmark” blinke, og sensoren er klar til å installeres på nytt.
Hvordan fungerer dobbel oppvarming?
Dobbel oppvarming brukes når man benytter ulike varmeavgivere i samme rom med en enkelt romtermostat, typisk et gulvvarmesystem kombinert med radiatorvarme.
Dette krever at termostaten har minst to utganger og at termostaten er utstyrt med en gulvføler.
Type varmeavgiver velges i Icon2™-appen, der innstillingene gjøres på følgende måte: Gulvvarmekrets stilles inn på Slow eller medium.
Radiatorer stilles inn på Fast.
Ved bruk av Dual heat-modus vil reguleringen være basert på følgende prinsipp.
Gulvføleren brukes til å opprettholde en min. gulvtemperatur som angitt i ME.5 på termostaten eller i Icon2™-appen.
Romtemperaturen opprettholdes av omgivelsessensoren i termostaten, som aktiverer radiatorutgangene.
Termostaten min er borte eller ødelagt, hvordan bytter jeg den ut?
Hvis en av termostatene skulle bli borte eller gå i stykker, vil systemet vise en alarm på hovedkontrolleren, og hvis systemet er koblet til en
Ally-app, vil det også vises en alarm her,
Hvis termostaten er borte eller ødelagt, er det ikke mulig å avinstallere den ved å tilbakestille termostaten, og i så fall må du fjerne den fra systemet ved hjelp av Icon2™-appen.
Dette gjøres ved å koble til Icon2™ Main Controller ved å følge disse trinnene:
1. Åpne Icon2™ igangkjøringsapp og velg “koble til eksisterende system”.
2. Klikk på flisen med systeminformasjon øverst på skjermen for å komme til konfigurasjonsskjermbildet for hovedkontrolleren.
3. Klikk på neste i nedre høyre hjørne av konfigurasjonsskjermbildet.
4. Velg utgangen som er koblet til rommet der den manglende eller ødelagte termostaten var tilordnet.
5. Trykk på de tre prikkene ved siden av romtermostaten øverst til høyre i skjermbildet og trykk på “Fjern termostat”.
6. Bekreft at du vil fjerne termostaten når du blir bedt om det.
Når termostaten er tatt ut av systemet, blir utgangene tilgjengelige for tildeling av en ny termostat.
Hva gjør en duggpunktsensor?
I varme og fuktige områder er det fare for at det oppstår kondens når kjølevann sirkulerer gjennom rørene i gulvvarme-/kjøleanlegget. For å unngå skader på konstruksjonen anbefales det alltid å installere en duggpunktsensor på tilførselssiden av anlegget for å unngå kondens og fukt i gulvene. Duggpunktsensoren måler den relative luftfuktigheten på overflaten av røret, og hvis denne overstiger 90%, vil sensoren utløse et signal til Icon2™ Main Controller som slår av sirkulasjonspumpen og stenger aktuatorene for å beskytte installasjonen. Når den relative luftfuktigheten går under 90%, aktiveres sirkulasjonspumpen og aktuatorene igjen.
Hva betyr effektinnstillingene for oppvarming og kjøling?
Icon2-systemet har flere konfigurasjonsalternativer for aktuatorutgangene, avhengig av hvilket program som kjøres.
Det er mulig å ha forskjellige konfigurasjoner for flere utganger som er koblet til samme romtermostat.
Standardprogrammet er oppvarming, og for dette programmet vil det eneste konfigurasjonsalternativet for utgangen være:
Type varmeavgiver:
- Slow, dette er et tradisjonelt gulvvarmesystem der rørene er støpt inn i betong eller avrettingsmasse. Dette er et langsomtvirkende system på grunn av tregheten i bet- ongen eller avrettingsmassen som gjør at systemet virker langsomt.
- Medium, dette er et “lett” gulv- varmesystem der rørene installeres direkte under gulvflaten i paneler, og på grunn av løsningens lave treghet er dette en raskere løsning enn tradisjonell gulvvarme.
- Fast, denne innstillingen brukes når utgangen styrer en radiator, og siden det nesten ikke er noen treghet i en radiator, vil varmen overføres svært raskt til rommet.
Hvis systemet kjører en varme- og kjøleapplikasjon, finnes det flere konfigurasjonsalternativer for utgangene:
Oppvarming/kjøling:
- Oppvarming og kjøling, denne innstillingen aktiverer utgangen både under oppvarming og kjøling.
- Kun oppvarming, denne innstillingen aktiverer bare utgangen når systemet er i oppvarmingsmodus. Denne innstillingen brukes ofte på baderom der man ikke vil ha kalde gulv, eller hvis utgangen er satt til Fast og koblet til en radiator for å unngå kondens.
- Kun kjøling, denne innstillingen aktiverer bare utgangen når systemet er i kjølemodus. Denne innstillingen brukes ofte når man f.eks. har et kjølebafeltak koblet til utgangene.
Hvordan deler og lagrer jeg en Icon2™ Handover-rapport?
En Icon2 Handover-rapport kan deles via e-post, SMS eller andre kommunikasjonsapper som er installert på smarttelefonen. I tillegg lagres overleveringsrapporten på hovedregulatoren og kan lagres i Danfoss' profillager. Vær oppmerksom på at Danfoss Profile storage krever en Danfoss-konto, som er gratis å opprette og bruke.
Er det mulig å montere Icon2™ Main Controller på en DIN-skinne?
Ja, Icon2 Main Controller kan monteres enten med skruer eller på DIN-skinne.
Vær oppmerksom på at hovedkontrolleren ikke leveres med DIN-skinne i esken, men at det følger med 2 skruer og plugger for montering.
Hvordan fungerer strekkavlastnin- gen på Icon2™ Main Controller?
Strekkavlastningen for reléer og nettstrøm fungerer ved at kabelen skyves gjennom åpningen under reléet du ønsker å bruke. Monter kabelen og stram til skruen på strekkavlastningen for å sikre at kabelen ikke faller ut ved et uhell. Husk alltid å bruke strekkavlastningen av sikkerhetsgrunner.
Kan jeg blande ulike aktuatortyper på Icon2™?
Det er mulig å bruke ulike aktuatortyper med Icon2™ Main Controller når det gjelder funksjonaliteten til NC (Normally closed) eller NO (Normally Open).
Merk: Det er ikke mulig å blande ak- tuatortyper med ulik kabeltykkelse på grunn av strekkavlastningen på Icon2™ Main Controller.
Når bør jeg bruke en skrue til å montere min trådløse Icon2™ RT?
Det anbefales å bruke en skrue til å feste magneten på veggen når overflaten enten er veldig glatt, som keramiske fliser, eller hvis
overflaten har en veldig ru struktur. RT og sensoren leveres med en passende skrue og veggplugg.
Hvor mange kablede termostater kan jeg koble til?
Det er mulig å koble opptil 15 termostater til Icon2™ Main Controller. Icon2™ Main Controller har 3 kontakter for kablede termostater.
Termostatene kan installeres i serie- eller stjernekonfigurasjon.
Hva er forskjellen mellom en Basic og Advanced Main Controller?
Forskjellen mellom Basic- og Advancedversjonene av Icon2™ Main Controller er antallet og kompleksiteten til de tilgjengelige applikasjonene.
Basic-versjonen tilbyr applikas- jonene 00 + 04
Avansert versjon tilbyr applikas- jonene 00 til 20
Merk at program 00 er standardpro- grammet for gulvvarme.
Hvordan monterer jeg en ekstern antenne og hvorfor?
En ekstern antenne kan monteres på Icon2™ Main Controller ved hjelp av SMA-kontaktene på høyre side av enheten. Vær oppmerksom på at det er to separate kontakter som en antenne kan monteres på.
Den øvre antennen brukes til det interne nettverket mellom Icon2™ RT og sensoren.
Den nedre antennen brukes til det eksterne nettverket til Ally™ Gateway eller en tredjeparts Zigbee-gateway.
Disse nettverkene kommuniserer ikke, så i noen tilfeller kan det være nødvendig å montere en ekstern antenne på begge nettverkene.
En ekstern antenne kan være nødvendig i enkelte situasjoner der hovedkontrolleren er plassert bak et metallag, f.eks. i et skap eller inne i en flat stasjon, og antennen bør plasseres slik at det trådløse signalet kan nå antennen uten hindringer i veien.
Hvordan fungerer omstillingen til ekstern kjøling?
Ved å legge til et eksternt signal til inngang 2 på Icon2™ Main Controller er det mulig å veksle mellom oppvarming og kjøling fra en ekstern kilde, f.eks. fra en varmepumpe eller en ekstern bryter.
Når et signal for kjøling utløses, skifter systemet til kjølemodus umiddelbart og uten forsinkelse, men vær oppmerksom på at den målte romtemperaturen må være mer enn 2°C over settpunktet før utgangene aktiveres.
Hvorfor bør jeg utføre en nettverkstest?
Det anbefales alltid å utføre en nettverkstest for å sikre at den trådløse kommunikasjonen er stabil før termostaten monteres på veggen. Dette kan gjøres ved å kjøre en fullstendig nettverkstest fra Icon2-appen eller på individuelle romtermostater fra ME.3 på RT-enhetene.
Når du kjører en nettverkstest fra appen, vil du se et grønt, gult eller rødt symbol som indikerer om signalet er sterkt eller ikke.
Grønn = Bra
Gul = Ok, men på grensen
Rød = Ikke bra
Hvis nettverkstesten (Link test) utføres fra RT, returneres en verdi i prosent. I dette tilfellet betyr alt over 4 % at RT-enheten har en sterk nok forbindelse til hovedkontrol- leren.
Vær oppmerksom på at Icon2™-sensorer ikke har dette alternativet, men hvis du vekker sensoren ved å trykke på øvre venstre hjørne av fronten, vil sensoren kommunisere med hovedkontrolleren.
Hvis det ikke er mulig å koble til en RT eller sensor med et sterkt nok signal, bør du vurdere å bruke en repeater for å forlenge eller omdirigere det trådløse signalet.
Kan mer enn én aktuatorutgang tilordnes en termostat?
Ja, opptil 15 utganger kan tilordnes en enkelt termostat.
Dette kan gjøres enten via Icon2™-appen ved å velge alle utgangene du vil tilordne til en bestemt termostat, før du klikker på knappen “Koble til termostat”.
Det er også mulig å tilordne flere utganger til en enkelt termostat ved hjelp av den mekaniske instal- lasjonsmodusen.
Dette gjøres ved
- å holde '>' inne i 3 sekunder til lysdioden over '>' begynner å blinke grønt.
- Utgangene velges ved å klikke på '>' til lysdioden på utgangen du vil tilordne, begynner å blinke.
- Utgangen velges ved hjelp av “OK”-knappen. Når utgangen er valgt, blir lysdioden på utgangen dempet.
- Gjenta denne prosessen for alle utgangene du vil tilordne til samme termostat.
Når alle utgangene er valgt, trykker du på det øvre venstre hjørnet på RT-en eller sensoren du vil tilordne utgangene til. RT eller sensoren vil da vise “Tickmark” når termostaten er tilordnet.
Hvordan fungerer systemet mitt i kjølemodus?
Når Icon2™-systemet er i kjølemodus, vil termostaten starte kjøling når romtemperaturen overskrider settpunktet med 2°C. Termostaten vil være aktiv for kjøling så lenge romtemperaturen er 2°C høyere enn settpunktet.
Vær oppmerksom på at hvis du kjører med setback-perioder, vil kjøling være deaktivert når syste- met er i setback-modus.
Hvis du har en gulvføler montert på termostaten, vil gulvets settpunkter være deaktivert når systemet er i kjølemodus.
Hva betyr tomgangsmodus?
Tomgangsmodus brukes når systemet skifter mellom oppvarming og kjøling.
Tomgangsmodus sørger for at ventilene på både varme- og kjølesiden av systemet er stengt mens omkoblingen pågår, for å unngå at vannet fra den varme siden blandes inn i den kalde siden, og at kaldt vann blandes inn i den varme siden.
Hvorfor er On/Off-regulering deaktivert i noen applikasjoner?
Noen funksjoner, som automatisk balansering og fremløpstemperaturregulering, er avhengige av PWM+ varmereguleringsalgoritmen for å fungere, og derfor vil noen applikasjoner deaktivere muligheten til å bruke On/Off-regulering.
Hvordan fungerer gulvsensoren?
Gulvsensoren kan konfigureres til å fungere på forskjellige måter: Komfort: I denne modusen arbeider gulvsensoren innenfor et gitt område med min. og maks. overflatetemperatur.
Kun gulv: Denne modusen deaktiverer sensoren for omgivelsestemperatur og regulerer kun temperaturen basert på gulvfølerens målinger.
Dobbel: I denne modusen brukes gulvfølerens innstillingsverdi for min. gulvtemperatur til å opprettholde en komforttemperatur på gulvflaten.
Hvordan fungerer fremløpstemperaturregulering?
Fremløpstemperaturreguleringen fungerer ved at den kontinuerlig overvåker varmebehovet i systemet og sammenligner dette med rommenes reaksjonstid. Hvis reaksjonstiden for rommet med
høyest varmebehov er for langsom, vil systemet beregne og justere turtemperaturen for å kompensere for dette.
Dette er en kontinuerlig operasjon som kjører i sanntid for å sikre optimal fremløpstemperatur i alle situasjoner, uansett om temperaturen må justeres opp eller ned.
Hvor mange aktuatorer kan jeg koble til per utgang?
Hver av utgangene har plass til 1 aktuator med en ledningsdiameter på opptil 1,5 mm2.
Produkttilbakekalling av Icon2™ hovedstyreenhet produsert mellom uke 24 og 36 i 2025
Danfoss har utstedt en tilbakekalling av Icon2™ hovedstyreenheter produsert mellom uke 24 og 36 i 2025. Produktene er produsert med en programvarefeil som hindrer dem i å utføre en fastvareoppdatering til en høyere versjon enn 1.60.
De fleste produktene er allerede feilrettet, og årsaken til problemet er løst. Hvis en hovedkontroller som ennå ikke er feilrettet, oppdateres, vil den ende opp i en endeløs omstartssyklus. En oppdatering kan utføres ved hjelp av Icon2™-appen eller når den er koblet til Ally™ Gateway.
Icon2™-appen kan brukes til å identifisere om hovedstyreenheten tilbakekalles ved å koble til produktet direkte. Hvis den hentes frem, vises følgende melding:

Videoer
Support videoer til smart home-kompatibilitet



Læring

Besøk vår online læringsportal
Danfoss tilbyr online opplæringsmateriell for teknikere og designere som jobber med vannbåren oppvarming. Alle e-kurs er gratis og tilgjengelig på forespørsel via Danfoss Learning-portalen. Hvis du vil vite mer, kan du registrere deg i vår supportseksjon ved å følge lenken.
Register here
Tegninger

BIM-bibliotek til MEP-design
Få dine 3D BIM-objekter og design din egen vannbårne gulvvarme.
Open in MagiCAD Cloud
Vi tilbyr eksperttjenester innen vannbåren HVAC-design og konsulenttjenester på Danfoss Design Support Center.
Mer informasjon