Kraftig måler for måling
av forbruk i inngangsparti
SonoMeter™ 31 er en kompakt ultralydmåler for måling av enten varme- eller kjøleforbruk i bygningens inngangsparti eller innen fjernvarmenettverk. Den er svært motstandsdyktig mot høye temperaturer og konstruert for applikasjoner med høyt trykk. Måleren finnes både i en strømdrevet versjon (230 V AC) og en batteriversjon med opptil ti års levetid.
Måleren er sertifisert i henhold til MID klasse II B+D.
Tekniske spesifikasjoner
- Størrelse | Gjennomstrømning: DN65 – DN100 | Qp 25 - 60 m3 /h
- Temperatur | Trykk: 5–130 °C | PN16/25
- Typer: Kompakt måler (varme, kjøling og kombinert)
- Godkjenninger: MID klasse II B+D (oppvarming)
- Strømningsføler, kabellengde: 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
- Temp.føler, kabellengde: 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
- Konfigurasjonsalternativer:
- Pulsutganger
- Flere følere for gjennomstrømning, trykk og temperatur
- Dataregistrering: Tre år og støtter daglige logger
- Kalkulator: Separabel og IP-klasse 65
- Modulær: 1 spor for kommunikasjonsmoduler+
- Kommunikasjon:
- M-buss med fast tilkobling
- Trådløs M-buss (OMS)
- Pulsinngang/-utgang
- RS 485 mod-buss RTU
- 4–20 mA analog utgang
- Strøm:
- Batteri D-celle 3,6 V
- Strømforsyningsenhet 230 V AC | 24 VAC
Funksjoner og fordeler
Kan installeres i applikasjoner med høy temperatur og høyt trykk
Høy IP-klasse – reduserer målerens skadefrekvens
og erstatningskostnader
Flere kommunikasjonsalternativer tilgjengelige,
f.eks. for bygningsautomasjonsformål
Kan brukes i glykolapplikasjoner (ikke MID-sertifisert)
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Quality Assurance Certificate | LEI KS-1621-MP-002-20 Rev.1 | English; Litauisk | Flere | 19 mai, 2022 | 1.1 MB | |
Metrological Certificate | LEI LT-1621-MI004-023 | English; Litauisk | Flere | 16 nov, 2021 | 986.5 KB | |
Brosjyre | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | English | Flere | 12 apr, 2019 | 560.5 KB | |
Driftshåndbok | Sonometer 31 | English | Flere | 29 nov, 2019 | 1.2 MB |