Maksimer energiutbyttet i hybridløsninger
For å hjelpe med å forbedre yteevnen, ved å gjøre bedre bruk av energi brukes energilagring i økende grad i systemer for å skape hybridløsninger. Det brukes forskjellige lagringsmetoder, men på grunn av lavere batterikostnader og økt energitetthet, anses batteribruk i dag som det lagringsmediet som er raskest voksende og som er lettest å integrere. DC/DC omformere kan brukes til tilslutning til batterier, superkondensatorer, brenselsceller og solcellepaneler.
Som følge av det omfattende inngangsområdet for kildespenninger, for eksempel batteri, kan VACON® NXP DC/DC omformer applikasjonen brukes til å matche kildespenning til et felles DC bus system for å utnytte den lagrede energien til å skape den DC bus spenningen som kreves for å betjene maskiner som kjører på disse hybridsystemene.
VACON® NXP DC/DC Converter applikasjonen kan installeres i både væske og luftkjølte VACON® NXP frekvensomformermoduler.
Forsyningsspenninger og effektområde
Air cooled:
- 3 x 380-500 V til 180-1100 kW med batterispenninger fra 100Vdc* til 800Vdc**
- 3 x 525-690 V til 200-1200 kW med batterispenninger fra 100Vdc* til 1100Vdc **
Liquid cooled:
- 3 x 380-500 V til 160-1800 kW med batterispenninger fra 100Vdc* til 800Vdc**
- 3 x 525-690 V til 210-1800 kW med batterispenninger fra 100Vdc* til 1100Vdc**
*Minimumspenningen varierer
**Avhengig av DC bus spenningssystem. Spenningskilden(batteri) må alltid være lavere enn DC-bus-spenningen.
Funksjoner og fordeler
Ved bruk av samme VACON® NXP hardware- og kontrollplattform krever DC/DC omformere svært liten ekstra investering for oppnå like stor systemfleksibilitet
Ved en modulløsning blir DC/DC omformere enkelt lagt til DC-bussen i et system som gir nesten umiddelbar tilgang til flere DC kilder og enkel utvidelse
Ved bruk av de samme VACON® NXP maskinvarekonfigurasjonene krever serviceteamene lite eller ingen ekstra opplæring
Et bredt utvalg av nåværende verdier sikrer enklere integrering av et omfattende utvalg av vanlige batterispenninger
Gamle batterier er enkle å bytte for å redusere nedetid
Kompatibel med et bredt spekter av DC spenningskilder eller energilagringsmedier



Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide - AB | VACON® NXP DC DC Converter ADFIF101V089 | English | Flere | 01 jan, 2021 | 995.2 KB |
Software
Type | Navn | Språk | Oppdatert | Versjon | Status | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 30 aug, 2019 | 003 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 16 des, 2019 | 004 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCDrive | 28 jan, 2021 | 2.0.41 | RL | 4.9 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCIPConfig | 19 des, 2018 | 1.6.5.7 | RL | 672.6 KB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCLoad | 04 des, 2020 | 1.0.34 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 11 jan, 2016 | RL | 748.0 B | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 11 jan, 2016 | RL | 1.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 27 feb, 2018 | RL | 2.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 jan, 2012 | RL | 3.5 KB | ZIP | ||
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 19 feb, 2015 | RL | 7.4 KB | ZIP | |||
Application Software | VACON® NXP DC/DC Converter Application | 14 jan, 2021 | 089 | RL | 1.6 MB | ZIP | |
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 08 jan, 2015 | RL | 13.2 KB | ZIP | |||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 04 mai, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 08 jul, 2020 | 014 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 sep, 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 apr, 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 16 des, 2019 | RL | 667.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 feb, 2018 | RL | 531.9 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 16 feb, 2018 | RL | 2.9 MB | ZIP | ||
Fieldbus Firmware | VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware | 12 mar, 2021 | 006 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS | 13 nov, 2018 | RL | 54.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 08 feb, 2021 | RL | 209.2 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 13 nov, 2018 | RL | 461.7 KB | ZIP | ||
Software Tools | VACON® Safe | 24 nov, 2020 | 1.0.3.0 | RL | 3.8 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® Safe | 25 jan, 2021 | 1.0.4.0 | RL | 3.8 MB | ZIP |
Relaterte applikasjoner
- Peak shaving
- Integrering av fornybare energikilder (sol, brenselceller) til vanlige DC bus systemer
- Energilagring (batterier), i tillegg til vanlige DC-bus systemer
Case studies
Kontakt oss
For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren contact us