VACON® NXP DC/DC Converter

  • Oversikt
  • Dokumenter
  • Software
  • Relaterte applikasjoner
  • Case studies
  • Kontakt oss

Maksimer energiutbyttet i hybridløsninger

For å hjelpe med å forbedre yteevnen, ved å gjøre bedre bruk av energi brukes energilagring i økende grad i systemer for å skape hybridløsninger. Det brukes forskjellige lagringsmetoder, men på grunn av lavere batterikostnader og økt energitetthet, anses batteribruk i dag som det lagringsmediet som er raskest voksende og som er lettest å integrere. DC/DC omformere kan brukes til tilslutning til batterier, superkondensatorer, brenselsceller og solcellepaneler.

Som følge av det omfattende inngangsområdet for kildespenninger, for eksempel batteri, kan VACON® NXP DC/DC omformer applikasjonen brukes til å matche kildespenning til et felles DC bus system for å utnytte den lagrede energien til å skape den DC bus spenningen som kreves for å betjene maskiner som kjører på disse hybridsystemene.

VACON® NXP DC/DC Converter applikasjonen kan installeres i både væske og luftkjølte VACON® NXP frekvensomformermoduler.

Forsyningsspenninger og effektområde

Air cooled:

  • 3 x 380-500 V til 180-1100 kW med batterispenninger fra 100Vdc* til 800Vdc**
  • 3 x 525-690 V til 200-1200 kW med batterispenninger fra 100Vdc* til 1100Vdc **

Liquid cooled:

  • 3 x 380-500 V til 160-1800 kW med batterispenninger fra 100Vdc* til 800Vdc**
  • 3 x 525-690 V til 210-1800 kW med batterispenninger fra 100Vdc* til 1100Vdc**

*Minimumspenningen varierer
**Avhengig av DC bus spenningssystem. Spenningskilden(batteri) må alltid være lavere enn DC-bus-spenningen.

Funksjoner og fordeler

Ved bruk av samme VACON® NXP hardware- og kontrollplattform krever DC/DC omformere svært liten ekstra investering for oppnå like stor systemfleksibilitet

Ved en modulløsning blir DC/DC omformere enkelt lagt til DC-bussen i et system som gir nesten umiddelbar tilgang til flere DC kilder og enkel utvidelse

Ved bruk av de samme VACON® NXP maskinvarekonfigurasjonene krever serviceteamene lite eller ingen ekstra opplæring

Et bredt utvalg av nåværende verdier sikrer enklere integrering av et omfattende utvalg av vanlige batterispenninger

Gamle batterier er enkle å bytte for å redusere nedetid

Kompatibel med et bredt spekter av DC spenningskilder eller energilagringsmedier

Dokumenter

Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype
Application guide - AB VACON® DC DC Converter ADFIF101V079 AppM English Flere 01 apr, 2019 0,0 B PDF

Software

Type Navn Språk Oppdatert Versjon Status Last ned Filtype
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 30 aug, 2019 003 RL 3,1 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 16 des, 2019 004 RL 3,1 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 05 jun, 2019 2.0.40 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 19 des, 2018 1.6.5.7 RL 672,6 KB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 05 jun, 2019 1.0.32 RL 3,6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 jan, 2016 RL 748,0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 jan, 2016 RL 1,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 feb, 2018 RL 2,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 jan, 2012 RL 3,5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 feb, 2015 RL 7,4 KB ZIP
Application Software VACON® NXP DC/DC Converter Application 01 mar, 2019 079 RL 1,3 MB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 jan, 2015 RL 13,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 mar, 2017 RL 13,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 30 sep, 2019 RL 70,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 jan, 2018 RL 145,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 jun, 2017 RL 436,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 feb, 2018 RL 531,9 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 07 aug, 2019 004 RL 7,0 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 nov, 2018 RL 54,0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 nov, 2018 RL 23,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov, 2018 RL 461,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 apr, 2018 RL 151,5 KB ZIP
Software Tools VACON® Safe 24 jun, 2019 1.0.2.0 RL 3,9 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® TIA Portal Function Blocks 16 feb, 2018 RL 2,9 MB ZIP

Relaterte applikasjoner

  • Peak shaving
  • Integrering av fornybare energikilder (sol, brenselceller) til vanlige DC bus systemer
  • Energilagring (batterier), i tillegg til vanlige DC-bus systemer
  • Frekvensomformere for kraftomforming og -produksjon i maritime miljøer
    Frekvensomformere for kraftomforming og -produksjon i maritime miljøer

    Dra nytte av kompetansen til Danfoss for å optimalisere energilagringsløsninger om bord på fartøyer og til landstrømforsyninger, for å sikre roligere og renere havner.

  • Frekvensomformere for fremdrift og thrustere

    For en mer effektiv drift og større frihet i design av skip bør du vurdere en elektrisk-basert hovedfremdrift med teknisk konstruksjon fra Danfoss.

Case studies

  • Future of the Fjords møter utslippsmålene for 2026 i dag
    Future of the Fjords møter utslippsmålene for 2026 i dag

    Verdens første helelektriske karbonfiberfartøy beskytter det uberørte norske fjordmiljøet med nullutslipp.

Kontakt oss

For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren contact us