Forebygg vannskader før det er for sent
Hvert minutt – døgnet rundt, hele året – oppstår en vannskade i en bygning i Skandinavia. Det overraskende store antallet vannskader har mange årsaker.
Den vanligste årsaken til skadene er vannlekkasjer fra harde hvitevarer som er koblet direkte til vannforsyningen i rom som ikke er våtromssikret og derfor ikke har avløp i gulvet.
Det kan for eksempel være oppvaskmaskiner, vannkjøleskap eller kaffetraktere som er installert på kjøkkenet eller tekjøkken i kontorbygninger. Blant de andre årsakene til det stigende antallet vannlekkasjer er generelt dårligere kvalitet på hvitevarer og installasjonsfeil.
Men uansett årsak kan fuktskadene få alvorlige konsekvenser for dem det går utover. Skjulte fuktskader kan gi helseproblemer, og i mange deler av verden er vannspill en trussel mot en allerede begrenset vannressurs.
Nye og smarte løsninger forebygger vannskader
Norge ligger i forkant når det gjelder kampen mot vannlekkasjer i private hjem og kontorbygninger. Her har det vært et lovkrav å lekkasjesikre alle nybygg siden 2011. Lignende lovgivning er sannsynligvis på vei i flere land i årene som kommer. Også forsikringsselskapene motiverer i økende grad huseiere til å forebygge vannskader ved å tilby rimeligere forsikringer når det er installert lekkasjekontroll.
Det økte fokuset på vannlekkasjer fra både myndigheter og forsikringsselskaper har ført til digitale løsninger som oppdager en vannlekkasje med det samme og lukker for vannet, slik at vannskaden begrenses mest mulig.
Løsningen består av sensorer som er koblet til et kontrollsystem som slår alarm hvis det oppstår en vannlekkasje. Systemet sender et signal til en stoppeventil, som automatisk stenger av vannet og sikrer at det ikke lekker ut mer vann. Stoppeventilen kan enten monteres på bygningens hovedvannforsyning eller på vannforsyningen til kjøkken, vaskerom, fordelerskap eller der det ellers finnes installasjoner som er koblet til vannforsyningen.

EV220B Magnetventiler
Når det gjelder beskyttelse mot vannlekkasje har Danfoss mer enn 25 års erfaring og applikasjonsviten fra et nært samarbeid med våre kunder. Vi har lyttet til tilbakemeldingene fra markedet, og gjort merkbare forbedringer i innovative, digitale løsninger som gjør det enkelt og trygt for installatør og boligeier.
Med nytt, mindre smussfølsomt ankerrør, ny høykvalitets rustfri stållegering og i tillegg automatisk aktivisering av magnetventil hver 24. time, er du sikret den beste løsningen for vannlekkasjekontroll.
Funksjoner og fordeler
Nytt og robust ventilhus sikrer mot at smuss og urenheter trenger inn
Ny, kraftig og rustfri legering sikrer lang levetid
Automatisk aktivering en gang i døgnet motvirker at ventilen setter seg fast
RoHS-sertifisert og overholder standardens nye, lave grenseverdier for tungmetaller
Høy kvalitet og konkurransedyktig pris
Optimert for forebygging av lekkasjeskader, levert av eksperter på området og med lokal service
Sikre løsninger 24/7/365
Nå er det heldigvis sjelden at den enkelte bygning rammes av en vannlekkasje. Det betyr at stoppventilene ofte sitter lenge på systemet uten å aktiveres, noe som øker risikoen for at de setter seg fast.
For å unngå dette problemet, har Danfoss i samarbeid med ledende leverandører av løsninger mot vannlekkasje utviklet en ventil som aktiveres én gang i døgnet for å sikre at den alltid virker. Den oppdaterte magnetventilen er allerede installert i flere hundre systemer de siste årene, og har vist seg å fungere upåklagelig.
Den daglige lukkingen av ventilen er så kort at forbrukerne ikke merker endringer i vannforsyningen.
Danfoss følger utviklingen innenfor vannlekkasjekontroll nøye, og kan gi rådgivning og service tett på kundene og tilpasset de lokale forholdene. Magnetventiler fra Danfoss oppfyller de høyeste standardene for kvalitet, og leveres til konkurransedyktige priser i forhold til kuleventiler av samme standard.
Magnetventilen fra Danfoss fås i en RoHS-godkjent versjon, som overholder de høyeste standarder for drikkevann, med nye lavere grenseverdier for tungmetaller og andre skadelige stoffer.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventiler for drikkevannMagnetventiler for drikkevann, WRAS- og RISE-sertifisert for å sikre rent drikkevann.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Solenoid valves for water shut off and leak detection Types EV220T, EV220W, EV220B, and EV228B | English | Flere | 27 okt, 2020 | 5.8 MB |
Support

Support made easy
Danfoss Support Made Easy er utviklet for å hjelpe grossister, installatører og samarbeidspartnere med informasjon raskt og enkelt innenfor alle aspekter av vårt produktutvalg.
Kontakt oss
De største Norske grossister lagerfører systemer for lekkasjesikring med Danfoss EV220 B.