Avansert komfortregulering av gulvvarme laget for å passe inn overalt

onsdag 30. mai 2018

I begynnelsen av 2017 lanserte vi Danfoss Icon™, en serie trendsettende 230 V romtermostater for vannbasert gulvvarme og andre bruksområder med brytere. Nå er det med glede vi kan melde at produktsortimentet er blitt betydelig utvidet. Danfoss Icon™ gir deg en løsning for alle krav til regulering av gulvvarme og gulvkjøling.

Tre systemer

Den utvidede Danfoss Icon™-produktserien er delt i tre systemer:

  • 230 V
  • 24 V
  • trådløs

og består av forskjellige modeller og versjoner av romtermostater, hovedstyreenheter og tilleggsutstyr.

Danfoss Icon™-serien inneholder nå også svært avanserte 24 V og trådløse systemer som deler samme hovedstyreenhet. Ved å koble den valgfrie radiomodulen til hovedstyreenheten kan 24 V-systemet gjøres om til et (helt eller delvis) trådløst system. Også senere, f.eks. som en løsning for husrenoveringer. Forskjellige 24 V og trådløse romtermostater er tilgjengelige. Du kan lese nærmere om det nedenfor.

Romtermostater

Det som er mest verdt å merke seg med Danfoss Icon™ romtermostater, er at de knapt merkes. Termostatene er laget for å passe inn i alle rom. Når de ikke er i bruk, slår trykkskjermen seg av. Med sin nøytrale hvitfargede bakgrunn ser den nøyaktig ut som en lysbryter som passer inn med alt slags interiør og med eksisterende bryterrammer. Rammen fra de veggmonterte termostatene kan byttes med en kompatibel bryterramme fra velkjente produsenter som Bush-Jaeger, Gira, Merten og Legrand. Med Danfoss Icon™ kan sluttbrukere derfor benytte en lang rekke rammer, og de har full frihet til å avpasse romtermostatenes stil etter lysbrytere og stikkontakter.

230 V hovedstyringsenheter

Hovedstyringsenhetene er hjertet i alle reguleringssystemer for gulvvarme og -kjøling. For 230 V systemer kan man velge mellom modellene Basic og Featured. Begge de 8-kanalers hovedstyreenhetene sikrer alle nødvendige funksjoner som kjelrelé og pumperelé. Featured-modellen, som kom på markedet høsten 2018, har også global ekstern innmating og mulighet for manuell kjøling.

24 V hovedstyreenheter og tilleggsmoduler

24 V-modellene og de10- eller 15-kanals hovedstyreenhetene er konstruert med modulbasert teknikk. De tilbyr avanserte funksjoner som automatisk balansering, busskommunikasjon, regulering av forskjellige varmeemittere i samme rom og en utvidet idriftsettingstest. Når de er utstyrt med valgfri utvidelsesmodul, tilbyr de enda mer avanserte funksjoner som kjøleregulering, forhåndsdefinerte applikasjonsinnstillinger og etterspørselsbasert forsyningstemperatur. De 24 V hovedstyreenhetene kan også utstyres med en radiomodul og gjøre den om til en trådløs hovedstyreenhet og en app modul for å sikre tilgang på mobile enheter med Danfoss Icon™-appen.

Fakta om Danfoss Icon™

  • En felles plattform for å regulere bruk av gulvvarme og gulvkjøling.
  • Tre hovedsystemer: 230 V, 24 V, trådløs
  • Med sin moderne danske design ser romtermostatene ut som en lysbryter laget for å passe inn overalt
  • Rammen på de veggmonterte termostatene kan byttes med kompatible lysbryterrammer
  • 24 V hovedstyreenheter kan utvides med separate moduler
  • Tilgjengelige tilleggsmoduler: utvidelsesmodul for økte tekniske funksjoner, radiomodul for trådløs drift og app modul for systemtilgang på mobile enheter
  • Unike funksjoner som automatisk balansering, etterspørselsbasert tilførselstemperatur, regulering av forskjellige varmekilder i ett rom og utvidet idriftsettingstest