Danfoss har avduket en oppgradert versjon av sin populære Optyma™ kjøleromskontroller, som gir nye effektivitetsfunksjoner og tilkoblingsmuligheter for selvstendige rom, eksterne kondenseringsenheter og kompressorsystemer.
På samme måte som den forrige versjonen, er den oppgraderte Optyma™ Control designet for å integreres problemfritt med Danfoss Optyma™ kondenseringsenheter så vel som andre kondenseringsenheter på markedet. Og med støtte for enkelt- eller trefasesystemer på opptil 7,5 HK, kan den støtte både små og store kjølerom.
Optyma™ Control tilbyr:
- Frittstående kontroll for enkelt- og trefasede romkjølesystemer
- Direkte kontroll eller pump down-drift
- Flere avrimingsmetoder, inkludert avriming med varm gass
- Enkel installasjon og drift
Denne nye, oppgraderte løsningen støtter nå seks utganger, en RS485-serie som alltid er tilgjengelig for å koble til Danfoss systemadministratorer, og til slutt til Alsense Cloud-tjenester. Den innebygde kommunikasjonsporten gjør det enkelt å integrere et kjølerom med sentrale styrings- og overvåkingsverktøy, som Danfoss’ System Management-familie for en helhetlig løsning som er enkel å administrere. Den får også mest mulig ut av IoT for en sikrere beskyttelse av lett bedervelige produkter og skaper smartere og mer pålitelige systemer når de kombineres med IoT-aktivator PR-SC4 og ProsaLink-appen. Denne kombinasjonen tilbyr en enkel, alltid-på og brukervennlig fjernovervåkningsløsning når ingen i sentraladministrasjon er på plass.
Den oppdaterte versjonen av Optyma™ Control legger også til flere funksjoner for å hjelpe kjøleromsentreprenører med å beskytte utstyr, opprettholde sikre temperaturer og spare energi. Smarte avrimingsalternativer og støtte for avriming med varm gass, hjelper til med å redusere energiforbruket, mens nødmodus hjelper deg med å beskytte vifter og kondensatorer i tilfelle feil i en sonde.
Danfoss senior produksjonssjef, Eduardo Cruz, sier: “Vår nye Optyma™-kontrollenhet tilbyr alt det installatører trenger for å bygge smarte, moderne, skalerbare kjølerom. Du kan høste alle fordelene med IoT-tilkobling, men med all den enkelhet og hastighet som gjør Optyma™-serien så populær.
“Det er flott for installatører, da det er designet for enkelt oppsett og kan skaleres for å støtte alle typer kjøleromsapplikasjoner. Og med et bredt spekter av driftstemperaturer og støtte for varme applikasjoner, er det et system som kan betjene virksomheter av alle slag og størrelser.
“Hvis du vil ha en komplett, enkeltstående enhet som kan dekke alle kjøleroms kontrollbehov, er den nye Optyma™ Control det trygge og enkle valget.”
For mer informasjon om nye Optyma ™ Control, bli med på direktesendingen Q & amp; A 10. desember 2020 kl. 19.00 CET. Sett en påminnelse for å bli varslet https://youtu.be/BrNAxEEKo3Y
For å bestille, besøk produktbutikken vår: Optyma™ Control