Industriell kjøledamperkontroll – enklere enn noen gang før

torsdag 3. desember 2020

Med enkel installasjon, intuitiv veiviser og innebygd fleksibilitet i designet, får du med Danfoss EKE 400 de verktøyene du trenger for å oppnå optimal kjølemodus og avrimingssekvens for effektiv, sikker og problemfri fordamperdrift.

Vi er veldig fornøyde med å kunne annonsere lanseringen av den andre versjonen av EKE 400 1.1. Fordamperkontroller. Den siste versjonen av EKE 400 leveres med nye funksjoner, som støtte for DX-fordampere med eller uten avriming av varm gass, inkludert CO2, og en ny kjølemodus som muliggjør DX Direct ekspansjonskontroll. Videre gjør programvareverktøyet CoolConfig innstillingen av EKE 400 enklere enn noensinne.

Dedikert kontroller

Fordamperkontrolleren, EKE 400, er spesielt designet for industrielle og tunge kommersielle kjølesystemer. Basert på et pålitelig distribuert kontrollsystem (DCS), avanserte kontrollalgoritmer og veiviser for raskt oppsett og igangkjøring, reduserer EKE 400 fordamperkontrollerens installasjonstid og kostnader betydelig, samt gir driftssikkerhet og effektivitet. Videre gjør den desentraliserte tilnærmingen standardisering av systemdesignet enklere.

Den styrer hele driften i kjøle- og avrimingsmodus for optimal drift og defrost-sekvens (ammoniakk, CO 2 og HFC/HCFC-baserte systemer). Den kan brukes til avriming av både oversvømte fordampere og DX-fordampere. EKE 400 støtter flere avrimingsmetoder, inkludert varmgass avrimingstrykkontroll/væskeavløp, elektrisk avriming og avriming med vann/saltoppløsning.

Enkel installasjonsveiviser + CoolConfig-verktøy

Den brukervennlige veiviseren muliggjør raskt oppsett av viktige parametere og riktig ventilvalg for de spesifikke applikasjonene. Veiviseren veileder brukeren gjennom parameterinnstillingene og filtrerer ut irrelevante parametere basert på faktiske valg, og viser bare parametere som er relevante basert på tidligere valg. Denne konfigurasjonen sikrer en korrekt og pålitelig drift. EKE 400 kommer med en flerspråklig meny og innstillingsoversikt som støtter enkel igangkjøring og overleveringsdokumentasjon.

Cool Config sørger for problemfri kopiering og lagring av innstillinger

CoolConfig-programvaren lar prosjektingeniøren generere innstillingene for EKE 400 offline og overlevere filen til ingeniøren for igangkjøringen på riktig tidspunkt for installasjon av én eller flere EKE 400-kontrollere.

Distribuert kontroll med PLC eller frittstående

EKE 400 inkluderer både MODBUS-kommunikasjon, som gjør det mulig å integrere sentralt tredjepartsutstyr som PLC-systemer, samt en CANBUS, for å administrere intern kommunikasjon mellom EKE 400-kontrollere. Med MODBUS-kommunikasjonen etablert til PLC, kan brukere ha lese-/skrivetilgang til de fleste parameterne i EKE 400, inkludert innstillingspunkter, alarminnstillinger, ventilåpningsgrad, gasskonsentrasjon osv.

EKE 400-kontrollere kan også enkelt fungere uten en PLC. Flere EKE 400 kan kobles sammen for signaldeling via integrert CANBUS. (avrimingskoordinering, temperaturdeling osv.)

“Vår nye fordamperkontroller er dedikert for industriell kjøling og tung kommersiell drift, med sin enkle installasjon, intuitive veiviser og innebygde designfleksibilitet. Kundene får de verktøyene de trenger for å oppnå optimal avkjølingsmodus og avrimingssekvens for effektiv, sikker og problemfri fordamperdrift. Kombinert med vår gratis CoolConfig-programvare, har vi en sterk fordamperkontrollpakke til kundene våre,” sa produksjonssjef for EKE 400, Kurt M. Sand.

  • Generer innstillinger for fordamperkontrolleren EKE 400 for industriell og tung kommersiell kjøling