댄포스 C.H. 소프트웨어

  • 개요

설계 소프트웨어 및 REVIT 파일

설계 소프트웨어

당사의 고급 댄포스 C.H. 소프트웨어를 사용하면 댄포스 제품을 활용하여 완벽한 난방 또는 냉방 설비를 설계하고 계산할 수 있습니다. 

REVIT 파일

당사의 사전 정의된 REVIT 팩을 사용하여 2D 또는 3D 건물 모델링 프로그램에서 당사 제품을 활용해 볼 수 있습니다.

댄포스 C.H. 4.1 소프트웨어가 고객 입장에서 어떤 장점이 있습니까?

당사의 소프트웨어를 사용하면 새로운 중앙 난방 설비의 그래픽 설계뿐만 아니라 (예를 들어, 온수 성능 점검 또는 개보수를 위해) 기존 설비의 온수 균형 계산이 가능합니다.
1파이프 또는 2파이프 난방, 수직 또는 수평, 라디에이터 또는 바닥 난방, 단말 장치, 플랫 스테이션 등 각기 다른 수많은 시스템 유형이 지원됩니다.

모든 것을 시뮬레이션할 수 있는 스마트한 소프트웨어

배관 직경을 측정할 수도 있고, 개별 회로의 온수 저항을 계산할 수도 있으며, 중력압을 감안한 결과도 확인할 수 있고, 배관 및 난방 수액기의 수냉 결과도 확인할 수 있습니다. 또한 사전 설정값을 조정하여 회로의 초과 압력을 줄일 수도 있습니다.

이 프로그램은 (단일 시스템 내에 회로가 여러 개 있는 경우) 열 펌프 또한 계산합니다. 제어 밸브와 관련하여 당국의 요구사항, 예를 들어, 감온식 라디에이터 밸브의 적절한 압력 강하를 자동으로 감안하여 계산합니다. 최대/최소 속도 및 최대/최소 유량에 대한 모든 제약 또한 점검합니다.

추가 정보는 당사 소프트웨어 협력업체 Sankom의 웹사이트 및 이 프레젠테이션(PPT; 5,4 MB)에서 확인할 수 있습니다.

1단계: 라이선스 키 요청

댄포스로 문의하여 라이선스 키 요청
라이선스 키를 받고 나면 2단계에서 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

2단계: 댄포스 C.H. 4.1 소프트웨어 다운로드

당사의 REVIT 파일 다운로드