Danfoss ecoSmart는 EN 50598-2 표준에서 대체된 IEC 61800-9에 따라 VLT® 및 VACON® 가변 속도 모터 드라이브의 에너지 효율을 결정합니다.
이는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
- Danfoss VLT 및 VACON 드라이브의 표준 부분 부하 손실 데이터 검색.
- 모든 애플리케이션 별 부분 부하 운전 포인트에서 선택한 드라이브의 에너지 효율 결정
- 선택한 드라이브의 IE 효율 클래스/IE 클래스 계산.
- 모터-주파수 변환기 시스템의 IES 시스템 효율 클래스 계산.
- 부분 부하 손실 데이터 및 IE 클래스 또는 IES 클래스를 문서화한 보고서 생성.
- 이후 계산 시 사용할 수 있도록 부분 부하 데이터 포인트 내보내기.