개폐형 모터 구동식 존 밸브

  • 개요
  • 문서
  • 도구 및 앱

댄포스 AMZ 112/113 액츄에이터는 사용자 친화적이고 안정적이며 설치 및 시운전이 용이한 제품으로, 모든 애플리케이션에 적합하고 유연성이 높습니다. 이 제품은 고객의 요구에 부합하는 유연성과 기능을 제공하며 높은 수준(외부)의 기술/전문 지식 없이도 손쉽게(한 손으로) 설치 및 시운전할 수 있습니다.

댄포스 AMZ 112/113 액츄에이터를 사용하면 신뢰도(액츄에이터의 금속 기어) 및 성능 저하 없이 각종 문제를 방지할 수 있고 제품 선정, 설치 및 시운전에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다. 이들 제품은 최상의 성능을 위해 추가적인 진단 기능과 강화된 애플리케이션 활용성을 제공합니다.

AMZ는 HVAC 또는 CH 애플리케이션에서 누수 없이 구역을 차단하거나 하나의 소비자/소스에서 다른 소비자/소스로 유량을 전환/우회하도록(소위 우선순위 제어 시스템) 설계되었습니다. 이들 제품은 일반적으로 HVAC 애플리케이션(팬 코일, AHU) 및 중앙 난방(예: 보일러, 태양열, 열 펌프, 하이브리드, 우선순위 제어 및 급탕 공급) 애플리케이션에서 볼 수 있으나 DH는 일차측의 DHW 공급에도 적용할 수 있습니다.
AMZ는 신뢰도 또는 성능 저하 없이 사용 및 시운전이 용이하도록 설계되었습니다.

 AMZ는 다음과 같은 애플리케이션에서 사용해야 합니다.

  • HVAC 구역 차단 시스템 – 팬 코일, AHU,
  • 생활용 및 상업용 중앙 난방 애플리케이션,
  • 급탕 애플리케이션,
  • 태양열 발전소,
  • 온수 공급 및 난방의 우선순위 제어(전환 기능),
  • 보일러 및 고체 연료 설비의 우선순위 제어(전환 기능).

기능 및 장점

손쉽고 원활한 시운전 및 설치로 시간 절약

최상의 제품 품질, 신뢰도 및 견고성은 수명 연장 및 서비스 비용 절감 제공

유연한 개념 덕분에 선정 시간 단축 가능

문서

유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형

도구 및 앱

애플리케이션 지침서