지역 난방을 위한 댄포스 모터 구동식 제어 밸브 범위(MCV)는 물 및 글리콜 기반의 난방 및 냉방 시스템에 사용하기 적합합니다.
모터 구동식 제어 밸브는 안정적이고 정밀한 물 제어를 보장합니다. 이는 결과적으로 온도 제어 성능을 개선하고 최종 사용자의 쾌적성을 향상시킵니다. 모터 구동식 제어 밸브 범위는 높은 차압에서 작동하는 일반 제어 밸브와 압력 배출식 제어 밸브로 구성됩니다.
에너지 효율 측면에서 최적의 온도 제어 성능은 열 손실을 감소시킬 수 있으므로 CO2 배출량이 감소합니다.
우수한 조정비와 급탕수 공급 요구사항의 변화에 대한 신속한 응답 시간은 최적의 제어 성능을 보장하는데 필요한 특징 중 일부입니다.
글로브 밸브 범위는 다양한 필수 영역에서 활용할 수 있으며 제어 성능, 각종 기능, 소형 설계 및 가격/가치 비율과 관련하여 점차 엄격해지는 요구사항을 충족합니다.
이 밸브 시리즈는 각기 다른 재질로 제공되어 헤비듀티 요구사항을 충족하고 각기 다른 연결부로 제공됩니다. 현재 당사는 위에서 언급한 애플리케이션에 사용할 수 있도록 다양한 시트 밸브를 제공할 수 있습니다.
기능 및 장점
-
지역 난방의 가장 어려운 제어 요구사항을 충족하면서 순간 온수를 지속적으로 공급할 수 있는 우수한 제어 성능
-
용이한 선정, 설치, 시운전 및 유지보수 덕분에 비용, 시간 및 노력 절약 가능
-
내장된 전자모터 써멀 보호 및 과부하 보호 기능으로 밸브 또는 시스템 전체의 운전 고장 위험을 상당히 줄일 수 있음
문서
| 유형 | 이름 | 언어 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
|---|
FAQ
압력 배출 밸브와 비압력 배출 밸브간의 차이는 무엇입니까?
밸브 전체에 걸쳐 dp가 동일할 경우, 훨씬 적은 힘으로 압력 배출 밸브를 닫을 수 있습니다. 실질적인 장점은 대부분의 경우, 전체 밸브 범위에 하나의 액츄에이터만 필요하다는 점입니다.
조절 가능량(rangeability)이 어떻게 밸브에 영향을 미칩니까?
제어 밸브의 조절 가능량은 밸브의 제어 특성이 얼마나 안정적인지를 나타냅니다. 조절 가능량은 밸브가 처리할 수 있는 최소 제어 가능 유량의 측정치입니다. 이는 일정한 압력 저하 상태에서 최소 제어 가능 유량에 대한 최대 제어 가능 유량의 비율로 정의됩니다. 제어 밸브의 조절비가 높을수록 밸브의 제어 성능이 좋습니다.
조절비가 하나의 표에 정리되어 있는 등 밸브 유형(DN) 개요를 한 눈에 볼 수 있습니까?
당사의 데이터시트에 이러한 정보가 포함되어 있으며 이러한 정보는 각 제어 밸브의 기술표에 DN별로 정리되어 있습니다. 아래 링크를 클릭해 보시기 바랍니다.
http://district-heating.danfoss.com/products/motorised-control-valves/range/
VFS2의 특수 스테인리스강 시트-콘의 장점은 무엇입니까?
특수 스테인리스강 시트 및 콘은 부식 및 공동화 현상을 방지합니다. 시트와 콘은 또한 유도형이기 때문에 진동이 적고 밀폐력이 높습니다.
소프트 씰링 밸브를 선택해야 하는 이유가 무엇입니까?
완벽 기밀 밸브라고도 하는 소프트 씰링 밸브는 누수 차단을 보장하며 이는 엄청난 에너지 절약으로 이어집니다. 누수 차단은 또한 압력 무손실과 관련이 있으며 이는 펌프가 항상 작동하지 않아도 됨을 의미합니다.
대형 VF3 밸브에 소프트 또는 메탈-메탈 씰링이 있습니까?
대형 VF3 밸브 DN 200, DN 250 및 DN 300의 특허받은 구조에는 소프트 씰링 구조가 있으므로 메탈-메탈 밸브 유형에 비해 성능은 낮으나 밀폐력은 훨씬 높습니다.
댄포스 대형 밸브에는 주 A-AB 포트 옆에 소프트 씰링 B-AB 포트가 있습니다.
데이터시트에서 상대적으로 큰 최대 폐쇄 차압을 확인할 수 있습니다. 어떻게 그럴 수 있습니까? 혹시 압력 배출 밸브입니까?
당사에는 2가지 유형의 액츄에이터가 있습니다. 한 유형(AMV(E) 685)의 차압은 5.000N이고 또 다른 유형(AMV(E) 855)의 차압은 15.000N입니다.
kvs가 약 1250 m3/h여야 하는데 VF3 DN 300의 세 번째(B) 포트를 닫을 수 있습니까?
당사는 당사가 생각하는 바를 입증하기 위해 현재 테스트 절차 중입니다. 위에서 언급한 바와 같이 B 포트 또한 소프트 씰링 포트이므로 소프트 씰링이 어떤 문제(진공)를 야기하는지 테스트해볼 필요가 있습니다. 하지만 당사는 DN 300용 블라인드 플랜지, 스크류와 3포트 밸브를 2포트 밸브로 작동할 수 있게 하는 지침서를 액세서리로 제공할 계획입니다.
동영상
도구 및 앱

열 선택기
댄포스 열 선택기는 난방 애플리케이션 전문가를 위해 계획 공정을 최적화하는 업계 최고의 온라인 선택 도구입니다.
열 선택기 열기
애플리케이션 지침서

댄포스의 밸브 선택기 앱은 스마트폰이나 태블릿에서 이용할 수 있으며 애플리케이션에 적합한 밸브 유형 및 액츄에이터를 손쉽게 선택 및 연결할 수 있습니다. KV를 직접 입력하거나 필요한 유량 및 유입구/배출구 압력을 입력하여 KV를 계산할 수 있습니다. 또한 애플리케이션 유형을 선택하고 애플리케이션에 적합한 밸브 연결, 포트 및 PN을 지정할 수 있습니다.