• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

글로브 밸브용 액츄에이터

댄포스 전기식 액츄에이터는 당사의 제어 밸브와 결합하여 우수한 제어 성능과 고품질 기능을 통해 새로운 수준의 편리성을 제공합니다. 액츄에이터는 개선된 과부하 보호 기능을 통해 위험 감소를 제공하며 시스템 내 액츄에이터의 원활한 작동을 보장합니다.

모터 구동식 제어 밸브는 안정적이고 정밀한 물 제어를 보장합니다. 이는 결과적으로 온도 제어 성능을 개선하고 최종 사용자의 쾌적성을 향상시킵니다. 우수한 조정비와 급탕수 공급 요구사항의 변화에 대한 신속한 응답 시간은 최적의 제어 성능을 보장하는데 필요한 특징 중 일부입니다.

액츄에이터 특징:

  • 발진 방지
  • 조정비
  • 스트로크 제한
  • 분할 특성
  • 제어장치 개조 특성(65X 액츄에이터)

기능 및 장점

용이한 선정, 설치, 시운전 및 유지보수는 시간, 비용 및 노력 절감을 의미

전자모터 써멀 보호 및 과부하 보호 기능 내장

외부 LED 표시등과 신호 전달 기능 덕분에 MCV 설치 및 시운전 시 시간 및 노력 절약 가능

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형

FAQ

동영상

도구 및 앱

애플리케이션 지침서