댄포스 ASV 자동 밸런싱 밸브는 간단하고 믿을 수 있으면서도 비용 효과적인 방식을 제공하여 2파이프 난방 또는 냉방 시스템의 온수 균형을 만듭니다. 이러한 밸브는 다음과 같은 압력 변동의 기술적인 문제를 해결합니다. 시스템 불균형의 근본 원인과 열 분배 불균형, 소음 및 높은 에너지 소비와 같은 문제. ASV는 다음과 같은 2가지 부품로 구성됩니다. 회수관을 장착한 차압 제어기 ASV-P 또는 ASV-PV와 송류관을 장착한 파트너 밸브 ASV-BD, ASV-I 또는 ASV-M. 임펄스관은 두 밸브를 연결하여 수직관에 걸쳐 차압이 제어될 수 있게 합니다. 전부하 및 부분 부하 조건 모두에서 라디에이터의 댄포스 RA-N 또는 RA-UN 사전 설정 밸브를 함께 사용하면 시스템의 균형이 완벽해집니다.
4세대 ASV-PV는 고유한 제품 혁신을 많이 제공합니다. 시스템의 설치 및 시운전 시 시간 절약에 중점을 두고 설치업자, 설계자 및 컨설턴트의 요구를 기반으로 설계되었습니다.
기능 및 장점
잘 보이는 설정 눈금
간단히 차압 설정을 조정할 수 있고 특수 장비가 필요 없습니다. 잘 보이는 설정 눈금 덕분에 설정이 올바르게 조정되었는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 무단 조정을 방지하기 위해 설정 링을 잠글 수 있습니다.
낮은 높이로 설치 가능
유연하고 편리한 설치를 위해 설치 치수를 줄였습니다.
신속하고 개선된 세척
시스템에 장착하여 작동하기 전에 세척하고 이물질을 제거하여 시스템의 신뢰도를 높입니다. 보다 신속히 세척하고 충전하기 위해 세척 링 액세서리를 사용하여 개방 위치에서 ASV-PV 밸브를 일시적으로 잠글 수 있습니다.
통합 멤브레인
밸브 몸체와 압력 멤브레인은 하나의 부품으로 결합되어 있습니다. 이러한 설계는 각각의 개별 DN 사이즈 밸브에 알맞은 최적의 저유량 성능과 매우 이상적인 차압 민감도를 보장합니다.
댄포스 ASV-PV의 특징과 기능
5개의 애니메이션 시리즈는 다가구 건물 내 2파이프 난방 시스템의 온수 균형과 관련된 문제, 배경 및 해결책을 설명합니다.
문서
문서
유형
이름
언어
업데이트됨
다운로드
파일 유형
소프트웨어
댄포스 C.H. 소프트웨어
당사의 고급 댄포스 C.H. 소프트웨어를 사용하면 댄포스 제품을 활용하여 완벽한 난방 또는 냉방 설비를 설계하고 계산할 수 있습니다.