2파이프 냉난방 시스템은 난방 또는 냉방의 수요에 따른 밸브의 개방 및 폐쇄 조건 변경을 특징으로 합니다. 이는 지속적으로 유량 및 차압의 변화를 야기합니다.
올바른 측정치가 없으면 이러한 시스템에 열 분배 불균형, 소음 및 에너지 비효율이 발생합니다. 자동 밸런싱 밸브는 이러한 유형의 시스템을 위한 최상의 옵션입니다. 이러한 밸브는 설치 후 차압 제어를 통해 모든 부하 조건하에서 시스템을 최적화합니다. 각 라디에이터를 통해 올바른 유량을 보장하는 사전 설정 밸브와 바닥 난방 회로 또는 냉각 단말 장치를 함께 사용하면 최상의 온도 제어, 에너지 절약 및 소음 저감을 제공하도록 시스템이 최적화됩니다.
댄포스는 광범위한 자동 밸런싱 밸브, 파트너 밸브 및 관련 액세서리를 제공합니다.
- 회수관을 장착한 차압 제어기 유형 ASV-P 및 ASV-PV
- 송류관을 장착한 ASV용 파트너 밸브 유형 ASV-BD, ASV-M 및 ASV-I
- 송류관을 장착한 결합형 자동 밸런싱, 유량 제한기 및 구역 제어 밸브 유형 AB-PM
기능 및 장점
불만 감소
모든 부하 조건하에서 올바른 균형 상태가 보장되므로 열 분배 불균형 또는 시스템 소음 관련 불만이 최소화됩니다.
온도 제어 성능 향상
자동 밸런싱을 사용하면 실내 온도 제어 성능이 향상됩니다.
에너지 절약
더 이상 시스템에 오버플로우가 발생하지 않으므로 에너지 낭비가 사라집니다.
시운전 비용 절약
조정을 위해 측정할 필요가 없으며 이는 상당한 시운전 비용 절약을 의미합니다.
효과적인 프로젝트 계획
프로젝트를 단계별로 처리 및 인계할 수 있어 프로젝트 계획 및 실행이 용이해집니다.

자동 밸런싱 밸브 동영상
이 애니메이션은 자동 밸런싱 밸브가 어떻게 난방 시스템의 성능 개선과 비용 절감을 동시에 달성하는 훌륭한 솔루션이 될 수 있는지 보여줍니다.
문서
| 유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 | 
|---|
도면
학습 프로그램
- 
                
 백서: 에너지 효율적인 난방 시스템 만들기 백서: 에너지 효율적인 난방 시스템 만들기
 PDF 4.4 MB여기에서 에너지 효율적인 다가구 주거용 난방 시스템을 만드는데 필요한 실질적인 가이드라인을 다운로드할 수 있습니다.
제품군
- 
                        
if (isSmallPicture) {   ASV 자동 밸런싱 밸브 ASV 자동 밸런싱 밸브ASV 자동 밸런싱 밸브는 2파이프 난방 또는 냉방 애플리케이션을 위한 다이나믹 밸런싱 솔루션을 제공합니다. 수직관을 장착한 밸브는 부분 부하 조건 시 가변 유량 시스템에서 발생하는 압력 변동을 해소합니다. 올바른 온수 균형을 위해서는 이러한 밸브를 사전 설정 밸브와 결합해야 합니다. 
- 
                        
if (isSmallPicture) {   AB-PM 자동 밸런싱 밸브 AB-PM 자동 밸런싱 밸브AB-PM은 결합형 밸런싱 밸브로, 차압 제어와 유량 제한을 제공합니다. 이러한 밸브는 전부하 및 부분 부하 조건에서 압력 변동을 방지하고 구역 제어를 위해 액츄에이터를 장착할 수 있습니다. 
- 
                        
if (isSmallPicture) {   GreenCon 개폐식 실내 온도 조절기 GreenCon 개폐식 실내 온도 조절기GreenCon 개폐식 실내 온도 조절기는 냉방 및 난방 시스템 내 팬 코일 장치의 실내 온도 조절에 사용됩니다. GreenCon은 사용자가 원하는 온도에 따라 실내 온도를 제어함으로써 높은 에너지 효율을 제공하면서도 최적의 실내 온도 쾌적성을 유지 및 보장합니다. 
소프트웨어

댄포스 C.H. 소프트웨어
당사의 고급 댄포스 C.H. 소프트웨어를 사용하면 댄포스 제품을 활용하여 완벽한 난방 또는 냉방 설비를 설계하고 계산할 수 있습니다.