디지털 액츄에이터 NovoCon® S는 업계를 선도하는 복합밸브인 댄포스 AB-QM에 맞춤 제작되었으며 우수한 온수식 HVAC 시스템 성능과 스마트한 건물 관리 솔루션의 완벽한 조합을 제공합니다.
기존 제어 방식의 액츄에이터는 BMS 실내 제어기에 아날로그 피드백 신호를 제공하는 것이 전부입니다. 하지만 NovoCon® S는 BACnet 또는 Modbus를 통해 건물 관리 시스템에 수많은 디지털 시스템 파라미터를 직접 제공합니다. 예를 들어, 액츄에이터/밸브 위치, 설정, 온도, 알람 등에 관한 정확한 정보를 교환합니다.
BMS는 이러한 모든 정보를 통해 자체 성능을 최적화하는데 사용할 수 있는 HVAC 시스템 상태에 대한 고유 상세 정보를 확인하고 원격 접근할 수 있으며 실내 쾌적성 및 건물의 에너지 효율을 개선합니다.
디지털 액츄에이터는 추가적인 기능, 유연성 및 비용 절감을 위해 내장 I/O 또한 제공합니다. 액츄에이터 I/O의 활용 가능성에 대한 예시는 다음과 같습니다.
- NovoCon® Energy 사용 시 회수 및 공급 온도 측정을 위해 센서를 연결하여 유량 및 에너지 표시 가능,
- NovoCon® CO6 사용 시 4파이프 전환 애플리케이션 연결 가능
- NovoCon® Remote I/O 케이블 사용 시 각기 다른 센서(예: 실내 온도, 습도 또는 응결) 연결 또는 팬과 같이 각기 다른 장치 제어 가능.
NovoCon®은 지속적인 모니터링, 에너지 관리 및 예방적 유지보수 기능을 갖췄을 뿐만 아니라 최고 수준의 쾌적성과 가장 낮은 수준의 운영 비용을 제공하는 스마트 커넥티드 건물로의 전환에 있어 필수적인 장치입니다. 디지털 액츄에이터는 사무실, 호텔 및 병원과 같이 수많은 건물 유형에 사용할 수 있습니다. 뿐만 아니라 크루즈 선박, 대학교, 데이터센터, 쇼핑몰, 박물관 또는 슈퍼마켓에도 사용할 수 있습니다.
NovoCon® S는 공기 처리 장치(AHU), 팬 코일 장치(FCU), 냉각 천장, 냉각 빔, 복사 패널 및 4파이프 전환 시스템과 같이 다양한 유형의 HVAC 시스템에 적용 가능합니다.
기능 및 장점
원격 접근
모든 액츄에이터는 BMS 시스템 및 버스 통신을 통해 원격으로 접근할 수 있습니다. 이렇게 하면 시스템 설치 및 시운전 시, 그리고 건물이 운영되는 수년간의 기간 동안 시간을 많이 절약할 수 있습니다.
연속 시운전
HVAC 시스템을 최적화하기 위해 시스템 데이터를 추출 및 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 설계 유량 설정에 따른 조정이 필요한 경우에도 이를 쉽게 수행할 수 있습니다. 하나, 일부 또는 모든 액츄에이터를 동시에 활용할 수 있습니다. 시스템을 연속으로 모니터링 및 시운전하면 건물 수명 내내 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
예측 유지보수
HVAC 부품이 고장나거나 불만을 야기하거나 긴급하고 불안한 서비스를 필요로 할 때까지 기다리지 않아도 됩니다. 문제가 어디에서 그리고 언제 발생할지 파악하는 대신 예방조치를 실행하고 사전에 대응할 수 있습니다.
광범위한 유연성
BMS 시스템의 설계자나 시스템 통합업체는 모든 프로젝트에 맞춤 제작된 HVAC 솔루션을 구현할 수 있습니다. 건물 이용자가 건물의 개보수를 원하는 경우, BMS 부품을 물리적으로 조정하지 않고도 원하는 바에 따라 HVAC 시스템을 조정할 수 있습니다.

네덜란드 WTC 암스테르담 소재 아이타워(I-tower)를 위한 스마트 HVAC 제어 솔루션
2017년, 세계무역센터(WTC)가 암스테르담 '저이다스(Zuid-as)'에 소재한 9개 건물 중 리노베이션된 7층 규모의 아이타워(I-tower)에 입주했습니다. 최첨단 HVAC 시스템, LED 조명 및 기타 기술적인 개선사항 덕분에 스마트한 첨단 사무실 환경이 구축되었습니다. 댄포스 AB-QM PICV 밸브와 NovoCon® S 디지털 액츄에이터는 필수적인 역할을 합니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | 영어 | 다중 | 19 11, 2015 | 5.6 MB | |
안내서 | Hydronic Balancing & Control product overview | 영어 | 다중 | 12 12, 2016 | 1.1 MB | |
안내서 | Hydronic Balancing & Control product overview | 영어 | 영국 | 11 11, 2014 | 7.1 MB | |
사례 연구 | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | 영어 | 다중 | 28 9, 2020 | 960.1 KB | |
안내서 | NovoCon | Digital actuator for HVAC | 영어 | 다중 | 20 6, 2017 | 772.5 KB | |
데이터 시트 | NovoCon S | 영어 | 다중 | 18 2, 2021 | 6.4 MB | |
자료 보고서 | NovoCon® application | 영어 | 다중 | 13 3, 2017 | 880.4 KB | |
데이터 시트 | NovoCon® S CO6, Energy, I/O | 영어 | 다중 | 02 10, 2017 | 5.1 MB |
관련 제품
소프트웨어
-
NovoCon 구성 도구
ZIP 22.7 MB신속하고 용이한 NovoCon® 구성. 한 번에 여러 NovoCon® 액츄에이터를 구성할 수 있습니다. NovoCon®을 컴퓨터에 연결하면 모든 설정에 접근할 수 있습니다.

댄포스 C.H: 소프트웨어
당사의 고급 댄포스 C.H. 소프트웨어를 사용하면 댄포스 제품을 활용하여 완벽한 난방 또는 냉방 설비를 설계하고 계산할 수 있습니다.