ICSH Flexline™ 듀얼 포지션 솔레노이드 밸브

  • 개요
  • 문서
  • 소프트웨어
  • 도구 및 앱

안전하고도 원활한 핫가스 분사

핫가스 제상은 산업 냉동 부문에서 매우 흔히 사용되는 효율적인 방법입니다. 약간의 작동 조건 변화로도 안전 관련 위험이 발생할 수 있으므로 이러한 위험을 방지하기 위해서는 정상적인 설계 관례와 세부적인 설계 특장점을 항상 고려해야 합니다.

제어시 주의하지 않으면 증발기의 핫가스 주입이 냉동 시스템에 유압 충격을 줄 수 있으며 안전 관련 위험이 발생할 수 있습니다. 따라서 운전 및 시스템 안전을 최대한 보장하기 위해서는 제어되고 원활한 방식으로 핫가스를 분사하는 것이 중요합니다.

기능 및 장점

안전 개선

소프트 가스 애플리케이션에 관한 최신 IIAR 안전 권고사항 준수

댄포스 ICV 플랫폼과 완벽히 호환되므로 업그레이드 및 설치 용이

Coolselector®2 애플리케이션 도구로 시스템 설계 용이

소형 설계 덕분에 공간 절약

ICSH 밸브 기능 원리

작동 원리에 관한 애니메이션을 확인할 수 있습니다.

소프트 가스 분사용 ICSH

핫가스 관 전용의 댄포스 ICSH 밸브는 증발기의 핫가스 2단 제어 분사를 보장합니다. 2단 개방 조건형 구성은 냉동 시스템에 영향을 주는 부압을 방지하는데 도움이 됩니다.

댄포스 ICV 플랫폼을 기반으로 하고 설계 유연성을 갖춘 ICSH 듀얼 포지션 솔레노이드 밸브는 댄포스 ICS 및 ICF 대형 밸브와 역호환 가능합니다.

홍보물 - 산업 냉동용 댄포스 ICSH 솔레노이드 밸브

핫가스 분사 관련 안전 개선

ICSH 듀얼 포지션 솔레노이드 밸브는 증발기의 핫가스 분사 시 점진적이고 안전한 개방되도록 설계되었고 시스템의 유압 충격을 방지하기 위한 추가 안전 구성을 특장점으로 합니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
응용 제품 안내 Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems 폴란드어 폴란드 20 12월, 2022 19.9 MB .pdf
응용 제품 안내 Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems 영어 다중 10 10월, 2022 8.4 MB .pdf
설치 가이드 Dual Position solenoid valve - ICSH 25-80 독일어; 영어; 스페인어, 카스 티 야; 러시아어; 중국어 (CN) 다중 07 1월, 2023 1.5 MB .pdf
홍보 자료 ICSH Dual Position Solenoid Valve for Improved safety for hot gas injection 영어 다중 05 4월, 2018 1.4 MB .pdf
설치 가이드 ICSH Repair kit - Code numbers 027H8413, 027H8414, 027H8415, 027H8416, 027H8417, 027H8418 영어 다중 22 2월, 2018 384.0 KB .pdf
응용 제품 안내 Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial 포르투갈어 다중 21 3월, 2018 12.3 MB .pdf
응용 제품 안내 Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales 스페인어, 카스 티 야 다중 21 3월, 2018 12.2 MB .pdf
응용 제품 안내 Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles 프랑스어 다중 21 3월, 2018 12.3 MB .pdf
데이터 시트 Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 프랑스어 다중 10 2월, 2023 4.0 MB .pdf
데이터 시트 Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 러시아어 다중 10 2월, 2023 3.6 MB .pdf
데이터 시트 Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 독일어 다중 10 2월, 2023 4.3 MB .pdf
데이터 시트 Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 중국어 (CN) 다중 10 2월, 2023 3.3 MB .pdf
데이터 시트 Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 영어 다중 02 1월, 2023 2.6 MB .pdf
데이터 시트 Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 스페인어, 카스 티 야 다중 10 2월, 2023 4.2 MB .pdf
응용 제품 안내 Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych 폴란드어 다중 21 3월, 2018 12.3 MB .pdf
응용 제품 안내 Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем 러시아어 다중 21 3월, 2018 12.5 MB .pdf

소프트웨어

Coolselector®2

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.

Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.

 

도구 및 앱