지역 난방 및 냉방 네트워크의 사이즈는 바이오매스 및 기타 재생 가능한 에너지원을 통해 공급되는 마이크로 네트워크엣 대규모 지역 난방 네트워크에 이르기까지 다양합니다.
대형 시스템은 일반적으로 열병합 발전, 쓰레기 소각 또는 산업 공급의 열 회수를 통한 폐열을 활용합니다. 지역 난방 시스템은 또한 관련 기술 및 안전 규정을 충족하기 위해 증기로도 공급될 수 있습니다.
당사의 광범위한 지역 난방 시스템 설계 및 설치 경험은 고객의 솔루션이 적용 가능한 모든 조건을 충족할 수 있도록 보장합니다. 다시 말해, 에너지 공급업체의 기술적 기준, 작업자, 건물 소유주 또는 사용자의 요구사항에서 안전, 에너지 효율, 설치 및 사용 편리성에 이르는 조건을 충족합니다.
기능 및 장점
단일 공급업체가 제공하는 종합적인 서브스테이션 범위
통합 부품으로 안전한 작동 보장, 내구성 증가 및 전체 수명 비용 최소화 가능
최적화된 열 전달 및 시스템 제어 성능 확보 가능

DSE Flex: 유연한 서브스테이션 설계
DSE Flex는 바닥에 장착하고, 간단한 프로파일을 갖고 있으며, 사이즈가 작고, 신속하면서도 안전한 송류를 위해 설계되었습니다. 이는 다가구 주택, 상업용 및 산업용 건물의 난방에 적합합니다.
제품군
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
간접 난방 및 급탕간접 난방을 위한 서브스테이션에는 이차 유로에서 일차 유로를 분리하는 열교환기가 있습니다. PN16 네트워크 및 그 이상의 등급에는 간접 서브스테이션이 권장됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
DSE FlexDSE FLEX는 최대 3개의 회로를 사용하는 간접 지역 난방 용도로 설계된 소형 서브스테이션 플랫폼이며, 보다 많은 회로가 필요한 경우, 모듈간 조합을 통해 확장할 수도 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
간접 난방간접 난방을 위한 서브스테이션에는 이차 유로에서 일차 유로를 분리하는 열교환기가 있습니다. PN16 네트워크 및 그 이상의 등급에는 간접 서브스테이션이 권장됩니다. 이 카테고리의 서브스테이션은 일반적으로 급탕 실린더를 위한 연결 배관이 함께 제공되는데, 일차측 배관은 결합형 구조로 되어 있고, 이차측 배관은 용접형 구조로 되어 있습니다.