간접 서브스테이션은 압력, 온도와 같은 지역 난방 네트워크 조건이 직접 연결을 허용하지 않는 경우에 사용됩니다. 서브스테이션이 간접 연결되면 열교환기가 에너지 효율적인 열 전달을 제공합니다. 이는 또한 일차 네트워크 공급측과 이차 건물 설비측이 안전하게 분리되도록 보장합니다.
이러한 방식을 사용하면 건물 애플리케이션은 지역 난방 네트워크의 압력 또는 온도 변이와 관계없이 작동하며(온수 밸런싱), 배관 파손 또는 누수로부터 안전합니다.
댄포스 간접 서브스테이션은 일반적으로 벽면에 장착하는 자립형 장치입니다. 이러한 서브스테이션은 일차 또는 이차측의 급탕수 생산 기능 포함 여부와 관계없이 단일 또는 다중 난방 회로를 지원할 수 있습니다.
이러한 첨단 솔루션은 또한 기후 보상을 위해 전자 제어기가 함께 제공됩니다. 이는 간편하면서도 에너지 효율적인 작동을 보장하고, 그와 동시에 중앙 모니터링이 가능할 뿐만 아니라 에너지 소비가 투명해집니다.
기능 및 장점
첨단 솔루션에는 또한 기후 보상을 위해 전자 제어기도 함께 제공됩니다.
Micro Plate™ 열교환기를 갖춘 간접 서브스테이션은 에너지 효율적인 열 전달 제공

소형, 경량형 및 우수한 효율: 댄포스의 소형 서브스테이션 DSA1 Mini
스테이션이 어떻게 설치되는지 또한 시운전 및 유지보수를 위한 도움말을 알아보십시오.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|