기존의 중앙 난방 및 급탕 솔루션을 대체하기 위한 첨단 제품
댄포스 플랫 스테이션 개념인 "EvoFlat"은 중앙 에너지원에서 공급되는 플랫 스테이션이 각각의 플랫 내부에 구축된 설비로 구성됩니다. 이러한 장치에는 일반적으로 요청 시 순간 급탕을 제공하는 소형 판형 열교환기와 입주민 라디에이터의 난방 유수량을 제어하기 위한 차압 제어 밸브가 포함됩니다.
EvoFlat 솔루션은 기존 건물 내 설치가 용이하므로 개보수 프로젝트에 비용 효과적인 솔루션입니다. EvoFlat 스테이션은 또한 신축 건물에도 매우 적합합니다. 플랫 스테이션은 가용한 모든 에너지원에 연결할 수 있기 때문에 미래에 무슨 일이 벌어지더라도 투자 자산이 안전하게 유지됩니다.
EvoFlat 플랫 스테이션에는 소형 열교환기가 포함되어 있으며, 이 열교환기에는 순간 급탕수를 위한 압력 제어식 유량 비례 제어기와 1년 내내 연속으로 작동하는 난방을 위한 차압 제어기가 장착되어 있습니다.
Evoflat MSS
EvoFlat MSS는 혼합 루프 및 순간 급탕수를 이용하여 에너지 효율적인 지역 난방을 제공하는 완벽한 플랫 스테이션입니다. 이 스테이션은 바닥 난방 시스템에 특히 유용합니다. 라디에이터 회로용 연결관은 혼합 루프 전에 장착할 수 있으므로, 빠르고 신속하고 저렴하게 라디에이터와 패널 난방 회로에 연결할 수 있습니다.
Evoflat FSS
EvoFlat FSS는 저온 공급에 적합하도록 설계되어 있으며 절연 캐비닛과 차압 제어장치가 장착되어 제공됩니다. 에너지 절약형 다기능 제어기 TPC(-M)와 고성능 열교환기는 무부하 손실 없이 순간 온수를 공급합니다.
기능 및 장점
-
차세대 효율, 신뢰성 및 성능을 위한 소형 설계와 최신 기술의 결합
-
설치, 관리 및 유지보수 측면에서 간소화 제공
-
에너지 사용, 쾌적성 및 최종 사용자 비용의 제어 가능

EvoFlat - 아파트 난방 및 온수의 혁신
댄포스 Evoflat 플랫 스테이션 개념 소개 동영상 - 아파트 난방 및 급탕수의 혁신.
문서
| 유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
|---|
FAQ
일반적인 기능
분산형 난방 시스템을 위한 댄포스 플랫 스테이션 개념(EvoFlat)이 무엇입니까?
댄포스 플랫 스테이션 개념인 "EvoFlat"은 중앙 에너지원에서 공급되는 플랫 스테이션이 각각의 플랫 내부에 구축된 설비로 구성됩니다. 이러한 장치에는 일반적으로 요청 시 순간 급탕을 제공하는 소형 판형 열교환기와 입주민 라디에이터의 난방 유수량을 제어하기 위한 차압 제어 밸브가 포함됩니다.
기존 난방 시스템과 플랫 스테이션을 갖춘 분산형 시스템의 차이는 무엇입니까?
기존 난방 시스템과 플랫 스테이션을 갖춘 분산형 시스템간의 주요 차이점은 분산형 시스템의 경우, 급탕수 준비 공정이 중앙 열원(기존 시스템)에서 각 아파트의 플랫 스테이션 장치로 이동한다는 점입니다. 기존 시스템에서는 5개의 주요 상승관을 사용하지만 분산형 시스템에서는 3개만 사용합니다.
플랫 스테이션을 사용하는 일반적인 난방 애플리케이션은 무엇입니까?
아파트 내 난방 설비의 유형에 따라 라디에이터 난방과 바닥 난방의 2가지 애플리케이션이 일반적입니다.
플랫 스테이션을 사용하는 일반적인 난방 애플리케이션은 무엇입니까?
아파트 내 난방 설비의 유형에 따라 라디에이터 난방과 바닥 난방의 2가지 애플리케이션이 일반적입니다.
EvoFlat 개념을 위해 열원으로 사용할 수 있는 것이 무엇입니까?
분산형 시스템은 석유, 가스 또는 화목 보일러, 지역 난방, 열 펌프나 이러한 열원의 조합을 열원으로 사용할 수 있습니다. 더 나아가서, 이 시스템은 태양열 에너지 또한 지원 가능합니다. 각 아파트에 설치된 열교환기에서 적절한 온도의 급탕수를 생산할 수 있도록 에너지원이 최소한의 공급 온도를 충분히 생성할 수 있어야 한다는 점이 중요합니다. 더 나아가서, 설비에는 완충 탱크가 포함됩니다.
완충 탱크는 무슨 역할을 합니까?
완충 탱크는 보일러 설비 내 버너가 자주 기동 및 정지하지 않도록 방지하므로, 보일러의 서비스 수명 연장과 유해물질 배출 저감에 기여합니다. 완충 탱크는 또한 피크 부하 간격 동안 각 플랫의 온수기에 충분한 양의 물을 순간적으로 공급할 수 있도록 적절한 양의 에너지를 저장합니다. 그리고 나서 완충 탱크는 분배 시스템을 위해 원하는 공급 온도로 채워집니다. 기본적으로 전체 배관 시스템이 다수의 플랫으로 구성된 경우에는 완충 탱크가 필요 없으며, 대형 보일러는 급탕수 사용에 있어 부하 변화가 큰 경우에도 충분한 완충량을 공급합니다. 실제 한계는 앞서 언급한 바와 같이 배관과 보일러의 용량에 따라 다르며 보일러 부하와도 관련이 있습니다.
순간 급탕수 준비란 무엇입니까?
분산형 시스템을 위한 EvoFlat 개념에서는 열교환기를 주로 급탕수 생산에 사용합니다. 순간 온수의 작동 원리/유량 원리는 다음과 같이 설명할 수 있습니다.
- 가열된 물은 판형 열교환기의 한쪽에서 순환하며 다른 한쪽을 통과하는 냉수에 열을 전달합니다. 그리고 나면 가열된 물이 온수 꼭지를 통해 바로 공급됩니다.
- 장치의 급탕수 용량을 제어하기 위한 목적으로 특별히 개발된 자동 제어 밸브는 판형 열교환기의 양측에 걸쳐 유량을 조절하는데 사용됩니다.
- 순간 온수기의 경우, 장점과 단점을 모두 가지고 있는 제어 원리의 다양한 EHW 제어 밸브를 구현할 수 있습니다.
제어 밸브는 일반적으로 다음과 같이 구성할 수 있습니다. 온도 제어식, 압력 제어식, 온도 및 압력 제어식.
댄포스는 종합적인 제품 범위를 제공하며, 여기에는 모든 제어 원리가 적용된 플랫 스테이션 제품이 포함됩니다.
순간 급탕수 준비의 장점은 무엇입니까?
- 레지오넬라균 위험 최소화
- 지속적인 고출력으로 쾌적성 개선
- 설치에 필요한 공간 최소화
- 낮은 회수 온도, 이는 콘덴싱 보일러, 태양열 에너지 등을 포함한 시스템의 전체적인 효율 증대에 기여
- 낮은 공급 온도(예: 50 - 55 °C)에서도 작동
순간 급탕수 준비의 대체 솔루션은 무엇입니까?
그 대안으로는 각 플랫에 설치된 급탕수 실린더를 구현할 수 있습니다. 하지만 이 솔루션은 유량 시스템과 동일한 장점을 제공하지 않습니다. 실린더 솔루션은 기존 솔루션을 사용할 수 없는 경우를 고려해 배제할 수 없으며 고객 요청 시 개념에 포함시킬 수 있습니다.
플랫 스테이션에 난방 회로가 어떻게 구성됩니까?
- 직접 – 차압 제어기로만 제어되며, 선택적으로 프로그래밍 가능한 실내 온도 조절기로 제어되는 존 밸브로 제어가 가능합니다. 이 원리는 최대 PN10의 공급 시스템에서의 라디에이터 난방에 주로 적용 가능합니다.
- 혼합 회로를 이용한 직접 – 차압 제어기와 혼합 회로로 제어됩니다. 이 원리는 바닥 난방과 최대 PN10의 공급 시스템에 주로 적용 가능합니다.
- 간접 - 판형 열교환기는 2방변 감온식 밸브로 제어되며, 선택적으로 프로그래밍 가능한 실내 온도 조절기로 제어되는 존 밸브로 제어가 가능합니다. 이 원리는 바닥 난방과 최대 PN16의 공급 시스템에 주로 적용 가능합니다.
설계
동시/일치 인자가 무엇입니까?
급탕 요구사항의 평가는 전체 평가의 일환이며, 이 내용에서 동시 인자라는 용어가 관련 있는 이유이기도 합니다. 간단히 설명하면, 통계적 확률 분포도에서 99.9% 신뢰구간을 기준으로 했을 때, 모든 수도꼭지 포인트 중 일부만 실제로 사용됩니다.
덴마크 급탕 설비 표준 DS439와 TU-Dresden의 사양에 따르면, "표준 플랫"(플랫당 3.5명으로 정의)의 소비 패턴은 이러한 인자의 근거가 됩니다. 예를 들어, 이례적인 소비 패턴을 예상할 수 있는 입주자가 거주하는 경우에는 편차가 발생할 수 있습니다.
따라서 이러한 인자는 건물 입주자 구성에 대한 평가를 통해 그 적용 여부가 뒷받침되어야 합니다.
EvoFlat 치수 측정 도구에서는 다음과 같은 인자를 선택할 수 있습니다. 덴마크 표준 DS439, Danfoss-Redan, 스웨덴 및 독일 인자.
분산형 난방 시스템에서 총 유량을 계산하는 방법은?
총 유량은 난방 루프 유량과 온수기를 위한 일차 공급 유량으로 구성되며, 관련 동시 인자와 기타 열 손실을 보상하기 위한 유량을 차감합니다.
배관 사이즈 측정 시 권장사항은 무엇입니까?
배관 사이즈는 각 부분 섹션의 최대 유량에 따라 결정됩니다. 기준은 일반적으로 계측기에 따른 특정 유속 및 특정 압력 손실입니다. 직접 확인할 수 있는 배관의 경우, 일반적으로 v≤1m/s 및 <100 Pa/m을 권장하지만 샤프트 내에 있어 보이지 않는 기타 섹션 및 배관의 경우, 다른 기준을 사용하여 치수를 측정할 수 있습니다.
분산형 난방 시스템 치수 측정에 사용할 수 있는 소프트웨어가 있습니까?
네, 댄포스는 플랫 스테이션 치수 측정을 위한 소프트웨어를 제공합니다. 이는 "EvoFlat 치수 측정 도구"라고 합니다. 자세한 정보는 가까운 현지 댄포스 영업점에 문의하시기 바랍니다.
열원 사이즈로 무엇을 입력해야 합니까?
급탕 및 난방을 위한 에너지 요구사항을 충족하기 위해서는 완충 탱크와 보일러/HEX 사이즈가 서로의 상황에 따라 달리 적용될 수 있으므로 이러한 치수 측정은 상황에 따라 다를 수 있습니다. 완충 탱크의 주요 특성은 급탕 피크 부하를 감당하고 보일러의 기동 및 정지 횟수를 감소시키는 것이며, 이를 통해 보다 경제적인 작동이 보장됩니다. 마지막으로 완충 탱크는 태양열 난방이 다른 열원을 지원하는 경우, 자동으로 선택됩니다. 이러한 상황에서는 태양열 집열기 영역의 사이즈를 측정하기도 하지만 별도로 계산할 것으로 권장합니다.
EvoFlat 개념의 시스템 장점은 무엇입니까?
- 플랫 스테이션 개념은 신축 건물뿐만 아니라 개보수 시에도 구현할 수 있습니다.
- 이 시스템에는 가스, 석유, 지역 난방, 열 펌프, 바이오매스 또는 태양열 등 모든 에너지 공급을 활용할 수 있습니다.
- 각 플랫 또는 입주자의 공정하면서도 개별적인 에너지 비용 청구가 가능합니다.
- 이 시스템을 사용하면 적절한 에너지 계측기로 각 플랫의 에너지 소비를 원격 모니터링할 수 있습니다.
- 건물에 상승관이 3개(냉수, 공급 및 난방 회수)만 필요합니다.
- 벽 구조에 통합할 수 있는 등 플랫에 장치를 장착하기 위한 공간 요구사항이 최소화됩니다.
- 시간에 따른 실내 온도 개별 조절 및 독립적인 급탕수 생산이 가능합니다.
- 유량 원리에 따라 세균 걱정 없는 급탕수 생산이 가능하며, 레지오넬라균 위험이 최소화됩니다.
- 기존 가스식 온수기에 비해 급탕수 경제성이 증가합니다(22 kW 대비 35 – 80 kW).
- 보일러 또는 지역 난방 설비 작동 개선 및 낮은 작동 온도를 통해 에너지 효율이 증가합니다.
- 온수 및 급탕수 순환 라인이 필요 없으므로 기존 솔루션에 비해 분배 네트워크 내 열 손실이 감소합니다.
- 간편한 방식 덕분에 각 플랫의 유지보수가 최소화됩니다.
- 전기 단락 및 가스 누출이 가능하지 않으므로 상대적으로 안전한 시스템입니다.
- 시스템의 회수 온도가 낮기 때문에 콘덴싱 보일러 및 태양열 에너지로 작동하기에 적합합니다.
플랫 스테이션에서 DHW 우선순위가 있습니까?
DHW 제어 밸브가 라디에이터/바닥 난방을 위한 열 공급을 기계적으로 차단하는 경우, 100% DHW 우선순위가 존재한다고 추정할 수 있습니다. 기계적인 전환 기능 없이 DHW를 위해 제어 밸브를 사용하는 경우, DHW 우선순위(온수 우선순위)가 추정될 수 있는지 여부를 반드시 계산해야 합니다.
- ΔpDHW < Δp인 경우, 장치 내 난방 DHW 우선순위를 추정할 수 있습니다.
- ΔpDHW ≥ Δp인 경우에는 난방 DHW 우선순위를 추정할 수 없습니다.
설치
여름용 바이패스는 언제 필요합니까?
여름용 바이패스는 NC DHW 제어기(PM2+P, PTC2+P 및 TPC+M)에 적용할 수 있습니다. 이러한 장치를 주 수직관에서 2-3미터 이상의 거리에 장착하는 경우, 감온식 바이패스(FJVR)가 권장됩니다. 여름 기간 동안 바이패스는 공급관을 따뜻하게 유지하고 아무런 지연 없이 온수를 공급할 수 있으므로, 난방 시스템 작동이 감소하는 여름 기간 동안 최상의 효율과 경제성을 보장합니다. 바이패스는 열 계측기 앞이나 뒤에 장착할 수 있습니다.
DHW 재순환은 언제 필요합니까?
장치를 온수 수도꼭지에서 멀리 장착하는 경우, 온수 수도꼭지를 틀었을 때 대기 시간을 단축하여 고객의 쾌적성을 높이기 위해서는 DHW 재순환이 권장됩니다. DHW 재순환 세트는 플랫 스테이션의 액세서리로 제공됩니다.
유량 제한기를 권장하는 이유가 무엇입니까?
설계 파라미터에 따라 고객의 쾌적성을 보장하기 위해서는 DHW 배출구 배관에 유량 제한기를 장착하는 것이 좋습니다.
플랫 스테이션을 어떻게 설치할 수 있습니까?
댄포스 플랫 스테이션을 설치하는 방법은 다음과 같이 2가지입니다.
- 장치를 벽면에 직접 장착합니다(벽면 장착 개념).
- 매립 상자를 사용하여 장치를 벽 내부에 장착합니다(벽 매입 장착 개념).
스테이션을 샤프트 내에 장착할 수도 있지만 위에서 언급한 개념 중 하나를 반드시 사용해야 합니다. 자세한 정보는 가까운 현지 댄포스 영업점에 문의하시기 바랍니다.
플랫 스테이션을 모든 위치에 설치할 수 있습니까?
아니요, 모든 위치에 설치할 수 있는 것은 아닙니다. 장착 지침을 정확히 준수하거나 가까운 현지 댄포스 영업점에 문의하여 지원을 받으십시오.
플랫 스테이션과 분배 장치를 하나의 캐비닛에 설치할 수 있습니까?
네, 가능합니다. 자세한 정보 및 지원은 가까운 현지 댄포스 영업점에 문의하시기 바랍니다.
제품
EvoFlat FSS 또는 EvoFlat MSS는 무슨 의미입니까?
EvoFlat 시리즈의 제품명은 다음과 같습니다.
EvoFlat FSS 1/2/3 – 직접 라디에이터 난방 및 순간 급탕을 위한 작동이 간편한 소형 플랫 스테이션으로, 난방 및 DHW 온도 제어를 위한 혁신적인 자동 TPC – M 제어기를 갖추고 있습니다. 제품 명칭 뒤의 숫자는 다음과 같은 HEX의 유형을 나타냅니다.
- 유형 1은 XB06H-1 26(최대 35kW)
- 유형 2는 XB06H-1 40(최대 35kW)
- 유형 3은 XB06H+ 60(최대 55kW)
EvoFlat MSS 1/2/3 – 혼합 루프를 이용한 직접 난방 및 순간 급탕을 위한 작동이 간편한 소형 플랫 스테이션으로, 난방 및 DHW 온도 제어를 위한 혁신적인 자동 TPC – M 제어기를 갖추고 있습니다. 제품 명칭 뒤의 숫자는 다음과 같은 HEX의 유형을 나타냅니다.
- 유형 1은 XB06H-1 26(최대 35kW)
- 유형 2는 XB06H-1 40(최대 35kW)
- 유형 3은 XB06H+ 60(최대 55kW)
두 제품 유형 모두 최대 15 kW(난방)에 적용할 수 있습니다.
다기능 TPC-M 제어기의 주요 부품은 무엇입니까?
- 유량 액츄에이터
- 차압 제어기(HE + DHW)
- 존 밸브
- 온도 조절기 및 온도 센서를 갖춘 제어 밸브
- 공기 배출구
EvoFlat 장치와 함께 사용할 수 있는 액세서리는 무엇입니까?
- 실내 온도 조절기
- 안전 밸브
- 볼 밸브(60mm)
- 압력 게이지용 연결을 갖춘 볼 밸브 ¾”(120mm)
- 벽면 장착형 제품을 위한 장착 레일
- 매립형 제품을 위한 매립 상자(장착 레일 포함)
- 절연된 전면 덮개
최신 EvoFlat 장치의 주요 장점은 무엇입니까?
- 절연 덮개, 절연 백 플레이트 및 스테이션 내부 방사 표면 감소 덕분에 열 손실이 감소합니다.
- 새로운 클릭핏(Click-fit) 연결 방식 덕분에 운송 또는 기타 진동 발생 후에도 다시 체결할 필요가 없습니다.
- 클릭핏(Click-fit) 연결 방식 덕분에 압력 충격이 발생해도 누출 위험이 없으며 믿을 수 있습니다.
- MicroPlate 열교환기를 사용하기 때문에 에너지 효율이 높고, 회수 온도가 낮으며, 열 손실과 압력 손실이 적습니다.
- 낮은 공급 온도에도 적용할 수 있습니다.
- 혁신적인 에너지 절약형 다기능 제어기 TPC(-M)와 요청 시 작동하는 급탕수 난방을 위한 고성능 열교환기를 함께 사용하기 때문에 무부하 손실이 제거됩니다.
- 배관과 열교환기가 스테인리스강 AISI 316 재질로 되어 있습니다.
- 설치에 필요한 공간이 최소화됩니다.
- 벽면 매립형 또는 벽면 장착형 모두 가능합니다.
- 물때와 세균 형성 위험이 최소화됩니다.
Termix 장치에서 센서 가속기의 용도가 무엇입니까?
특허받은 센서 가속기는 댄포스 AVTB 밸브 폐쇄를 가속화하고 과열 및 물때 형성으로부터 열교환기를 보호합니다. 열교환기는 DHW를 매우 효율적으로 식히기 때문에 작동 경제성이 매우 우수합니다. 센서 가속기와 AVTB 밸브는 가정 내 공급 라인을 따뜻하게 유지하는 바이패스의 역할도 합니다. 이는 여름철에 난방 시스템의 작동이 없을 때 대기시간을 단축시킵니다. 센서 가속기를 사용하면 밸브를 재조정하지 않고도 가변 부하, 유량 온도 및 차압과 관계없이 안정적인 온수 온도가 보장됩니다.