댄포스는 식품 리테일 냉동에 최적화된 다양한 압력 트랜스미터, AKS를 제공합니다. 압력 트랜스미터는 정밀한 압력 측정을 보장하며 이를 통해 안전하고 에너지 효율적인 시스템 컨트롤 운전이 가능합니다. 이 제품 범위에는 각기 다른 애플리케이션 및 압력에 최적화된 압력 트랜스미터가 포함되며 그 중 일부는 맥동이 높은 시스템에 특히 적합합니다.
에너지 효율을 높이기 위해 특수 설계된 댄포스의 과열도 감지 알고리즘은 과열도의 최소화 및 안정화를 보장하며 가장 높은 수준의 시스템 흡입 압력과 그에 따른 압축기 부하 감소 및 에너지 절약이 가능합니다.
기능 및 장점
정밀하고 일정한 압력 조정
높은 신뢰성
상당한 에너지 절약
오랜 서비스 수명
위조품 방지
이미지 보호를 위해 위조품에 주의하십시오.
가품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 위조품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.