냉매액 레벨 센서

  • 개요
  • 문서
  • 도구 및 앱

새로운 수준의 유연성 및 정확성

AKS 4100 냉매액 레벨 센서를 이용하면 새로운 차원의 유연성과 정확성을 경험할 수 있습니다. TDR 유도 레이더 기술을 바탕으로 하는 이 센서는 산업 냉동에 최적화되어 있으며 신뢰성과 정확성이 높습니다.

모든 센서는 설치가 간편하고 유연성이 뛰어납니다. 현장에서 별도의 보정이 필요하지 않으며 프로브 길이는 상황에 맞게 쉽게 조절할 수 있습니다.

기능 및 장점

암모니아 및 CO2 를 포함한 냉매액 레벨 또는 냉매 유형과 관계없이 간편한 성능 검증

케이블 또는 동축 (슬리브) 관으로 이용 가능

높은 정확성

안내서 - 댄포스 냉매액 레벨 센서

완전히 새로운 수준의 유연성 및 정확성

안내서를 통해 냉매액 레벨 센서의 모든 이점에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형

도구 및 앱

산업 냉동 애플리케이션 도구 - 댄포스

산업 냉동 애플리케이션 도구

암모니아를 사용하는 산업 냉동에 대해 자세히 알고 싶습니까? IR 애플리케이션 도구는 2단계 암모니아 플랜트에 관한 모든 정보를 안내하는 상호적 파워포인트 슬라이드쇼입니다. 플랜트의 특정 영역을 클릭하면 자세한 단면도 및 필요한 특정값 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 기술 문서, 제품 애니메이션 및 동영상에 대한 유용한 링크도 찾을 수 있습니다.