수도물용 설비에 맞춤형으로 제공되는 댄포스 고압 PAH 및 PAHF 펌프를 활용하면 가장 믿을 수 있고 청결한 고압 설비 솔루션을 확보할 수 있습니다. 이 펌프는 수압설비, 먼지 억제 및 소방 설비에 사용합니다. 오염을 철저히 방지하기 위해 PAH 및 PAHF 펌프는 윤활제로 물만 사용하므로 별도의 윤활유가 필요 없습니다.
그와 동시에 펌프의 성능이 좋아 고객의 설비에 최적의 신뢰성을 보장하고 에너지 비용을 절감합니다.
댄포스 PAH 및 PAHF 펌프는 최대 160 barg (2,321 psig)에서 사용할 수 있도록 승인을 받았습니다. 이 펌프는 1.0 - 187 l/min (0.3 - 49.4 gpm)의 다양한 유량 범위를 제공합니다.
엑시얼 피스톤 펌프의 소형, 경량형 설계 및 내구성 재질 덕분에 거의 모든 환경에 적절히 설치 가능합니다. 고효율, 낮은 운전 및 유지보수 비용 덕분에 댄포스 펌프의 총소유비용은 업계의 다른 모든 고압 펌프에 비해 낮습니다.
펌프의 초청결 기술 덕분에 별도 윤활유가 필요 없어 기름 누출에 따른 오염 위험을 걱정할 필요가 없음
동급 최고의 신뢰성
높은 에너지 효율, 설비의 탄소배출량 최소화
소형 설계, 경량형, 배관설계 용이
오랜 서비스 수명, 스테인리스 재질만 사용
업계 선도적인 총 소유 비용 (TCO)
미세분무 소방 시스템에 적합하도록 설계된 당사의 업그레이드된 PAH 펌프 및 VRH 밸브에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
뉴스로 이동
댄포스의 PAH 및 PAHF 펌프를 수도물용 설비에 어떻게 사용하는지 자세히 알아볼 수 있습니다.
연구 사례로 이동