화학 용매용 고압 펌프

댄포스 PAHT C 펌프는 고압에서 화학 용매를 처리하도록 설계되어 있습니다. 이 펌프는 낮거나 높은 화학 농도를 필요로 하는 다양한 용도의 요구를 충족할 수 있습니다. PAHT C 펌프는 0.7 - 18.1 l/min (0.2 - 4.7 gpm)의 유량 범위와 최대 100 barg (1,450 psig)의 압력에서 사용할 수 있습니다.

기름 유출로 인한 설비의 오염을 방지하기 위해 댄포스 펌프는 별도의 윤활유를 필요로 하지 않으며 펌핑되는 매질만을 이용하여 윤활됩니다. 그와 동시에 펌프의 성능 수준이 매우 높아서 에너지 비용을 절감하고 설비의 탄소배출량을 줄입니다.

댄포스 고압 펌프는 가동 부품이 적고 유지보수가 덜 필요하기 때문에 탁월한 신뢰성을 제공합니다. 이는 일반적으로 펌프의 서비스 간격이 최소 8,000시간임을 의미합니다. 소형, 경량형 설계 및 내구성 재질 덕분에 거의 모든 환경에서 유연한 배관 설계가 가능합니다. 낮은 에너지, 운전 및 유지보수 비용 덕분에 총소유비용이 업계의 다른 모든 펌프에 비해 낮습니다.

댄포스 펌프는 폭발성 대기 영역에서 사용하도록 ATEX 승인 버전으로 제공될 수 있습니다. 

기능 및 장점

정밀한 공급량 제어를 위한 직접 유량 제어

펌프의 초청결 기술 덕분에 별도의 윤활유가 필요 없어 기름 유출에 따른 오염 위험이 없음

효율적 설계와 스테인리스강 구조 덕분에 유지보수 비용이 낮습니다. 최대 8,000시간의 운전시간 동안에는 별도의 서비스가 필요 없음

고효율 축방향 피스톤 설계로 낮은 에너지 비용

간편한 설치

ISO 9001, ISO 14001 및 ATEX 인증