ENGINEERING TOMORROW 전력 시스템

댄포스 전력 스택은 고품질의 전력 변환 조립품으로, 모든 전력 변환 시스템의 주요 구축 블록입니다. 조립품은 스택형 및 맞춤형 IGBT(절연 게이트 양극성 트랜지스터)로 구성되며 전력 시스템 공급업체에 고유한 성능 파라미터 확보 및 경쟁업체 제품과의 제품 차별화 기회를 제공합니다.

댄포스는 수십 년간 경쟁 우위를 제공하기 위해 전반적인 시스템 비용 최적화를 목표로 하여 맞춤형 전력 스택을 설계, 개발 및 재조함으로써 세계 최대 전력 시스템 공급업체가 엄격한 신뢰성, 수명 및 비용 목표를 충족하는데 도움을 주고 있습니다.

귀사의 요구에 유일하게 알맞은 맞춤형. 내구성 우수.

당사는 전력 모듈에 사용하는 개별 반도체에서 전력 스택의 기계적 치수 및 구현할 제어 기능에 이르는 고객의 개별 미션 프로파일에 따라 당사의 전력 스택을 설계합니다. 

평균 수명이 15–20년인 전력 변환 시스템에서 전력 스택의 신뢰성, 유연성(입력 및 출력) 및 효율은 가장 중요합니다. 풍력 터빈 발전기 및 태양광 발전소는 연중무휴 24시간 운영되며 극한 기후 조건에 노출됩니다. 여기에는 중부하 및 고성능에 적합하도록 설계된 견고한 장비가 필요합니다. 고객은 전력 모듈, 써멀 관리, 전력 변환 장비의 제조 및 시험과 관련하여 수년간의 전문 경험을 갖고 있는 댄포스를 통해 즉각적으로 이점을 확보할 수 있습니다.

비용 효과적인 모듈식 구조

모듈식 설계 방식을 사용하면 비용 효과적인 방식으로 응용 제품의 특정 미션 프로파일에 적합한 맞춤형 전력 스택을 제공할 수 있습니다.

  • 380 – 690 VAC
  • 500 – 1400A rms
  • ShowerPower® 기술을 사용한 수냉식
  • 아날로그 전압, 전류 및 온도 측정
  • 완벽한 보호 기능 내장
  • 용이한 병렬 연결
  • 최대 8 MW까지 확장 가능
  • 통합 용이

전력 시스템에 새로운 가치 추가

맞춤형 전력 스택 설계를 선택하면 표준 제품을 뛰어넘어 다음과 같이 다양한 장점이 제공됩니다.

  • 높은 전력 밀도
  • 모듈식 설계, 용이한 병렬 연결 및 통합
  • 유연한 구성/토폴로지
  • 소형 및 경량형
  • 믿을 수 있는 수냉식
  • 극한 환경 및 까다로운 환경에 적합하도록 설계

주요 애플리케이션

  • 조선 해양
  • 풍력 터빈
  • 태양광 인버터
  • 석유, 가스 및 광업
  • 압축기
  • HVAC
  • 산업용 모터 드라이브 및 엘리베이터

전력 스택 기술 특장점

  • 효율적이고 혁신적인 냉각 기술
  • DC 링크 박막형 컨덴서
  • 각각의 IGBT를 제어하기 위한 6개의 PWM 신호
  • 상부 스위치와 하부 스위치간의 하드웨어 인터록
  • 하드웨어 불감 시간 제어
  • 다수의 논리 레벨 지원(0-5 V, 0-12 V, 0-15 V)
  • 신속한 인버터 출력 비활성화
  • 단락 회로 보호
  • 과전압 보호
  • 지락 결함 보호
  • 과열 보호
  • 외부 리셋
  • SPDT 결함 릴레이, NO/NC 접점, 230 VAC
  • 3개의 아날로그 전류 신호
  • 아날로그 DC 링크 전압
  • 3개의 아날로그 IGBT 온도
  • Modbus