슬러지, 슬러리, 폐수, 목재 펄프, 고점도 탄화수소 및 섬유질과 고형물을 함유한 오염 유체를 처리하도록 설계 및 맞춤 제작된 당사의 SONDEX® 나선형 열교환기는 가장 까다로운 고점도 매질에도 사용할 수 있는 최고의 솔루션입니다. 당사는 다관형 대신 코일형 금속 시트를 사용하기 때문에 매질을 막힘 없이 흐르게 하는 플레이트 갭을 사용하지 않고도 매우 높은 열성능을 달성할 수 있습니다.
댄포스 나선형 열교환기의 핵심은 쉘에 고정된 동심 나선형 플레이트 코일입니다. 코일은 향류 기능을 갖춘 완전히 분리된 2개의 채널로 되어 있어 열교환기가 세밀하게 온도를 제어할 수 있으며, 덕분에 당사의 나선형 장치는 열 회수 애플리케이션에서 우수한 성능을 발휘합니다.
플레이트 갭을 유지하기 위해 코일에 스페이서 스터드를 용접했습니다. 스터드는 플레이트 갭을 지원하는 것 이외에도 난류 형성에 크게 기여합니다. 나선형 열교환기를 위한 당사의 자유 유로 옵션에는 스터드가 없기 때문에 가장 까다로운 매질을 위해 훨씬 큰 플레이트 갭을 형성하는 대신 일부 난류를 형성하지 않습니다. 이러한 옵션을 활용하면 모든 작업을 효율적으로 처리할 수 있으며, 당사는 양측에 일반 채널이나 자유 유로 채널 또는 이 두 조합을 옵션으로 제공합니다.
나선형 열교환기마다 사용할 수 있는 애플리케이션 또는 작업이 다르므로 당사는 고객의 요구사항에 따라 처음부터 모든 장치를 하나씩 맞춤 제작합니다. 당사는 가동시간 극대화와 믿을 수 있는 작동을 위해 설계되고 개별적으로 최적화된 솔루션을 공급하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
나선형 코일 자체는 난류 형성에도 기여하며, 단일 채널 설계와 "자체 세척" 메카니즘 덕분에 오염이 줄어듭니다. 퇴적물은 부분적으로 속도를 증가시켜 대부분의 경우, 오염물이 퇴적 속도를 늦추기에 충분한 세척 효과를 제공합니다. 덕분에 당사의 SONDEX® 나선형 열교환기는 유지보수 또는 세척 없이도 매우 오랜 기간 동안 작동할 수 있습니다.
하지만 열교환기를 보다 자주 유지보수하고 세척해야 하는 매우 까다로운 매질도 있습니다. 당사는 이를 염두에 두고 C 클램프로 밀폐된 힌지형 덮개를 설계했으며, 특수 도구 없이도 매우 쉽게 개폐할 수 있는 스윙 도어가 있어 점검 및 세척 시 코일 전체에 접근할 수 있습니다.
새로운 최첨단 Micro Plate™ 기술을 적용한 당사의 열교환기는 한 차원 높은 효율과 성능을 특징으로 하며 지역 난방 및 냉방 애플리케이션에 보다 많은 이점을 제공할 수 있습니다.
SONDEX® 자유 흐름 패턴은 점도, 섬유질 및 입자 함량이 높거나 오염 위험이 상당하기 때문에 일반적인 열교환기에 적합하지 않은 매질을 처리하도록 설계되었습니다.
단일 채널 설계는 높은 전단 속도를 발생시켜 자체 세척 효과를 제공하며, 이는 장치 막힘을 방지합니다. 나선형 열교환기는 까다로운 고점도 매질에 완벽한 솔루션입니다.
채널 사이즈는 매질의 유량과 품질에 알맞게 선정됩니다. 나선형 코일의 다양한 직경과 너비 덕분에 다양한 조합이 가능하며, 이는 작업마다 가장 적합한 솔루션을 만들 수 있음을 의미합니다.
극한 온도 프로그램을 처리하도록 설계되어 있고 다양한 재질 및 플레이트 두께를 보유하고 있으므로 당사는 각 애플리케이션의 요구사항에 알맞은 개별 나선형 열교환기를 맞춤 제작할 수 있습니다.
최소화된 유지보수 및 세척은 가동시간 연장을 보장합니다. 특별히 어려운 매질 때문에 세척이 필요한 경우, 힌지형 덮개를 통해 열 전달 표면 전체에 쉽게 접근할 수 있습니다.
당사의 나선형 열교환기는 초소형 솔루션으로, 최소한의 공간 요구사항을 갖고 있습니다. 구조는 작지만 긴 곡선형 유로 덕분에 원통다관형 열교환기에 비해 최대 2배 높은 열 전달 계수를 제공합니다.
열교환기 선정 시 수많은 요소를 고려해야 합니다. 당사의 숙련된 영업 담당 엔지니어들이 고객의 입력사항 및 요구사항을 기반으로 적절한 치수와 올바른 사양을 갖춘 열교환기를 설계하여 최적 성능을 발휘하는 고품질의 솔루션을 고객에게 제공하도록 보장합니다.
당사의 열교환기는 산업 표준 및 요건에 따라 승인 및 인증되었습니다. 특정 세부 정보는 가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업점으로 문의하시기 바랍니다. 가장 정확한 견적을 받아보시려면 다음과 같은 데이터를 준비하십시오.
SONDEX® 기본 판형 열교환기는 수많은 시장 부문에 걸쳐 다양한 애플리케이션에 이상적인 제품입니다. 당사는 세계 최대 규모의 플레이트 포트폴리오를 보유하고 있으며 고객의 요구사항을 완벽히 충족하도록 각각의 열교환기를 맞춤 제작합니다. 혁신 기술과 스마트 설계 덕분에 당사의 기본 판형 열교환기는 그 투자 가치가 뛰어납니다.
SONDEX® 증발기는 첨단 증발 작업을 처리하도록 설계되었습니다. 반용접 플레이트 카세트를 사용하면 매질이 절대로 섞이지 않습니다. 플레이트 카세트는 양측의 난류를 최적 수준으로 보장하도록 설계되었으며 우수한 성능과 제품 품질을 위해 균일한 매질 분배를 제공합니다.
당사의 SONDEX® 응축기는 일반적인 판형 열교환기를 사용할 수 없는 특수 애플리케이션에 가장 적합합니다. 다량의 증기 유동에 적합하도록 설계된 이 제품은 증기 스트림을 위해 대형 유입구를 갖추고 있습니다. 압력이 낮은 증기 관련 작업에서도 짧은 잔류 시간과 함께 최적의 응축 조건이 만들어집니다.