• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SONDEX® 기본 판형 열교환기

SONDEX® 기본 판형 열교환기는 표준 작업에 적합한 제품입니다. 다용도 설계와 높은 열효율 덕분에 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있는 완벽한 솔루션입니다.

이는 고객에게 무슨 의미입니까?

당사는 당사 고객과 긴밀히 협력하여 판형 열교환기를 개발하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 고객의 애플리케이션과 관련된 공정을 모두 이해하고 있기 때문에 각각의 솔루션은 고객과 고객의 비즈니스에 적합하도록 맞춤 제작 및 구성됩니다.

당사의 광범위한 플레이트 포트폴리오와 패턴 옵션 덕분에 당사는 고객에게 가장 적합한 솔루션을 항상 제공할 수 있습니다. 당사의 다양한 패턴은 이상적인 난류를 형성하고 모든 작업에서 사용 가능한 압력 강하를 최적으로 활용합니다.

언제나 효율적인 제품

당사는 거의 모든 작업에서 선호하는 단일통과(single-pass) 솔루션을 설계합니다. 헤드에 모든 연결부가 있으므로 점검, 세척 또는 서비스를 수행하기 위해 열교환기를 배관에서 분리할 필요가 없습니다. 간단하고 신속하며 용이한 설치 및 유지보수를 원한다면 SONDEX® 열교환기를 선택하십시오.

최소한의 공간 요구사항을 갖추고 있고, 에너지 소비가 상당히 낮으며, 최적 성능에 필요한 플레이트 개수가 적은 SONDEX® 열교환기는 내일을 염두에 두고 설계되었습니다.

기능 및 장점

고객의 요구사항을 완벽히 충족하고 에너지 소비를 줄일 수 있는 개별 맞춤 제작 솔루션을 경험할 수 있습니다.

압력 강하가 낮은 상황에서도 고성능을 발휘하므로 시스템에 불필요한 부담을 가하지 않고 전반적인 시스템 성능을 최적화할 수 있습니다.

이러한 설계 덕분에 바닥 면적이 작고, 설치가 간편하며, 유지보수를 위해 접근이 용이한 소형 솔루션이 가능합니다.

마이크로 판형 기술

새로운 최첨단 Micro Plate™ 기술을 적용한 당사의 열교환기는 한 차원 높은 효율과 성능을 특징으로 하며 지역 난방 및 냉방 애플리케이션에 보다 많은 이점을 제공할 수 있습니다.

SONDEX® 프리 플로우 패턴

SONDEX® 프리 플로우 패턴은 점도, 섬유질 및 입자 함량이 높거나 오염 위험이 상당하기 때문에 일반적인 열교환기에 적합하지 않은 매질을 처리하도록 설계되었습니다.

애플리케이션

  • HVAC 산업 - 예: 해수 및 지하수를 냉각원으로 사용하는 지역 냉방 솔루션 - 예: 태양열 및 지열 에너지를 난방원으로 사용하는 지역 난방 솔루션
  • 조선/해양 산업 - 예: 중앙 냉방 및 윤활유 냉각
  • 낙농업/식품/음료 산업 - 예: 저온 살균, 열 회수 및 세심한 처리를 필요로 하는 작업
  • 설탕 산업
  • 바이오가스 산업
  • 펄프 제지 산업
  • 중공업
  • 광업
  • 석유화학산업
  • 화학 산업 - 예: 응축기 용수의 폐열 회수

기술 사양

  • DN25에서 DN600의 연결
  • (FEA 및 PED 2014/68/EU(EN13445), ASME sec VIII, Div. 1 구조 표준에 따라 설계된 프레임)
  • 플레이트 재질: AISI 304/316, 티타늄, SMO, 하스텔로이. 기타 재질은 요청 시 제공 가능
  • 가스켓 재질: EPDM-HT, NBR-HT, Viton. 기타 재질은 요청 시 제공 가능
  • 최대 5.5 m(18 ft)의 플레이트 높이
  • 최대 7,200 m3/h(31,700 gpm)의 유속
  • 최대 25 bar(363 psi)의 작동 압력

FAQ

관련 제품

곧 게시 예정...

곧 게시 예정...