애플리케이션에 중점을 둔 차세대 고성능 열교환기 설계인 Micro Plates™는 지역 에너지 솔루션을 위해 특별히 제작된 혁신 기술입니다.
이는 고객에게 무슨 의미입니까?
새로운 최첨단 Micro Plate™ 기술을 적용한 당사의 열교환기는 한 차원 높은 효율과 성능을 특징으로 하며 지역 난방 및 냉방 애플리케이션에 보다 많은 이점을 제공할 수 있습니다.
고유한 패턴을 특징으로 하는 당사의 혁신적이고 새로운 플레이트는 모든 동종 제품보다 성능을 휠씬 뛰어나며, 압력 강하를 상당히 낮출 뿐만 아니라 열 전달도 크게 개선합니다.
당사의 열교환기는 거의 모든 지역 냉난방 애플리케이션 및 네트워크에 적합합니다. 시스템의 압력이 변동하거나 일정하든지, 온도 변화가 심하든지 아니면 심지어 난방수 공급이 처리되지 않았든지 간에 당사는 고객에게 완벽한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
높은 효율과 오랜 수명 덕분에 낭비가 줄었으며, 이 모두를 통해 상당한 에너지 절약과 탄소 발자국 감소로 이어집니다.
Micro Plates™는 보다 균일하게 물을 흐르게 하여 표면 영역을 최적으로 활용할 수 있습니다. 이는 또한 열 전달 극대화를 위해 매질을 분배 및 혼합합니다.
당사는 고객의 요구사항을 충족하는 열교환기를 개별 맞춤 제작합니다. 최적의 열 전달과 압력 강하 최소화를 위해 Micro Plates™의 딤플 개수, 사이즈 및 위치를 다양하게 적용할 수 있습니다.

Micro Plate™ 기술을 적용한 판형 열교환기
Micro Plate™ 열교환기의 개념과 원리 소개
FAQ
관련 제품
동영상
Micro Plates™ 소개
Micro Plate™ 열교환기의 기능을 설명하는 애니메이션