당사의 기본, 반용접 및 브레이징 판형 열교환기는 표준 증발 작업에 탁월한 제품입니다.
하지만 특정 애플리케이션의 경우, 일반적인 열교환기 유형이 적합하지 않은 것으로 입증되었습니다. 타의 추종을 불허하는 제품 품질을 보장하기 위해 당사는 첨단 증발 애플리케이션의 까다로운 문제를 해결하도록 맞춤 제작된 전용 증발기 플레이트를 출시했습니다.
이는 고객에게 무슨 의미입니까?
당사는 고객의 제품 품질이 1등급을 유지할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 당사의 독특한 증발기 플레이트는 온도에 민감하거나 까다로운 매질을 수반하는 애플리케이션을 위해 제작되었으며 고농축 제품의 다단계 증발 시 특히 우수한 성능을 발휘합니다.
SONDEX® 상승 박막 판형 증발기는 점도가 높은 경우에도 매질을 문제없이 처리하고 균일한 증발을 제공하여 농축물의 품질 개선으로 이어집니다.
정체 영역을 해소하는 당사의 놀라운 유입구를 직접 경험할 수 있으며 완벽한 증발을 위해 전체 열 관류 영역에 걸쳐 매질을 고르게 분배할 수 있습니다.
당사의 특수 증발기 플레이트는 자유 흐름 패턴을 사용하여 이상적인 난류를 형성하고 오염 위험을 상당히 줄여줍니다. 이를 통해 세척 간격을 늘릴 수 있을 뿐만 아니라 설비 가동시간을 극대화할 수 있습니다.
완벽한 증발 조건
SONDEX® 증발기의 낮은 체류량은 잔류 시간을 단축시키고 온도에 민감한 제품에 최상의 증발 조건을 제공합니다.
낮은 체류량으로 작동하면 낭비를 최소화하면서도 신속한 기동 및 중단이 가능하며 시스템 및 공정의 전반적인 유연성에 도움이 됩니다.
마이크로 판형 기술
새로운 최첨단 Micro Plate™ 기술을 적용한 당사의 열교환기는 한 차원 높은 효율과 성능을 특징으로 하며 지역 난방 및 냉방 애플리케이션에 보다 많은 이점을 제공할 수 있습니다.
SONDEX® 자유 흐름 패턴
SONDEX® 자유 흐름 패턴은 점도, 섬유질 및 입자 함량이 높거나 오염 위험이 상당하기 때문에 일반적인 열교환기에 적합하지 않은 매질을 처리하도록 설계되었습니다.
애플리케이션
- 낙농업/식품/음료 산업
- 예: 주스 및 알콜 가공과 같은 식품 생산 - 설탕 산업
- 예: 사탕수수즙의 당도와 같은 설탕 생산 - 바이오가스 산업
- 펄프 제지 산업
- 광업
- 화학 산업
기술 사양
- 최대 DN600의 연결
- (FEA 및 PED 2014/68/EU(EN13445), ASME sec VIII, Div. 1 구조 표준에 따라 설계된 프레임)
- 플레이트 재질: AISI 304/316, 티타늄, SMO, 하스텔로이. 기타 재질은 요청 시 제공 가능
기능 및 장점
증기를 위한 초대형 유입구 연결을 특징으로 하는 특수 플레이트 설계. 제품 증기가 가열 매질의 역할을 하므로 다단계 증발기 사용 시 증기 소비를 줄일 수 있습니다.
카세트를 추가하여 용량을 손쉽게 늘리거나 에너지 절약을 위해 용량을 손쉽게 줄일 수 있는 유연한 설계. 잔류 시간이 적기 때문에 완벽한 증발 조건 및 우수한 제품 품질로 이어집니다.
매질간 온도 차이가 작은 경우에도 높은 성능을 제공하며, 기계식 증기 재압축(MVR) 및 써멀 증기 재압축(TVR)에 특히 유용합니다.
관련 제품
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 응축기
당사의 SONDEX® 응축기는 일반적인 판형 열교환기를 사용할 수 없는 특수 애플리케이션에 가장 적합합니다. 다량의 증기 유동에 적합하도록 설계된 이 제품은 증기 스트림을 위해 대형 유입구를 갖추고 있습니다. 압력이 낮은 증기 관련 작업에서도 짧은 잔류 시간과 함께 최적의 응축 조건이 만들어집니다.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 자유 흐름 플레이트
SONDEX® 자유 흐름 플레이트 패턴 기술은 처리하기 어려운 매질을 수반한 작업과 열교환기에 오염을 유발할 가능성이 큰 애플리케이션에 사용됩니다. 계절 산업에 특히 적합한 자유 흐름 플레이트는 열교환기를 중단 및 세척할 필요 없이 오랜 기간 동안 작동할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 기본 판형 열교환기
SONDEX® 기본 판형 열교환기는 수많은 시장 부문에 걸쳐 다양한 애플리케이션에 이상적인 제품입니다. 당사는 세계 최대 규모의 플레이트 포트폴리오를 보유하고 있으며 고객의 요구사항을 완벽히 충족하도록 각각의 열교환기를 맞춤 제작합니다. 혁신 기술과 스마트 설계 덕분에 당사의 기본 판형 열교환기는 그 투자 가치가 뛰어납니다.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 식약품용 열교환기
SONDEX® 식약품용 열교환기는 엄격한 위생 요구사항을 갖추고 FDA 준수 재질을 사용하는 애플리케이션을 위해 출시되었습니다. 당사는 고객의 최종 제품에 크게 신경 쓰고 있으며 최고 품질을 보장하기 위해 필요한 단계를 수행합니다. 각각의 솔루션은 고객의 제품에 가장 적합한 조건을 제공하도록 고객의 사양을 기반으로 설계됩니다.