브레이징 열교환기

  • 개요
  • FAQ
  • 문서
  • 관련 제품
  • 동영상

당사의 브레이징 판형 열교환기(XB/SL)는 고압 또는 초고온/초저온 애플리케이션에 매우 효율적인 성능을 제공하도록 설계된 컴팩트하고 유연한 솔루션을 제공합니다.

이는 고객에게 무슨 의미입니까?

시스템 온도 변화가 심하거나 압력이 다양하거나 압력이 일정한 경우에도 낮은 운전 비용과 매우 높은 성능 덕분에  가스켓이 없는 브레이징 판형 열교환기는 최적의 제품입니다.

당사는 댄포스 및 SONDEX® 브레이징 솔루션을 하나의 결합된 판형 열교환기 포트폴리오로 통합했습니다. 당사 최고의 신규 제품 범위는 개별 애플리케이션에 최적화되어 있는 고품질의 열교환기와 함께 모든 요구사항을 충족할 수 있습니다.

당사는 고객의 사양에 따라 브레이징 열교환기를 맞춤 제작합니다. 당사는 구리, 구리+ 또는 스테인리스강 브레이징 재질을 제공합니다. 당사의 피시본(Fishbone) 및 Micro Plate™ 패턴은 모든 작업에 적합한 각종 주름 패턴과 함께 제공됩니다. 당사의 브레이징 열교환기의 유연한 설계 덕분에 다양한 연결 옵션(연결 개수, 연결 사이즈, 유형 및 위치 포함)을 적용할 수 있습니다. 플레이트 팩 내 최적의 플레이트 개수는 애플리케이션의 사양을 기반으로 결정됩니다.

최고의 누수 방지기술

당사의 손더 세이프(Sonder Safe) 기술은 모든 누출을 열교환기 외부에서 육안으로 확인 가능하도록 설계된 이중벽 플레이트 시스템입니다. 이러한 안전 수단은 산업 또는 위생 버전으로 제공되며 고장난 장치를 신속히 파악하고 교체할 수 있도록 보장합니다.

모든 누출이 내부가 아닌 외부에서 발생하므로 항상 매질을 분리해야 합니다. 이러한 특징 덕분에 혼합이 절대 허용되지 않는 매질을 사용하는 경우에는 이중벽 브레이징 판형 열교환기가 이상적인 솔루션입니다.

피시본 플레이트 기술

낮은 유속에서도 난류를 극대화하도록 설계된 이 패턴은 완벽한 열전달을 제공합니다. 이 패턴은 엄격한 테스트를 통해 그 유효성이 입증되었으며 판형 열교환기의 기본 사양입니다.

낮은 운전 비용, 적은 체류량과 높은 성능 덕분에 당사의 브레이징 열교환기 솔루션은 수많은 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다. 당사의 브레이징 포트폴리오를 활용하면 비용을 절감하고 수익을 증대시킬 수 있습니다.

영구 밀폐 열교환기는 오랜 수명과 내구성 높은 솔루션을 제공합니다. 최고의 누수방지 기술을 제공하는 이중벽 설계로 안심하고 작업할 수 있습니다.

에너지 최적화되고 그 유효성이 입증된 피시본 기술이나 혁신적인 Micro Plate™ 기술과 함께 결합된 댄포스 및 SONDEX® 제품 범위를 활용하면 최강의 브레이징 열교환기 솔루션을 확보할 수 있습니다.

  • HVAC 산업
  • 낙농업/식품/음료 산업
  • 냉장 산업
  • 증발기 및 응축기 애플리케이션
  • 태양열 난방
  • 석유 장치
  • 열 회수
  • 엔진 냉각
  • 증발 및 응축
  • 과열증기 환원
  • 흡수 시스템
  • 급탕 설비
  • 프로세스 냉각
  • 유압유 냉각
  • 레이저 냉각
  • 물 냉각 및 가열
  • ¾” 스레드형 BSP/NPT에서 플랜지 DN150까지의 연결
  • 브레이징 재질: 구리, 구리+ 또는 스테인리스강
  • 플레이트 재질: AISI 316. 기타 재질은 요청 시 제공 가능
  • 0.202 m - 1 m(0.66 – 3.3 ft)의 플레이트 높이
  • 최대 150 m3/h(661 gpm)의 유속
  • 최대 40 bar(580 psi)의 작동 압력
  • -196 °C - 225 °C(-321 °F - 437 °F)의 작동 온도

FAQ

열교환기 선정 시 수많은 요소를 고려해야 합니다. 당사의 숙련된 영업 담당 엔지니어들이 고객의 입력사항 및 요구사항을 기반으로 적절한 치수와 올바른 사양을 갖춘 열교환기를 설계하여 최적 성능을 발휘하는 고품질의 솔루션을 고객에게 제공하도록 보장합니다.

당사의 전체 인증서 목록은 (인증서 페이지명)을(를) 참조하십시오. (인증서 페이지 링크)

각각의 열교환기는 개별 설계되므로 가격은 사양에 따라 다릅니다. 가까운 현지 SONDEX® 영업 담당자나 부서에 견적을 문의하시기 바랍니다.

당사의 문의사항 양식(문의사항 양식 링크)을 기재하거나 가까운 SONDEX® 영업점(페이지 링크)으로 문의하시기 바랍니다. 정확한 견적을 받아보시려면 다음의 정보가 반드시 필요합니다.

  • 작업
  • 매질 유형
  • 압력 강하
  • 유속
  • 작동 압력
  • 열역학적 속성
  • 온도
  • 작동 온도

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
설치 가이드 Adapter XB 아랍어; 불가리어; 체코어; 덴마크어; 독일어; 그리스어 (현대); 영어; 스페인어, 카스 티 야; 에스토니아어; 페르시아어; 핀란드어; 프랑스어; 아일랜드어; 히브리어 (현대); 힌디어; 크로아티아어; 헝가리어; 인도네시아어; 아이슬란드어; 이탈리아어; 일본어; 카자흐어; 한국어; 리투아니아어; 라트비아어; 마케도니아인; 노르웨이어; 네덜란드, 플랑드르; 폴란드어; 포르투갈어; 루마니아, 몰도바, 몰도바; 러시아어; 슬로바키아어; 슬로베니아어; 세르비아어 (RS); 스웨덴어; 타밀어; 태국어; 터키어; 우크라이나어; 베트남어; 중국어 (CN) 다중 04 11, 2012 194.5 KB .pdf
작동 가이드 Brazed plate heat exchangers 체코어; 덴마크어; 독일어; 영어; 에스토니아어; 핀란드어; 프랑스어; 이탈리아어; 리투아니아어; 라트비아어; 네덜란드, 플랑드르; 폴란드어; 루마니아, 몰도바, 몰도바; 러시아어; 슬로베니아어; 세르비아어 (RS); 중국어 (CN) 다중 23 8, 2020 4.7 MB .pdf
설치 가이드 Counter flange set XB66 아랍어; 불가리어; 체코어; 덴마크어; 독일어; 그리스어 (현대); 영어; 스페인어, 카스 티 야; 에스토니아어; 페르시아어; 핀란드어; 프랑스어; 아일랜드어; 히브리어 (현대); 힌디어; 크로아티아어; 헝가리어; 인도네시아어; 아이슬란드어; 이탈리아어; 일본어; 카자흐어; 한국어; 리투아니아어; 라트비아어; 마케도니아인; 노르웨이어; 네덜란드, 플랑드르; 폴란드어; 포르투갈어; 루마니아, 몰도바, 몰도바; 러시아어; 슬로바키아어; 슬로베니아어; 세르비아어 (RS); 스웨덴어; 타밀어; 태국어; 터키어; 우크라이나어; 베트남어; 중국어 (CN) 다중 29 7, 2013 525.3 KB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 독일어 스위스 15 9, 2014 1.9 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 우크라이나어 우크라이나 09 10, 2014 4.1 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 핀란드어 핀란드 09 10, 2014 2.7 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 터키어 터키 04 1, 2015 3.1 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 이탈리아어 이탈리아 15 9, 2014 3.2 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 스페인어, 카스 티 야 스페인 15 9, 2014 3.2 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 프랑스어 프랑스 15 9, 2014 3.2 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 체코어 체코 공화국 06 10, 2014 3.0 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 루마니아, 몰도바, 몰도바 루마니아 07 10, 2014 3.0 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 불가리어 불가리아 15 9, 2014 3.1 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 헝가리어 헝가리 15 9, 2014 3.0 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 폴란드어 폴란드 15 9, 2014 3.1 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 독일어 오스트리아 15 9, 2014 2.3 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 슬로바키아어 슬로바키아 15 9, 2014 3.1 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 슬로베니아어 슬로베니아 15 9, 2014 3.1 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 세르비아어 (RS) 세르비아 09 10, 2014 3.1 MB .pdf
응용 제품 안내 Danfoss control components for district heating 독일어 다중 31 12, 2013 1.9 MB .pdf
선언서 ES Atitikties deklaracija - XB 리투아니아어 리투아니아 27 7, 2020 957.0 KB .pdf
선언서 ES Atitikties deklaracija _ XB 리투아니아어 리투아니아 27 7, 2020 964.1 KB .pdf
선언서 ES Deklarācijas tulkojums_XB 라트비아어 라트비아 22 7, 2020 916.8 KB .pdf
선언서 ES Deklarācijas tulkojums_XB Siltummaini 라트비아어 라트비아 22 7, 2020 246.6 KB .pdf
선언서 EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems 폴란드어 폴란드 28 5, 2020 1.4 MB .pdf
선언서 EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB 영어 다중 20 8, 2020 263.2 KB .pdf
선언서 EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB 폴란드어 폴란드 28 5, 2020 1.4 MB .pdf
선언서 Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers 영어 다중 28 5, 2020 99.0 KB .pdf
선언서 Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers 독일어 다중 28 5, 2020 73.7 KB .pdf
선언서 Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers 헝가리어 헝가리 28 5, 2020 267.1 KB .pdf
선언서 Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers 슬로바키아어 슬로바키아 28 5, 2020 205.4 KB .pdf
선언서 Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers 리투아니아어 리투아니아 28 5, 2020 184.3 KB .pdf
선언서 Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers 루마니아, 몰도바, 몰도바 루마니아 28 5, 2020 202.0 KB .pdf
선언서 Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers 에스토니아어 에스토니아 28 5, 2020 117.8 KB .pdf
선언서 Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers 폴란드어 폴란드 28 5, 2020 166.9 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB 61 영어 다중 07 11, 2016 319.2 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB 61 리투아니아어 다중 05 2, 2017 343.0 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB 61 라트비아어 다중 05 2, 2017 414.7 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB 61 에스토니아어 다중 05 2, 2017 380.3 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB 61 슬로바키아어 다중 05 2, 2017 343.8 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB 61 크로아티아어 다중 05 2, 2017 342.1 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB 61 루마니아, 몰도바, 몰도바 다중 05 2, 2017 392.0 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB 61 헝가리어 다중 05 2, 2017 327.0 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB 61 폴란드어 다중 05 2, 2017 396.0 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB 61 이탈리아어 다중 05 2, 2017 341.8 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB 61 스웨덴어 다중 05 2, 2017 383.2 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB 61 프랑스어 다중 27 5, 2019 346.4 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB 61 독일어 다중 05 1, 2020 424.2 KB .pdf
데이터 시트 Heat Exchanger XB06 리투아니아어 다중 14 2, 2017 1.0 MB .pdf
데이터 시트 Heat Exchanger XB06 라트비아어 다중 14 2, 2017 1.1 MB .pdf
데이터 시트 Heat Exchanger XB06 루마니아, 몰도바, 몰도바 다중 14 2, 2017 1.0 MB .pdf
데이터 시트 Heat Exchanger XB06 폴란드어 다중 14 2, 2017 1.1 MB .pdf
데이터 시트 Heat Exchanger XB06 프랑스어 다중 20 9, 2018 1.2 MB .pdf
데이터 시트 Heat Exchanger XB06 이탈리아어 다중 20 9, 2018 1.1 MB .pdf
데이터 시트 Heat Exchanger XB06 영어 다중 20 6, 2017 1.1 MB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB59 영어 다중 07 11, 2016 209.0 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB59 폴란드어 다중 06 12, 2016 289.9 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB59 에스토니아어 다중 11 12, 2016 274.2 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB59 슬로바키아어 다중 11 12, 2016 286.8 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB59 루마니아, 몰도바, 몰도바 다중 11 12, 2016 286.8 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB59 이탈리아어 다중 11 12, 2016 231.4 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB59 스웨덴어 다중 11 12, 2016 276.6 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB59 리투아니아어 다중 11 12, 2016 227.9 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB59 라트비아어 다중 11 12, 2016 302.0 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB59 헝가리어 다중 11 12, 2016 224.8 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB59 프랑스어 다중 27 5, 2019 235.3 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB59 독일어 스위스 09 7, 2017 231.0 KB .pdf
데이터 시트 Heat exchanger XB59 독일어 다중 05 1, 2020 317.8 KB .pdf
안내서 M65 leaflet for Sondex and Danfoss brazed heat exchangers 영어 다중 27 2, 2018 2.0 MB .pdf
응용 제품 안내 Making applications future proof, all our knowledge – is now yours 영어 다중 15 9, 2014 63.2 MB .pdf
응용 제품 안내 Making applications future proof, all our knowledge – is now yours 독일어 다중 09 11, 2014 10.0 MB .pdf
응용 제품 안내 Making applications future proof, all our knowledge – is now yours 이탈리아어 이탈리아 27 5, 2015 9.6 MB .pdf
응용 제품 안내 Making applications future proof, all our knowledge – is now yours 프랑스어 프랑스 15 9, 2014 9.8 MB .pdf
선언서 Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB 폴란드어 폴란드 28 5, 2020 1.2 MB .pdf
선언서 Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB 라트비아어 라트비아 28 5, 2020 256.6 KB .pdf
데이터 시트 Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 리투아니아어 다중 14 2, 2017 730.7 KB .pdf
데이터 시트 Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 라트비아어 다중 14 2, 2017 795.6 KB .pdf
데이터 시트 Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 루마니아, 몰도바, 몰도바 다중 14 2, 2017 779.8 KB .pdf
데이터 시트 Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 폴란드어 다중 14 2, 2017 784.5 KB .pdf
데이터 시트 Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 영어 다중 13 8, 2018 820.1 KB .pdf
데이터 시트 Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 프랑스어 다중 23 9, 2018 783.1 KB .pdf
데이터 시트 Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 이탈리아어 다중 23 9, 2018 779.3 KB .pdf
데이터 시트 Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 독일어 다중 06 1, 2020 864.6 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 라트비아어 다중 05 11, 2015 843.1 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 루마니아, 몰도바, 몰도바 다중 05 11, 2015 825.6 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 핀란드어 다중 04 11, 2015 819.4 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 영어 다중 04 11, 2015 809.0 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 리투아니아어 다중 04 11, 2015 824.1 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 폴란드어 다중 05 11, 2015 829.2 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 독일어 다중 06 1, 2020 868.2 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger XB66 영어 다중 26 11, 2018 433.4 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger XB66 스웨덴어 다중 26 11, 2018 441.6 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger XB66 핀란드어 다중 26 11, 2018 436.1 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger XB66 리투아니아어 다중 26 11, 2018 435.7 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger XB66 라트비아어 다중 26 11, 2018 440.3 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger XB66 루마니아, 몰도바, 몰도바 다중 26 11, 2018 448.3 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger XB66 폴란드어 다중 26 11, 2018 465.1 KB .pdf
데이터 시트 Micro plate heat exchanger XB66 독일어 다중 06 1, 2020 479.6 KB .pdf
기사 Optimum control of heat exchangers 불가리어 다중 10 10, 2011 1.4 MB .pdf
선언서 RoHS/WEEE declaration of conformity 영어 다중 28 5, 2020 954.9 KB .pdf
선언서 RoHS/WEEE declaration of conformity 폴란드어 폴란드 28 5, 2020 1.3 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers 독일어 독일 27 2, 2018 2.1 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 헝가리어 헝가리 17 12, 2014 2.1 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 체코어 체코 공화국 17 12, 2014 2.1 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 불가리어 불가리아 11 1, 2015 2.1 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 영어 영국 24 8, 2016 2.6 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 세르비아어 (RS) 세르비아 08 12, 2014 2.1 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 스페인어, 카스 티 야 스페인 08 12, 2014 2.2 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 이탈리아어 이탈리아 27 5, 2015 2.6 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 루마니아, 몰도바, 몰도바 루마니아 20 4, 2015 3.3 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 리투아니아어 리투아니아 21 6, 2015 3.6 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 슬로바키아어 슬로바키아 16 4, 2015 2.7 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 우크라이나어 우크라이나 07 5, 2015 5.4 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 프랑스어 프랑스 16 2, 2020 4.3 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 영어 다중 05 1, 2020 6.9 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 프랑스어 스위스 26 9, 2017 19.0 MB .pdf
안내서 Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications 독일어 스위스 26 9, 2017 2.5 MB .pdf
설치 가이드 XB 06 Polyurethane insulation 아랍어; 불가리어; 체코어; 덴마크어; 독일어; 그리스어 (현대); 영어; 스페인어, 카스 티 야; 에스토니아어; 페르시아어; 핀란드어; 프랑스어; 아일랜드어; 히브리어 (현대); 힌디어; 크로아티아어; 헝가리어; 인도네시아어; 아이슬란드어; 이탈리아어; 일본어; 카자흐어; 한국어; 리투아니아어; 라트비아어; 마케도니아인; 노르웨이어; 네덜란드, 플랑드르; 폴란드어; 포르투갈어; 루마니아, 몰도바, 몰도바; 러시아어; 슬로바키아어; 슬로베니아어; 세르비아어 (RS); 스웨덴어; 타밀어; 태국어; 터키어; 우크라이나어; 베트남어; 중국어 (CN) 다중 29 3, 2007 113.5 KB .pdf
데이터 시트 XB 06L-1, XB 06H-1 техническое описание 우크라이나어 우크라이나 28 10, 2010 554.6 KB .pdf
데이터 시트 XB 12 프랑스어 다중 14 5, 2016 840.8 KB .pdf
데이터 시트 XB 24-1 техническое описание 우크라이나어 우크라이나 28 10, 2010 327.0 KB .pdf
데이터 시트 XB 30-1 техническое описание 우크라이나어 우크라이나 28 10, 2010 550.9 KB .pdf
설치 가이드 XB 37 Polyurethane insulation 아랍어; 불가리어; 체코어; 덴마크어; 독일어; 그리스어 (현대); 영어; 스페인어, 카스 티 야; 에스토니아어; 페르시아어; 핀란드어; 프랑스어; 아일랜드어; 히브리어 (현대); 힌디어; 크로아티아어; 헝가리어; 인도네시아어; 아이슬란드어; 이탈리아어; 일본어; 카자흐어; 한국어; 리투아니아어; 라트비아어; 마케도니아인; 노르웨이어; 네덜란드, 플랑드르; 폴란드어; 포르투갈어; 루마니아, 몰도바, 몰도바; 러시아어; 슬로바키아어; 슬로베니아어; 세르비아어 (RS); 스웨덴어; 타밀어; 태국어; 터키어; 우크라이나어; 베트남어; 중국어 (CN) 다중 19 8, 2009 294.1 KB .pdf
데이터 시트 XB 37L-1, XB-37M-1, XB 37H-1 техническое описание 우크라이나어 우크라이나 28 10, 2010 568.7 KB .pdf
데이터 시트 XB 51-2 техническое описание 우크라이나어 우크라이나 28 10, 2010 452.3 KB .pdf
데이터 시트 XB 70-1 техническое описание 우크라이나어 우크라이나 28 10, 2010 460.3 KB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 스페인어, 카스 티 야 다중 31 8, 2016 1.4 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 영어 다중 31 8, 2016 1.4 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 이탈리아어 다중 31 8, 2016 1.4 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 스웨덴어 다중 31 8, 2016 1.4 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 리투아니아어 다중 31 8, 2016 1.5 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 라트비아어 다중 31 8, 2016 1.4 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 에스토니아어 다중 31 8, 2016 1.5 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 슬로바키아어 다중 31 8, 2016 1.4 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 크로아티아어 다중 31 8, 2016 1.5 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 불가리어 다중 31 8, 2016 1.5 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 세르비아어 (RS) 다중 31 8, 2016 1.4 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 루마니아, 몰도바, 몰도바 다중 31 8, 2016 1.5 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 헝가리어 다중 31 8, 2016 1.4 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 체코어 다중 31 8, 2016 1.4 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 폴란드어 다중 31 8, 2016 1.4 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 프랑스어 다중 01 12, 2014 1.5 MB .pdf
데이터 시트 XB Brazed heat exchanger 독일어 다중 05 1, 2020 1.5 MB .pdf
설치 가이드 XB Mounting bracket 아랍어; 불가리어; 체코어; 덴마크어; 독일어; 그리스어 (현대); 영어; 스페인어, 카스 티 야; 에스토니아어; 페르시아어; 핀란드어; 프랑스어; 아일랜드어; 히브리어 (현대); 힌디어; 크로아티아어; 헝가리어; 인도네시아어; 아이슬란드어; 이탈리아어; 일본어; 카자흐어; 한국어; 리투아니아어; 라트비아어; 마케도니아인; 노르웨이어; 네덜란드, 플랑드르; 폴란드어; 포르투갈어; 루마니아, 몰도바, 몰도바; 러시아어; 슬로바키아어; 슬로베니아어; 세르비아어 (RS); 스웨덴어; 타밀어; 태국어; 터키어; 우크라이나어; 베트남어; 중국어 (CN) 다중 22 10, 2015 523.6 KB .pdf
설치 가이드 XB Polyurethane Insulation 아랍어; 불가리어; 체코어; 덴마크어; 독일어; 그리스어 (현대); 영어; 스페인어, 카스 티 야; 에스토니아어; 페르시아어; 핀란드어; 프랑스어; 아일랜드어; 히브리어 (현대); 힌디어; 크로아티아어; 헝가리어; 인도네시아어; 아이슬란드어; 이탈리아어; 일본어; 카자흐어; 한국어; 리투아니아어; 라트비아어; 마케도니아인; 노르웨이어; 네덜란드, 플랑드르; 폴란드어; 포르투갈어; 루마니아, 몰도바, 몰도바; 러시아어; 슬로바키아어; 슬로베니아어; 세르비아어 (RS); 스웨덴어; 타밀어; 태국어; 터키어; 우크라이나어; 베트남어; 중국어 (CN) 다중 20 8, 2008 208.5 KB .pdf
데이터 시트 XB05M 핀란드어 다중 02 1, 2017 413.4 KB .pdf
데이터 시트 XB05M 리투아니아어 다중 02 1, 2017 418.8 KB .pdf
데이터 시트 XB05M 라트비아어 다중 02 1, 2017 473.5 KB .pdf
데이터 시트 XB05M 루마니아, 몰도바, 몰도바 다중 02 1, 2017 467.9 KB .pdf
데이터 시트 XB05M 폴란드어 다중 02 1, 2017 471.1 KB .pdf
데이터 시트 XB05M 독일어 다중 05 1, 2020 499.0 KB .pdf
데이터 시트 XB05M heat exchanger 영어 다중 03 10, 2019 474.6 KB .pdf
데이터 시트 XB06 독일어 다중 05 1, 2020 1.2 MB .pdf
데이터 시트 XB06 & IHPT 스웨덴어 다중 19 4, 2017 1.3 MB .pdf
데이터 시트 XB06 & IHPT 슬로베니아어 다중 19 4, 2017 1.3 MB .pdf
데이터 시트 XB06 & IHPT 루마니아, 몰도바, 몰도바 다중 19 4, 2017 1.4 MB .pdf
데이터 시트 XB06 & IHPT 헝가리어 다중 19 4, 2017 1.3 MB .pdf
데이터 시트 XB06 & IHPT 폴란드어 다중 19 4, 2017 1.3 MB .pdf
데이터 시트 XB06 & IHPT 영어 다중 08 3, 2017 1.3 MB .pdf
데이터 시트 XB06 & IHPT 독일어 다중 18 12, 2019 1.3 MB .pdf
데이터 시트 XB06 heat exchanger (OEM) 폴란드어 다중 05 10, 2015 251.3 KB .pdf
인증서 XB06 WRAS Approved Product Certificate 영어 영국 28 5, 2020 749.8 KB .pdf
데이터 시트 XB52 영어 다중 07 11, 2016 496.3 KB .pdf
데이터 시트 XB52 스웨덴어 다중 06 2, 2017 565.6 KB .pdf
데이터 시트 XB52 핀란드어 다중 06 2, 2017 520.6 KB .pdf
데이터 시트 XB52 리투아니아어 다중 06 2, 2017 525.7 KB .pdf
데이터 시트 XB52 라트비아어 다중 06 2, 2017 592.7 KB .pdf
데이터 시트 XB52 에스토니아어 다중 06 2, 2017 561.3 KB .pdf
데이터 시트 XB52 루마니아, 몰도바, 몰도바 다중 06 2, 2017 574.6 KB .pdf
데이터 시트 XB52 폴란드어 다중 06 2, 2017 578.5 KB .pdf
데이터 시트 XB52 프랑스어 다중 27 5, 2019 524.3 KB .pdf
데이터 시트 XB52 독일어 다중 06 1, 2020 605.1 KB .pdf
사용자 가이드 Паяные пластинчатые теплообменные аппараты типа XB 러시아어 러시아 17 8, 2016 2.6 MB .pdf
카탈로그 Пластинчасті теплообмінники 우크라이나어 우크라이나 22 9, 2010 10.1 MB .pdf
기사 Пластинчатые теплообменники. Современные тенденции применения. 우크라이나어 우크라이나 27 11, 2013 230.3 KB .pdf

관련 제품

  • SONDEX® 피시본 플레이트 - 댄포스
    SONDEX® 피시본 플레이트

    SONDEX® 피시본 플레이트 패턴 기술은 당사의 대다수 판형 열교환기에 사용됩니다. 이 패턴은 높은 써멀 성능을 제공하면서도 가장 효율적인 방식으로 허용 압력 강하를 활용하도록 설계되었습니다. 각기 다른 프레싱 깊이, 패턴 피치 및 각도로 제공되며 각 플레이트는 특정 작업에 최적화된 패턴을 갖고 있습니다.

  • SONDEX® 응축기 - 댄포스
    SONDEX® 응축기

    당사의 SONDEX® 응축기는 일반적인 판형 열교환기를 사용할 수 없는 특수 애플리케이션에 가장 적합합니다. 다량의 증기 유동에 적합하도록 설계된 이 제품은 증기 스트림을 위해 대형 유입구를 갖추고 있습니다. 압력이 낮은 증기 관련 작업에서도 짧은 잔류 시간과 함께 최적의 응축 조건이 만들어집니다.

  • SONDEX® 증발기 - 댄포스
    SONDEX® 증발기

    SONDEX® 증발기는 첨단 증발 작업을 처리하도록 설계되었습니다. 반용접 플레이트 카세트를 사용하면 매질이 절대로 섞이지 않습니다. 플레이트 카세트는 양측의 난류를 최적 수준으로 보장하도록 설계되었으며 우수한 성능과 제품 품질을 위해 균일한 매질 분배를 제공합니다.

  • Micro Plate™

    혁신적인 댄포스 Micro Plate™ 패턴 기술은 당사의 개스킷 및 브레이징 판형 열교환기에 사용되고, 지역 에너지 애플리케이션을 위한 비용 효과적인 고성능 옵션으로 설계되었습니다.

  • SONDEX® 식약품용 열교환기 - 댄포스
    SONDEX® 식약품용 열교환기

    SONDEX® 식약품용 열교환기는 엄격한 위생 요구사항을 갖추고 FDA 준수 재질을 사용하는 애플리케이션을 위해 출시되었습니다. 당사는 고객의 최종 제품에 크게 신경 쓰고 있으며 최고 품질을 보장하기 위해 필요한 단계를 수행합니다. 각각의 솔루션은 고객의 제품에 가장 적합한 조건을 제공하도록 고객의 사양을 기반으로 설계됩니다.

동영상