혁신적인 판형 설계로 열 전달 최적화
마이크로판형 열교환기 (MPHE)는 단일 또는 이중 회로에서 최대 냉각 용량이 400 kW / 115 TR인 최대 히트 펌프, 칠러 및 폐쇄 제어 시스템에 가장 적합합니다. 혁신적인 판형 설계는 높은 신뢰성으로 응축기 또는 증발기의 열 전달을 최적화하여 냉매 충전량을 감소시키고 효율을 증대시킵니다.
댄포스의 최신 혁신인 Z형 마이크로판형 열교환기는 보다 높은 효율의 증발기입니다. 이 제품은 딤플 구조의 판형을 특장점으로 하며 Z형 패턴의 비대칭 냉매 순환을 제공하여 표면적을 최대화 함으로써 열전달을 증가시킵니다.
기능 및 장점
소형 설계, 30% 경량화 *
냉매 충전량 20% 감소*
열 전달 40% 증가*
일부 냉매 옵션과 호환 가능
*Z형 패턴 설계 성능, 동일한 조건에서 Z형 패턴 이외의 MPHE와 비교한 결과
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|