30년간의 지속적인 개발
경납 판형 열교환기 (BPHE)의 성능과 효율은 30년간의 지속적인 개발을 통해 입증되었으며 높은 열 효율을 보장하고 이를 통해 공조 시스템의 에너지 절약이 가능합니다.
독창적인 주름형 플레이트 구조의 BPHE는 하나의 매질에서 다른 매질로 열을 전달하는 가장 효율적인 방법을 제공합니다.
모든 부품을 맞춤형으로 제공할 수 있는 BPHE의 모듈 개념 덕분에 모든 공조 시스템에 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다. BPHE는 공간, 냉매뿐만 아니라 에너지를 절약하는 비용 효율적인 솔루션입니다.
기능 및 장점
소형, 경량형 설계
높은 작동 압력(냉매 R 410A를 사용하는 경우로, 최대 45 bar (653 psig))
고효율 증발기로 낮은 어프로치 온도
결빙 위험 감소
최소 내부 저장 용적
압력 강하 최소화로 펌핑 비용 및 펌프 크기 감소
각종 연결 및 구성 옵션으로 높은 설계 유연성
고품질 제조 기준

열교환기 설계 소프트웨어
새로운 Hexact 4세대 열교환기 설계 소프트웨어를 활용하면 최신 제품 범위 및 소프트웨어 기능을 사용할 수 있기 때문에 애플리케이션과 관계없이 고객에게 가장 적합한 열교환기를 항상 선택할 수 있습니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Danfoss Solutions for Chillers | 영어 | 다중 | 13 4, 2020 | 3.7 MB | |
안내서 | Danfoss Solutions for Chillers | 우크라이나어 | 우크라이나 | 26 4, 2020 | 2.6 MB | |
안내서 | Danfoss Solutions for Chillers | 이탈리아어 | 다중 | 19 3, 2018 | 3.6 MB | |
안내서 | Danfoss Solutions for Chillers | 중국어 (CN) | 다중 | 2.3 MB | ||
안내서 | Danfoss Solutions for Chillers | 프랑스어 | 다중 | 28 10, 2018 | 44.0 MB | |
안내서 | Danfoss Solutions for Chillers | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 25 10, 2018 | 44.0 MB | |
안내서 | Danfoss Solutions for Chillers | 러시아어 | 다중 | 27 6, 2019 | 2.6 MB |