• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

원격 제어 장치

지하층이나 난방 시스템 접근이 제한적인 경우, 전자 제어기(ELC)는 원격 제어 장치, ECA 30/31로 보완할 수 있으며 이 장치는 건물 내 원하는 장소에 설치할 수 있습니다.

이 장치를 사용하면 실내 온도 모니터링 및 제어, 간단한 인터페이스 활용 및 ECL Comfort 제어기의 모든 기능을 무시하기 위한 원격 접근이 가능합니다.

원격 제어 장치 ECA 30 및 31은 실내 온도를 제어하고 ECL Comfort 210 및 310 제어기를 무시하는 용도로 사용됩니다.

원격 제어 장치는 통신 및 전원 공급(ECL 485 통신 버스) 용도의 꼬여 있는 케이블 2개를 사용하여 ECL Comfort 제어기에 연결됩니다.

원격 제어 장치 ECA 61은 실내 온도를 제어하고 ECL Comfort 110 제어기를 무시하는 용도로 사용됩니다. DLG는 ECL Comfort 110을 Danfoss Living™ 라디에이터 온도 조절기에 연결하는 데 사용하는 게이트웨이입니다.

기능 및 장점

건물 내 원하는 장소에 설치 가능

ECL Comfort 제어기의 모니터링, 제어 및 간단한 인터페이스 활용 가능

건물의 에너지 소비 11 - 15% 이상 절감 가능 및 CO2 배출량 감소.

FAQ

동영상

도구 및 앱

소프트웨어 도구