댄포스의 범용 MCX 프로그래밍 가능 제어기 제품 범위는 난방, 환기, 공조 및 냉동(HVAC/R) 장비를 100% 활용하는데 필요한 기능과 신뢰성을 제공합니다.
댄포스는 MCX 제품 범위로 프로그래밍 개념을 확대하고 있으며 최대한 많은 환경에 적용하고 있습니다.
고객의 요구에 가장 적합하고 MCX의 모듈식 설계와 자체 최신 프로그램 및 연결 옵션의 유연성을 경험할 수 있는 프로그래밍 솔루션을 찾을 수 있습니다. MCX 제품 범위를 활용하면 HVAC/R 시스템의 부품 제어가 가장 쉬워집니다.
단독형 MCX 제어기에서 보다 복잡한 시스템에 이르는 모듈식 하드웨어 구조
설계 및 셋업 시 도움이 되는 소프트웨어 프로그램: 표준 C++ 언어와 그래픽 프로그래밍 도구로 구성되어 완벽히 프로그래밍 가능한 제품 범위
제어기와 액세서리 간 정보 교환을 위해 필드버스로 기본 내장된 CANbus 인터페이스
RS485 Modbus 네트워크 통신 내장형으로 제공 가능: Modbus를 통해 직접 건물 관리 시스템과 통합
Bacnet, LonWorks, 웹 등과 같은 다른 프로토콜 통신의 게이트웨이
등록된 고객을 위한 소프트웨어
여기에서 로그인