• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

ENGINEERING TOMORROW 전력 시스템

댄포스 전력 스택은 고품질의 전력 변환 조립품으로, 모든 전력 변환 시스템의 주요 구축 블록입니다. 조립품은 스택형 및 맞춤형 IGBT(절연 게이트 양극성 트랜지스터)로 구성되며 전력 시스템 공급업체에 고유한 성능 파라미터 확보 및 경쟁업체 제품과의 제품 차별화 기회를 제공합니다.

댄포스는 수십 년간 경쟁 우위를 제공하기 위해 전반적인 시스템 비용 최적화를 목표로 하여 맞춤형 전력 스택을 설계, 개발 및 재조함으로써 세계 최대 전력 시스템 공급업체가 엄격한 신뢰성, 수명 및 비용 목표를 충족하는데 도움을 주고 있습니다.

귀사의 요구에 유일하게 알맞은 맞춤형. 내구성 우수.

당사는 전력 모듈에 사용하는 개별 반도체에서 전력 스택의 기계적 치수 및 구현할 제어 기능에 이르는 고객의 개별 미션 프로파일에 따라 당사의 전력 스택을 설계합니다. 

평균 수명이 15–20년인 전력 변환 시스템에서 전력 스택의 신뢰성, 유연성(입력 및 출력) 및 효율은 가장 중요합니다. 풍력 터빈 발전기 및 태양광 발전소는 연중무휴 24시간 운영되며 극한 기후 조건에 노출됩니다. 여기에는 중부하 및 고성능에 적합하도록 설계된 견고한 장비가 필요합니다. 고객은 전력 모듈, 써멀 관리, 전력 변환 장비의 제조 및 시험과 관련하여 수년간의 전문 경험을 갖고 있는 댄포스를 통해 즉각적으로 이점을 확보할 수 있습니다.

비용 효과적인 모듈식 구조

모듈식 설계 방식을 사용하면 비용 효과적인 방식으로 응용 제품의 특정 미션 프로파일에 적합한 맞춤형 전력 스택을 제공할 수 있습니다.

  • 380 – 690 VAC
  • 500 – 1400A rms
  • ShowerPower® 기술을 사용한 수냉식
  • 아날로그 전압, 전류 및 온도 측정
  • 완벽한 보호 기능 내장
  • 용이한 병렬 연결
  • 최대 8 MW까지 확장 가능
  • 통합 용이

전력 시스템에 새로운 가치 추가

맞춤형 전력 스택 설계를 선택하면 표준 제품을 뛰어넘어 다음과 같이 다양한 장점이 제공됩니다.

  • 높은 전력 밀도
  • 모듈식 설계, 용이한 병렬 연결 및 통합
  • 유연한 구성/토폴로지
  • 소형 및 경량형
  • 믿을 수 있는 수냉식
  • 극한 환경 및 까다로운 환경에 적합하도록 설계

주요 애플리케이션

  • 조선 해양
  • 풍력 터빈
  • 태양광 인버터
  • 석유, 가스 및 광업
  • 압축기
  • HVAC
  • 산업용 모터 드라이브 및 엘리베이터

전력 스택 기술 특장점

  • 효율적이고 혁신적인 냉각 기술
  • DC 링크 박막형 컨덴서
  • 각각의 IGBT를 제어하기 위한 6개의 PWM 신호
  • 상부 스위치와 하부 스위치간의 하드웨어 인터록
  • 하드웨어 불감 시간 제어
  • 다수의 논리 레벨 지원(0-5 V, 0-12 V, 0-15 V)
  • 신속한 인버터 출력 비활성화
  • 단락 회로 보호
  • 과전압 보호
  • 지락 결함 보호
  • 과열 보호
  • 외부 리셋
  • SPDT 결함 릴레이, NO/NC 접점, 230 VAC
  • 3개의 아날로그 전류 신호
  • 아날로그 DC 링크 전압
  • 3개의 아날로그 IGBT 온도
  • Modbus