• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
Virtus 솔루션

댄포스의 새로운 지능형 압력 및 유량 제어기로 난방 및 냉방 네트워크의 효율 극대화

가장 까다로운 지역 난방 및 냉방 애플리케이션을 위해 댄포스는 Virtus라는 새로운 헤비듀티 차압 및 유량 제어기를 개발했습니다. 이들 제품은 에너지원, 운송 네트워크, 분배 네트워크 및 구독자 서브스테이션에 사용하도록 설계되었습니다. 최적의 온수 균형과 완벽한 온도 제어는 난방 및 냉방 네트워크의 효율 극대화에 있어 핵심이며 이는 에너지 및 비용을 절감하고 최종 사용자의 쾌적성을 개선할 수 있음을 의미합니다.

작동 원리

지역 에너지 네트워크의 균형 및 최적화 방식이 변화할 것입니다. 차세대 Virtus 지능형 압력 및 유량 제어기는 이러한 경우에 높은 내구성, 개선된 기능 및 성능을 보장합니다. 또한 고유한 지능형 최적화 기능인 iNET 및 iSET는 에너지를 추가로 절약합니다.

  • ΔT 최적화: ∆T가 3K 증가할 때마다 최소 1%의 일차 에너지 생산 비용이 절감됩니다. 자세히 알아보기
  • 최적의 네트워크 설계: 최대 17%의 투자 비용이 절감됩니다. 자세히 알아보기
  • 에너지원 및 분배: 최소 27%의 재생 가능 에너지원 점유율, 최대 20%의 피크 에너지 감소 및 1.5% 이상의 연간 에너지 절약. 자세히 알아보기

Virtus의 주요 장점

동영상: 댄포스 Virtus 차압 제어기의 설치 및 시운전

설치와 시운전

지역 난방 및 냉방을 위한 새로운 Virtus 차압 제어기의 설치 및 시운전 애니메이션을 시청하십시오.

Virtus 소책자 및 안내서

댄포스의 새로운 지능형 압력 및 유량 제어기 Virtus에 대해 자세히 읽기

관련 제품

곧 게시 예정...

곧 게시 예정...