압력 및 차압 배출 제어기는 하나의 밸브와 하나의 압력 액츄에이터로 구성됩니다. 일차적으로는 시스템/변전소/펌프에 걸쳐 압력(A) 또는 차압(PA)를 제한하는데 사용됩니다.
제어기는 상시 폐쇄로, 상시 폐쇄 밸브가 있는 AV(P)A와 신축성 스프링이 있는 AF(P)A가 있습니다.
압력 및 차압 배출 제어기는 일차적으로 바이패스에 설치됩니다. 이러한 제어기를 사용하면 난방열을 다른 네트워크 연결부로 분배하거나 연결부가 완전히 닫힌 경우에는 유량을 유휴 상태로 만들 수 있습니다.
압력 및 차압 배출 제어기는 유량이 최소 펌프 용량 미만으로 낮아지는 경우에 과부하로부터 가변 속도 펌프를 보호할 수 있습니다. 이러한 제어기는 펌프/애플리케이션을 보호하고 난방열을 다른 연결부에 전송합니다.
압력 배출 제어기는 시스템의 압력을 원하는 만큼 높게 유지(정적 압력)할 수 있도록 회수부에 설치할 수도 있습니다.
펌프/애플리케이션을 보호하고 난방열을 다른 연결부에 안전하게 전송
까다로운 시스템에 맞게 제작, 부식, 공동 현상 및 분진 방지
연계 시스템은 압력 서지, 변동, 공동 현상 및 소음으로부터 보호
지역 에너지 네트워크의 순환수 균형 및 제어를 통해 네트워크 균형, 에너지 절약 및 최종 사용자 쾌적성 개선이 가능합니다.
동영상 재생
네 가능합니다. 제어 밸브를 완전히 개방하고 차압을 조정하여 최대 유량을 설정할 수 있습니다. 또한 적절한 차압을 계산할 수는 있지만 제어 밸브의 정확한 용량을 알고 있어야 합니다.
당사는 표준 길이의 밸브를 생산합니다. 당사 데이터시트에서 측정치를 확인할 수도 있고 당사 제품 프레젠테이션에서 2D 및 3D CAD 도면 모델을 다운로드할 수도 있습니다. 당사의 제품 카탈로그로 이동하시면 문서 및 도면 링크를 확인할 수 있습니다. 아래 링크를 클릭해 보십시오.
샤프트가 설정 너트 속에 숨어서 안보이는 경우, 설정 너트를 멈추지 말고 계속 돌리십시오. 아직 100 mm 스트로크 정도 더 돌릴 수 있습니다.
댄포스 열 선택기는 난방 애플리케이션 전문가를 위해 계획 공정을 최적화하는 업계 최고의 온라인 선택 도구입니다.
열 선택기 열기
당사는 경험, 애플리케이션 전문성을 공유하고 최적 성능의 DH 애플리케이션 및 핵심 적용 제어 컴포넌트에 대한 권장 사항을 제시합니다.
DH 애플리케이션 지침서 열기