압력 저감 제어기는 하나의 밸브와 하나의 압력 액츄에이터로 구성됩니다. 이러한 제어기는 수처리 및 증기 애플리케이션에 사용됩니다.
압력 저감은 절대 압력으로 설정됩니다. 애플리케이션의 압력을 낮춰야 하는 상황이 되기 전에 유량부에 설치합니다.
압력 저감기는 압력이 매우 높고/높거나 변동폭이 큰 네트워크 위치에 필요합니다.
일반적으로 네트워크의 펌프 스테이션 가까이에서 이러한 상황이 발생합니다. 높은 압력을 낮추면 압력 저감기 뒤에 있는 애플리케이션의 온도를 정확하면서도 안정적으로 제어할 수 있습니다.
기능 및 장점
압력 변이 차단 및 최적의 운전 조건 제공으로 온도 제어 품질 개선
까다로운 시스템에 맞게 제작, 부식, 공동 현상 및 분진 방지
연계 시스템은 압력 서지, 변동, 공동 현상 및 소음으로부터 보호

지역 난방 또는 냉방 시스템의 차압 및 유량 제어기(가변 유량)
지역 에너지 네트워크의 순환수 균형 및 제어를 통해 네트워크 균형, 에너지 절약 및 최종 사용자 쾌적성 개선이 가능합니다.