차압 제어기는 지역 냉난방의 다이나믹 순환수 균형 자동 보장
물은 최소 저항선 원리에 따라 공급 네트워크를 통해 흐릅니다. 순환수 균형이 없는 경우에는 전력 공급에서 가장 가까운 소비자가 멀리 떨어진 소비자에 비해 더 나은 서비스를 누릴 수 있습니다.
차압 제어장치는 각각의 건물 구독자 스테이션에 도달하기 전 또는 각각의 제어 밸브에서 네트워크 특정 영역의 차압을 감소(영역 제어)하는데 사용할 수 있습니다. 필요한 밸브의 차압을 제한하면 네트워크의 자동 다이나믹 균형이 확보되고 모든 소비자가 지정된 유량을 공급받을 수 있습니다.
시스템은 균형 상태를 유지하며 네트워크가 새로운 영역으로 확대되더라도 다시 균형을 조정할 필요가 없습니다.
이는 또한 에너지원의 위치가 변경되거나 상당한 사용자 소비량 변동이 있는 경우에도 적용됩니다. 이는 에너지 효율에 기여할 뿐만 아니라 최종 사용자 쾌적성 또한 개선합니다.
차압 제어기는 압력 변이 차단 및 최적의 운전 조건 제공
가변 유량 시스템에서는 차압에서 큰 변이가 발생합니다. 가변 유량 시스템은 최저 차압에 맞게 용량이 설정되어 있기 때문에 이는 밸브 개방을 최소화하면서 여러 차례에 걸쳐 큰 차압에서 제어 밸브가 강제 작동해야 함을 의미합니다.
이러한 고압에서는 밸브가 너무 커지고 온도 제어 또한 부정확할 뿐만 아니라 불안정합니다. 이로 인해 불필요한 장비 마모가 발생하고 회수 온도가 높아질 뿐만 아니라 시스템 내 다른 밸브에도 영향을 미칩니다.
따라서 차압 제어장치는 압력 변이를 차단하고 제어 밸브 및 주택 내 스테이션에 낮고 안정적인 차압을 제공하는 것이 핵심입니다. 제어 밸브의 작동 조건이 양호하면 낮은 유량 요구사항에서도 온도 제어 품질 및 정밀도가 개선됩니다. 연계 시스템은 압력 서지, 변동, 공동 현상 및 소음으로부터 보호됩니다.