당사의 SONDEX® 손드블록 열교환기(SB/SBL)는 열 성능을 최대한 활용해야 하고 부식성 매질, 극한 온도 및/또는 높은 압력을 수반하는 가장 까다로운 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이렇게 까다로운 작업은 주로 크고 효과적이지 않은 원통다관형 열교환기를 통해 해결했습니다. 하지만 손드블록 열교환기는 다른 원통다관형 열교환기에 비해 높은 써멀 성능과 차별화된 장점을 제공합니다. 전반적으로 블록형 열교환기가 효율적인 열 전달의 새 시대를 열고 있으며 이는 가장 까다로운 애플리케이션에서도 마찬가지입니다.
이는 고객에게 무슨 의미입니까?
손드블록 열교환기는 다관형이 아닌 플레이트 기술을 기반으로 하므로 효율적인 성능을 위해 필요한 표면적이 상당히 감소합니다. 플레이트로 보다 높은 열 전달 계수를 달성할 수 있기 때문에 당사의 엔지니어들이 설치 공간 요구사항을 상당히 줄이고 원통다관형 열교환기에 비해 중량을 낮춘 열 전달 솔루션을 개발할 수 있습니다.
티타늄, 니켈 기반 합금 또는 기타 새로운 재질로 제작된 열교환기가 필요한 경우, 손드블록을 사용하면 손드블록의 소형 설계 덕분에 원통다관형 열교환기에 비해 장치당 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
손드블록의 핵심은 완전 용접 플레이트 팩입니다. 주름형 플레이트 패턴은 난류를 형성하여 오염 위험을 크게 줄이고 열교환기의 성능을 크게 개선할 수 있으므로 손드블록 열교환기는 까다로운 작업에 탁월한 제품입니다.
특히 열교환기를 다중통과(multi-pass) 솔루션으로 활용해야 하는 경우, 플레이트는 보다 균일한 유량 분배와 보다 개선된 표면 활용도를 제공합니다.
용이하면서도 최소화된 유지보수 및 세척
낮은 열성능 이외에도 원통다관형 열교환기의 또 다른 단점은 자주 세척해야 한다는 점이며 이는 심각한 생산 손실로 이어집니다. 손드블록 열교환기는 오염 및 막힘 위험이 매우 적고 간헐적인 점검 및 세척만 필요합니다.
열교환기의 모든 패널을 쉽게 분리할 수 있기 때문에 유지보수 및 세척 시 소요되는 시간도 적고 필요한 공간도 작습니다. 모든 각도에서 전체 플레이트 팩에 접근할 수 있기 때문에 추가적인 공간이 필요 없습니다.

마이크로 판형 기술
새로운 최첨단 Micro Plate™ 기술을 적용한 당사의 열교환기는 한 차원 높은 효율과 성능을 특징으로 하며 지역 난방 및 냉방 애플리케이션에 보다 많은 이점을 제공할 수 있습니다.

SONDEX® 프리 플로우 패턴
SONDEX® 프리 플로우 패턴은 점도, 섬유질 및 입자 함량이 높거나 오염 위험이 상당하기 때문에 일반적인 열교환기에 적합하지 않은 매질을 처리하도록 설계되었습니다.
애플리케이션
- HVAC 산업
- 펄프 제지 산업
- 중공업
- 광업
- 석유화학산업
- 화학 산업
- 석유 및 가스 생산
- 증기 히터 및 리보일러
- 응축액이 과냉각되는 부분 응축기
- 응축액이 과냉각되지 않는 부분 응축기
기술 사양
- DN50에서 DN1000의 연결
- (FEA 및 PED 2014/68/EU(EN13445), ASME sec VIII, Div. 1 구조 표준에 따라 설계된 프레임)
- AISI 304/316, 티타늄 재질의 플레이트. 기타 재질은 요청 시 제공 가능
- 쉘 재질: 탄소강, 스테인리스강
- 최대 25 bar(363psi)의 작동 압력. 요청 시 보다 높은 압력 제공 가능
- -20 °C - +300 °C(-4 °F - +522 °F)의 작동 온도. 요청 시 보다 낮은 온도 제공 가능.
기능 및 장점
응축액 과냉각 여부와 관계없이 작업을 처리하도록 구성할 수 있어 응축기로도 완벽합니다. 손드블록 열교환기는 원활하고 안정적인 증기 제어 시스템이며 비주기적인 작업을 위한 증기 히터 또는 리보일러로도 적합합니다.
부식성 및 오염 가능성이 높은 매질 취급 시 탁월한 성능을 제공하는 내구성이 매우 높은 열교환기. 양측에서 부식성 매질을 취급할 수 있기 때문에 원유 정제 및 석유화학 플랜트에 완벽한 솔루션입니다. 가장 까다로운 작업에 가장 적합한 제품입니다.
열교환기의 가동시간 증가로 생산량이 증가합니다. 유지보수 및 서비스 요구사항이 매우 적습니다. 탈착식 측면 패널 덕분에 점검 또는 세척 시 플레이트 팩에 신속하고 손쉽게 접근할 수 있습니다.