SONDEX® 완전 용접식 판형 열교환기(SAW)

  • 개요
  • FAQ
  • 관련 제품

판형 열교환기(SAW)는 고부식성 매질과 까다로운 매질을 취급하도록 설계되었으며 진정한 의미의 향류 설계로 매우 세밀한 온도 제어가 가능합니다. 매우 작고 컴팩트하기 때문에 판형-원통형 또는 블록형 열교환기와 같은 완전 용접 제품을 필요로 하지만 그렇게 큰 용량은 필요하지 않은 애플리케이션 및 작업에 완벽한 솔루션입니다. 작업 사양에 정확히 일치하는 제품은 최적의 솔루션을 의미합니다. 동종 제품 중 당사의 전체 용접 시리즈는 모든 측면에서 원통다관형 열교환기보다 그 성능이 우수하고 개스킷 열교환기의 모든 장점을 제공할 뿐만 아니라 높은 내구성을 제공합니다.

이는 고객에게 무슨 의미입니까?

당사의SONDEX® 전체 용접 판형 열교환기는 효율적인 플레이트 설계와 개스킷 판형 열교환기의 최적화된 유량을 모두 갖추고 있습니다. 당사는 개스킷이 100% 필요 없는 솔루션을 위해 극한 작동 조건 노출 시 그 취약성이 드러난 개스킷을 제거했습니다. 그 대신, 당사는 플레이트 팩을 TIG 방식으로 용접하여 밀폐력을 높이고 모든 누출 위험을 제거했습니다.

덕분에 이러한 유형의 열교환기는 환경, 압력 및/또는 온도에 악영향을 미칠 수 있는 고부식성 매질을 수반하는 애플리케이션이나 압력 또는 온도 변동폭이 크고 열충격 저항성이 큰 주기적 작업에도 적합합니다.

판형 열교환기의 모든 장점

또한 고객은 모든 판형 열교환기의 장점을 동일하게 활용할 수 있습니다. 원통다관형 열교환기에 비해 설치에 필요한 공간이 매우 적습니다. 또한 구조에 필요한 재질이 많이 감소되었으며 열교환기 내 체류량 또한 상당히 낮아졌습니다.

섬유질이나 입자가 함유되어 오염 가능성 높은 매질을 처리해야 하는 애플리케이션을 위해 당사의 자유 유로 옵션은 이러한 매질을 취급하도록 특별히 제작된 플레이트 패턴을 갖춘 완벽한 솔루션을 제공하며 이러한 옵션은 퇴적 오염물을 보상하기에 충분히 큰 플레이트 갭과 막힘 없는 유로를 위한 접촉 지점 최소화를 특징으로 합니다.

마이크로 판형 기술

새로운 최첨단 Micro Plate™ 기술을 적용한 당사의 열교환기는 한 차원 높은 효율과 성능을 특징으로 하며 지역 난방 및 냉방 애플리케이션에 보다 많은 이점을 제공할 수 있습니다.

SONDEX® 프리 플로우 패턴

SONDEX® 프리 플로우 패턴은 점도, 섬유질 및 입자 함량이 높거나 오염 위험이 상당하기 때문에 일반적인 열교환기에 적합하지 않은 매질을 처리하도록 설계되었습니다.

애플리케이션

  • HVAC 산업
  • 냉장 산업
  • 펄프 제지 산업
  • 중공업
  • 광업
  • 석유화학산업
  • 화학 산업

기술 사양

  • DN32에서 DN50의 연결
  • (FEA 및 PED 2014/68/EU(EN13445), ASME sec VIII, Div. 1 구조 표준에 따라 설계된 프레임)
  • 플레이트 재질: AISI 304/316, SMO, 티타늄. 기타 재질은 요청 시 제공 가능
  • 최대 25 bar(363 psi)의 작동 압력
  • -10 °C - 300 °C(14 °F - 572 °F)의 작동 온도

기능 및 장점

최소한의 바닥 공간을 차지하는 매우 작고 비용 효과적인 이 장치는 경량형이면서도 진정한 의미의 향류 방식을 통해 매우 효율적인 열 전달을 제공합니다.

개스킷이 전혀 필요 없는 솔루션은 매우 높은 압력과 온도에서 사용할 수 있도록 완전 용접 플레이트 팩을 갖추고 있습니다. 완전 용접 열교환기 덕분에 누출 위험은 크게 감소합니다.

완전 용접 플레이트 팩의 플레이트는 가장 극심한 작동 조건에서도 견딜 수 있도록 저항성이 매우 높은 재질로 제작되었습니다.

FAQ

열교환기 선정 시 수많은 요소를 고려해야 합니다. 당사의 숙련된 영업 담당 엔지니어들이 고객의 입력사항 및 요구사항을 기반으로 적절한 치수와 올바른 사양을 갖춘 열교환기를 설계하여 최적 성능을 발휘하는 고품질의 솔루션을 고객에게 제공하도록 보장합니다.

당사의 열교환기는 산업 표준 및 요건에 따라 승인 및 인증되었습니다. 특정 세부 정보는 가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업점으로 문의하시기 바랍니다. 가장 정확한 견적을 받아보시려면 다음과 같은 데이터를 준비하십시오.

  • 작업,
  • 매질 유형,
  • 압력 강하,
  • 유속,
  • 작동 압력,
  • 열역학적 속성, 온도,
  • 작동 온도.

관련 제품

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® 피시본 플레이트 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { SONDEX® 피시본 플레이트 - 댄포스 } else { SONDEX® 피시본 플레이트 - 댄포스 }
    SONDEX® 피시본 플레이트

    SONDEX® 피시본 플레이트 패턴 기술은 당사의 대다수 판형 열교환기에 사용됩니다. 이 패턴은 높은 써멀 성능을 제공하면서도 가장 효율적인 방식으로 허용 압력 강하를 활용하도록 설계되었습니다. 각기 다른 프레싱 깊이, 패턴 피치 및 각도로 제공되며 각 플레이트는 특정 작업에 최적화된 패턴을 갖고 있습니다.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® 응축기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { SONDEX® 응축기 - 댄포스 } else { SONDEX® 응축기 - 댄포스 }
    SONDEX® 응축기

    당사의 SONDEX® 응축기는 일반적인 판형 열교환기를 사용할 수 없는 특수 애플리케이션에 가장 적합합니다. 다량의 증기 유동에 적합하도록 설계된 이 제품은 증기 스트림을 위해 대형 유입구를 갖추고 있습니다. 압력이 낮은 증기 관련 작업에서도 짧은 잔류 시간과 함께 최적의 응축 조건이 만들어집니다.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® 증발기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { SONDEX® 증발기 - 댄포스 } else { SONDEX® 증발기 - 댄포스 }
    SONDEX® 증발기

    SONDEX® 증발기는 첨단 증발 작업을 처리하도록 설계되었습니다. 반용접 플레이트 카세트를 사용하면 매질이 절대로 섞이지 않습니다. 플레이트 카세트는 양측의 난류를 최적 수준으로 보장하도록 설계되었으며 우수한 성능과 제품 품질을 위해 균일한 매질 분배를 제공합니다.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® 기본 판형 열교환기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { SONDEX® 기본 판형 열교환기 - 댄포스 } else { SONDEX® 기본 판형 열교환기 - 댄포스 }
    SONDEX® 기본 판형 열교환기

    SONDEX® 기본 판형 열교환기는 수많은 시장 부문에 걸쳐 다양한 애플리케이션에 이상적인 제품입니다. 당사는 세계 최대 규모의 플레이트 포트폴리오를 보유하고 있으며 고객의 요구사항을 완벽히 충족하도록 각각의 열교환기를 맞춤 제작합니다. 혁신 기술과 스마트 설계 덕분에 당사의 기본 판형 열교환기는 그 투자 가치가 뛰어납니다.