SONDEX® 기본 판형 열교환기는 표준 작업에 적합한 제품입니다. 다용도 설계와 높은 열효율 덕분에 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있는 완벽한 솔루션입니다.
당사는 당사 고객과 긴밀히 협력하여 판형 열교환기를 개발하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 고객의 애플리케이션과 관련된 공정을 모두 이해하고 있기 때문에 각각의 솔루션은 고객과 고객의 비즈니스에 적합하도록 맞춤 제작 및 구성됩니다.
당사의 광범위한 플레이트 포트폴리오와 패턴 옵션 덕분에 당사는 고객에게 가장 적합한 솔루션을 항상 제공할 수 있습니다. 당사의 다양한 패턴은 이상적인 난류를 형성하고 모든 작업에서 사용 가능한 압력 강하를 최적으로 활용합니다.
당사는 거의 모든 작업에서 선호하는 단일통과(single-pass) 솔루션을 설계합니다. 헤드에 모든 연결부가 있으므로 점검, 세척 또는 서비스를 수행하기 위해 열교환기를 배관에서 분리할 필요가 없습니다. 간단하고 신속하며 용이한 설치 및 유지보수를 원한다면 SONDEX® 열교환기를 선택하십시오.
최소한의 공간 요구사항을 갖추고 있고, 에너지 소비가 상당히 낮으며, 최적 성능에 필요한 플레이트 개수가 적은 SONDEX® 열교환기는 내일을 염두에 두고 설계되었습니다.
고객의 요구사항을 완벽히 충족하고 에너지 소비를 줄일 수 있는 개별 맞춤 제작 솔루션을 경험할 수 있습니다.
압력 강하가 낮은 상황에서도 고성능을 발휘하므로 시스템에 불필요한 부담을 가하지 않고 전반적인 시스템 성능을 최적화할 수 있습니다.
이러한 설계 덕분에 바닥 면적이 작고, 설치가 간편하며, 유지보수를 위해 접근이 용이한 소형 솔루션이 가능합니다.
SONDEX® 프리 플로우 패턴은 점도, 섬유질 및 입자 함량이 높거나 오염 위험이 상당하기 때문에 일반적인 열교환기에 적합하지 않은 매질을 처리하도록 설계되었습니다.
열교환기 선정 시 수많은 요소를 고려해야 합니다. 당사의 숙련된 영업 담당 엔지니어들이 고객의 입력사항 및 요구사항을 기반으로 적절한 치수와 올바른 사양을 갖춘 열교환기를 설계하여 최적 성능을 발휘하는 고품질의 솔루션을 고객에게 제공하도록 보장합니다.
당사의 열교환기는 산업 표준 및 요건에 따라 승인 및 인증되었습니다. 특정 세부 정보는 가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업점으로 문의하시기 바랍니다. 가장 정확한 견적을 받아보시려면 다음과 같은 데이터를 준비하십시오.
SONDEX® 증발기는 첨단 증발 작업을 처리하도록 설계되었습니다. 반용접 플레이트 카세트를 사용하면 매질이 절대로 섞이지 않습니다. 플레이트 카세트는 양측의 난류를 최적 수준으로 보장하도록 설계되었으며 우수한 성능과 제품 품질을 위해 균일한 매질 분배를 제공합니다.
당사의 SONDEX® 응축기는 일반적인 판형 열교환기를 사용할 수 없는 특수 애플리케이션에 가장 적합합니다. 다량의 증기 유동에 적합하도록 설계된 이 제품은 증기 스트림을 위해 대형 유입구를 갖추고 있습니다. 압력이 낮은 증기 관련 작업에서도 짧은 잔류 시간과 함께 최적의 응축 조건이 만들어집니다.