SONDEX® 세미웰딩(Semi-Welded) 판형 열교환기

  • 개요
  • 관련 제품
  • FAQ

SONDEX® 세미웰딩(Semi-Welded) 판형 열교환기는 안전을 최우선으로 하여 설계되었습니다. 당사의 솔루션을 사용하면 완전 가스켓형 열교환기에 적합하지 않은 유해 가능성이 있는 매질을 사용하거나 높은 압력 수준 또는 극한 온도에서도 안전하게 작동할 수 있습니다.

이는 고객에게 무슨 의미입니까?

보다 높은 안전성을 위해 반용접 제품 범위는 일반적인 플레이트 대신 카세트 기술을 활용합니다. 각각의 카세트는 일반적인 매질을 위한 가스켓측과 고부식성 매질을 위한 용접측을 갖추고 있습니다.

용접측에는 내손상성의 맞춤형 링 가스켓이 고정되어 있습니다. 당사의 반용접 판형 열교환기는 노출된 개스킷 영역이 상당히 감소했기 때문에 제품 수명이 길 뿐만 아니라 누출 위험 없이 안전한 작동을 제공합니다.

지속가능한 효율

더 이상 열 전달 솔루션 기성품에 의존할 필요가 없습니다. SONDEX® 열교환기를 사용한다는 것은 개별 애플리케이션에 맞춤 제작되어 있고 설치가 용이하며 서비스 친화적인 맞춤형 솔루션을 사용하는 것을 의미하므로 안심하고 써멀 성능에만 집중할 수 있습니다.

당사의 광범위한 경험과 심도 있는 공정 지식을 통해 복잡한 애플리케이션의 공통된 위험을 방지할 수 있으며 믿을 수 있고 안전한 고성능의 열교환기를 제공할 수 있습니다.

애플리케이션

  • HVAC 산업
  • 조선/해양 산업
  • 낙농업/식품/음료 산업
  • 설탕 산업
  • 냉장 산업
    - 예: 암모니아를 냉매로 사용하는 작업
  • 펄프 제지 산업
  • 중공업
  • 광업
  • 석유화학산업
  • 화학 산업
    - 예: 풍부하거나 희소한 아민 처리와 같은 화학 공정
  • 증발 및 응축 작업
  • 고압 액체/액체 애플리케이션

기술 사양

  • DN65에서 DN500의 연결
  • (FEA 및 PED 2014/68/EU(EN13445), ASME sec VIII, Div. 1 구조 표준에 따라 설계된 프레임)
  • 플레이트 재질: AISI 304/316, 티타늄, SMO, 하스텔로이. 기타 재질은 요청 시 제공 가능
  • 가스켓 재질: EPDM-HT, NBR-HT, Viton. 기타 재질은 요청 시 제공 가능
  • 링 개스킷 재질: EPDM-HT, NBR-HT, Viton, 클로로프렌, PTFE. 기타 재질은 요청 시 제공 가능
  • 최대 3 m(9.8 ft)의 플레이트 높이
  • 최대 5,000 m3/h(22,014 gpm)의 유속
  • 최대 25 bar(363 psi)의 작동 압력
  • -25 °C - 200 °C(-13 °F - 392 °F)의 작동 온도

기능 및 장점

높은 효율은 고성능을 위해 플레이트 개수가 덜 필요하고 각 열교환기의 비용이 절감되며 결과적으로 체류량이 감소함을 의미합니다.

유해 가능성이 있는 매질을 덜 사용하도록 제작된 SONDEX® 세미웰딩(Semi-Welded)범위는 까다로운 작업에 적합하면서도 안전한 제품입니다.

높은 작동 압력과 진공 애플리케이션 용도로 제작된 고유한 개스킷 시스템. 폐쇄형 개스킷 그루브 덕분에 개스킷이 고정되고 조립 및 작동 시 플레이트 팩의 정렬 불량을 방지할 수 있습니다.

피시본 플레이트 기술

낮은 유속에서도 난류를 극대화하도록 설계된 이 패턴은 완벽한 열전달을 제공합니다. 이 패턴은 엄격한 테스트를 통해 그 유효성이 입증되었으며 판형 열교환기의 기본 사양입니다.

관련 제품

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® 피시본 플레이트 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { SONDEX® 피시본 플레이트 - 댄포스 } else { SONDEX® 피시본 플레이트 - 댄포스 }
    SONDEX® 피시본 플레이트

    SONDEX® 피시본 플레이트 패턴 기술은 당사의 대다수 판형 열교환기에 사용됩니다. 이 패턴은 높은 써멀 성능을 제공하면서도 가장 효율적인 방식으로 허용 압력 강하를 활용하도록 설계되었습니다. 각기 다른 프레싱 깊이, 패턴 피치 및 각도로 제공되며 각 플레이트는 특정 작업에 최적화된 패턴을 갖고 있습니다.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® 응축기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { SONDEX® 응축기 - 댄포스 } else { SONDEX® 응축기 - 댄포스 }
    SONDEX® 응축기

    당사의 SONDEX® 응축기는 일반적인 판형 열교환기를 사용할 수 없는 특수 애플리케이션에 가장 적합합니다. 다량의 증기 유동에 적합하도록 설계된 이 제품은 증기 스트림을 위해 대형 유입구를 갖추고 있습니다. 압력이 낮은 증기 관련 작업에서도 짧은 잔류 시간과 함께 최적의 응축 조건이 만들어집니다.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® 증발기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { SONDEX® 증발기 - 댄포스 } else { SONDEX® 증발기 - 댄포스 }
    SONDEX® 증발기

    SONDEX® 증발기는 첨단 증발 작업을 처리하도록 설계되었습니다. 반용접 플레이트 카세트를 사용하면 매질이 절대로 섞이지 않습니다. 플레이트 카세트는 양측의 난류를 최적 수준으로 보장하도록 설계되었으며 우수한 성능과 제품 품질을 위해 균일한 매질 분배를 제공합니다.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® 기본 판형 열교환기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { SONDEX® 기본 판형 열교환기 - 댄포스 } else { SONDEX® 기본 판형 열교환기 - 댄포스 }
    SONDEX® 기본 판형 열교환기

    SONDEX® 기본 판형 열교환기는 수많은 시장 부문에 걸쳐 다양한 애플리케이션에 이상적인 제품입니다. 당사는 세계 최대 규모의 플레이트 포트폴리오를 보유하고 있으며 고객의 요구사항을 완벽히 충족하도록 각각의 열교환기를 맞춤 제작합니다. 혁신 기술과 스마트 설계 덕분에 당사의 기본 판형 열교환기는 그 투자 가치가 뛰어납니다.

FAQ

열교환기 선정 시 수많은 요소를 고려해야 합니다. 당사의 숙련된 영업 담당 엔지니어들이 고객의 입력사항 및 요구사항을 기반으로 적절한 치수와 올바른 사양을 갖춘 열교환기를 설계하여 최적 성능을 발휘하는 고품질의 솔루션을 고객에게 제공하도록 보장합니다.

당사의 열교환기는 산업 표준 및 요건에 따라 승인 및 인증되었습니다. 특정 세부 정보는 가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업점으로 문의하시기 바랍니다. 가장 정확한 견적을 받아보시려면 다음과 같은 데이터를 준비하십시오.

  • 작업,
  • 매질 유형,
  • 압력 강하,
  • 유속,
  • 작동 압력,
  • 열역학적 속성, 온도,
  • 작동 온도.