SONDEX® 조수기

  • 개요
  • FAQ
  • 관련 제품

예를 들어, 선박, 플랫폼 및 리그와 같이 담수 공급이 어렵거나 불가능한 경우에는 담수 생산이 반드시 필요합니다. 필요 시 언제든지 담수를 생산할 수 있는 능력은 조선 해양 산업에 있어 가장 중요한 요소입니다. 당사의 SONDEX® 조수기는 증발기 및 응축기의 역할을 하는 2개 이상의 티타늄 플레이트 팩을 기반으로 합니다. 다른 제조사들은 플레이트 팩에 일반적인 판형 열교환기 플레이트만 사용하며 그 결과 품질은 상대적으로 낮습니다.

이는 고객에게 무슨 의미입니까?

당사는 비효율적인 솔루션에 절대로 만족하지 않으며 이러한 이유 때문에 담수 증류기 용도로 특별히 설계된 이중벽 플레이트를 생산하는 세계 유일의 제조사입니다. 증발기 및 응축기 측은 물 석회 문제를 해소하고 압력 강하를 줄이는 수직관 설계를 특징으로 합니다. 채널은 매질 분배 능력이 우수하고 큰 증기 용적을 처리하기에 충분할 만큼의 공간을 제공합니다. 다른 측은 SONDEX® 프리 플로우 패턴을 특징으로 하며 이를 통해 제품 효율이 매우 높아져서 항상 최적의 결과를 나타냅니다.

단일 단계 및 다단계 증류기

당사는 단일 단계 담수 증류기와 다단계 담수 증류기를 모두 제공할 수 있으며 원하는 애플리케이션 및 설치 환경(선박 또는 리그)에 따라 증류기를 선택할 수 있습니다.

단일 단계 담수 증류기는 작동하는데 상대적으로 많은 양의 에너지가 필요하지만 다단계 증류기에 비해 가격이 저렴합니다. 이러한 증류기는 선박에서 흔히 사용되는 증류기로, 선박 엔진에서 생성되는 많은 양의 잉여 열을 단일 단계 담수 증류기에서 활용할 수 있으며 그 결과, 담수를 생산할 수 있을 뿐만 아니라 원치 않는 잉여 열을 처리할 수도 있습니다. 따라서 잉여 에너지는 좋은 용도로 사용될 뿐만 아니라 선박 전체에도 이득이 되므로 단일 단계 담수 증류기는 반드시 필요한 제품입니다.

다단계 담수 증류기는 가격이 상대적으로 비싸지만 더 많은 양의 담수를 생산할 수 있고 상대적으로 에너지 소비량이 적습니다. 증발 공정에서 생성된 에너지가 여러 차례에 걸쳐 재사용되므로 다단계 솔루션은 잉여 열을 생성하지 않고 그 대신 능동적으로 에너지를 생산해야 하는 리그나 기타 해양 플랫폼에 이상적입니다. 이러한 방식을 채택하면 투자 비용이 많이 들지만 운영에 필요한 에너지 비용 감소와 담수 생산량 증가 덕분에 장기적으로 투자 비용을 모두 회수할 수 있습니다.

마이크로 판형 기술

새로운 최첨단 Micro Plate™ 기술을 적용한 당사의 열교환기는 한 차원 높은 효율과 성능을 특징으로 하며 지역 난방 및 냉방 애플리케이션에 보다 많은 이점을 제공할 수 있습니다.

SONDEX® 프리 플로우 패턴

SONDEX® 프리 플로우 패턴은 점도, 섬유질 및 입자 함량이 높거나 오염 위험이 상당하기 때문에 일반적인 열교환기에 적합하지 않은 매질을 처리하도록 설계되었습니다.

애플리케이션

  • 조선/해양 산업
  • 식수 생산
  • 공정 용수 생산
  • 급탕수 생산
  • 1-10 ppm의 염도
  • 단일 단계 장치의 처리 용량: 물 1-100미터톤/일
  • 다단계 장치의 처리 용량: 물 30-200미터톤/일
  • 구성 재질: 스테인리스강, 티타늄

기능 및 장점

48 °C 미만의 온도에서 해수를 기화시키는 고진공 설계. 이렇게 하면 엔진 재킷의 냉각수에서 생성된 잉여 열을 활용할 수 있으며 그렇지 못한 경우, 잉여 에너지를 좋은 용도로 사용할 수 있습니다.

당사의 담수 증류기는 완전 자동화되어 있고 주어진 유량과 압력에 따라 작동하므로 기동 후 감시할 필요가 거의 없습니다. 또한 이 제품은 유지보수가 거의 필요하지 않도록 설계되었습니다.

기본 사양으로 염도계, 구동시간 계측기 및 화학제 주입 장치를 갖춘 당사의 담수 증류기에는 원하는 담수 생산량에 알맞은 염도 수준을 보장하는데 필요한 모든 장비가 장착되어 있습니다.

당사의 다단계 담수 증류기는 회생 에너지 활용을 기반으로 하며 특히 가용 에너지가 제한적이고 생산 비용이 높은 경우에 많은 양의 담수를 생산하는데 메우 적합합니다.

FAQ

열교환기 선정 시 수많은 요소를 고려해야 합니다. 당사의 숙련된 영업 담당 엔지니어들이 고객의 입력사항 및 요구사항을 기반으로 적절한 치수와 올바른 사양을 갖춘 열교환기를 설계하여 최적 성능을 발휘하는 고품질의 솔루션을 고객에게 제공하도록 보장합니다.

당사의 열교환기는 산업 표준 및 요건에 따라 승인 및 인증되었습니다. 특정 세부 정보는 가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

가까운 현지 SONDEX® 브랜드 영업점으로 문의하시기 바랍니다. 가장 정확한 견적을 받아보시려면 다음과 같은 데이터를 준비하십시오.

  • 작업,
  • 매질 유형,
  • 압력 강하,
  • 유속,
  • 작동 압력,
  • 열역학적 속성, 온도,
  • 작동 온도.

관련 제품

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® 피시본 플레이트 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { SONDEX® 피시본 플레이트 - 댄포스 } else { SONDEX® 피시본 플레이트 - 댄포스 }
    SONDEX® 피시본 플레이트

    SONDEX® 피시본 플레이트 패턴 기술은 당사의 대다수 판형 열교환기에 사용됩니다. 이 패턴은 높은 써멀 성능을 제공하면서도 가장 효율적인 방식으로 허용 압력 강하를 활용하도록 설계되었습니다. 각기 다른 프레싱 깊이, 패턴 피치 및 각도로 제공되며 각 플레이트는 특정 작업에 최적화된 패턴을 갖고 있습니다.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® 세미웰딩(Semi-Welded) 판형 열교환기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { SONDEX® 세미웰딩(Semi-Welded) 판형 열교환기 - 댄포스 } else { SONDEX® 세미웰딩(Semi-Welded) 판형 열교환기 - 댄포스 }
    SONDEX® 세미웰딩(Semi-Welded) 판형 열교환기

    SONDEX® 세미웰딩(Semi-Welded) 판형 열교환기는 고부식성 매질 또는 높은 수준의 압력을 수반하는 까다로운 애플리케이션에 가장 적합합니다. 당사는 고객의 사양에 맞게 각각의 열교환기를 맞춤 제작하며 극한 조건을 견디고 화학물질 또는 냉매 사용에 따른 위험을 최소화하도록 설계된 내구성이 높은 솔루션을 제공합니다.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® 기본 판형 열교환기 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { SONDEX® 기본 판형 열교환기 - 댄포스 } else { SONDEX® 기본 판형 열교환기 - 댄포스 }
    SONDEX® 기본 판형 열교환기

    SONDEX® 기본 판형 열교환기는 수많은 시장 부문에 걸쳐 다양한 애플리케이션에 이상적인 제품입니다. 당사는 세계 최대 규모의 플레이트 포트폴리오를 보유하고 있으며 고객의 요구사항을 완벽히 충족하도록 각각의 열교환기를 맞춤 제작합니다. 혁신 기술과 스마트 설계 덕분에 당사의 기본 판형 열교환기는 그 투자 가치가 뛰어납니다.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® 판형-원통형 열교환기(SPS) - 댄포스; } else if (isBigColumns) { SONDEX® 판형-원통형 열교환기(SPS) - 댄포스 } else { SONDEX® 판형-원통형 열교환기(SPS) - 댄포스 }
    SONDEX® 판형-원통형 열교환기(SPS)

    당사의 SONDEX® 판형-원통형 열교환기(SPS)는 응축 및 증기 가열 작업에 완벽한 제품입니다. 완전 용접 플레이트 팩 덕분에 이러한 열교환기는 부식성 매질뿐만 아니라 높은 압력 수준 및 온도를 처리하는데 매우 적합합니다. 필요한 공간이 작고 중량도 훨씬 가볍기 때문에 원통다관형 열교환기를 대체하기에 적합한 제품입니다.