수년간의 경험으로 혁신적인 업그레이드를 거쳐 최강의 피시본 플레이트 설계가 탄생합니다. 유효성이 입증된 피시본 플레이트 패턴은 대부분의 SONDEX® 판형 열교환기에 적용됩니다.
이는 고객에게 무슨 의미입니까?
낮은 유속에서도 난류를 극대화하도록 설계된 이 패턴은 완벽한 열전달을 제공합니다. 이 패턴은 엄격한 테스트를 통해 그 유효성이 입증되었으며 판형 열교환기의 기본 사양입니다.
피시본 패턴형 제품은 각기 다른 수준의 난류를 만들고, 각기 다른 압력 강하를 사용하며, 각기 다른 써멀 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다. 각 제품은 특정 틈새 시장이나 특정 유형의 작업을 타겟으로 합니다. 이러한 유연성 덕분에 애플리케이션과 관계없이 고객의 모든 열 전달 요구사항을 최적으로 충족할 수 있습니다.
그 특징으로는 보다 나은 서스펜션을 위해 강화된 행잉 시스템, 정체 영역을 방지하도록 최적화된 분배 영역, 높은 성능을 위해 극대화된 열 관류 영역 및 조립된 열교환기 내 플레이트 팩의 올바른 정렬을 보장하기 위한 고유한 손더 락(Sonder Lock) 가스켓이 있습니다.
기능 및 장점
각각의 애플리케이션에 맞게 미세 조정되고 극대화된 열 관류 영역은 최적 성능에 필요한 플레이트 총 개수를 줄입니다. 높은 효율 덕분에 성능은 높이고 에너지 소비는 줄일 수 있습니다.
전체 플레이트에 걸쳐 균일한 매질 분배를 보장하고 정체 영역을 방지하도록 설계되어 압력 강하를 최대한 활용할 수 있습니다.
플레이트 팩의 정렬 불량을 방지하고 간편한 조립이 가능한 고유한 가스켓 시스템. 특별히 설계된 가스켓 그루브는 가스켓의 탄성을 유지하고 그 수명을 연장시킵니다.
FAQ
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 응축기당사의 SONDEX® 응축기는 일반적인 판형 열교환기를 사용할 수 없는 특수 애플리케이션에 가장 적합합니다. 다량의 증기 유동에 적합하도록 설계된 이 제품은 증기 스트림을 위해 대형 유입구를 갖추고 있습니다. 압력이 낮은 증기 관련 작업에서도 짧은 잔류 시간과 함께 최적의 응축 조건이 만들어집니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 증발기SONDEX® 증발기는 첨단 증발 작업을 처리하도록 설계되었습니다. 반용접 플레이트 카세트를 사용하면 매질이 절대로 섞이지 않습니다. 플레이트 카세트는 양측의 난류를 최적 수준으로 보장하도록 설계되었으며 우수한 성능과 제품 품질을 위해 균일한 매질 분배를 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 식약품용 열교환기SONDEX® 식약품용 열교환기는 엄격한 위생 요구사항을 갖추고 FDA 준수 재질을 사용하는 애플리케이션을 위해 출시되었습니다. 당사는 고객의 최종 제품에 크게 신경 쓰고 있으며 최고 품질을 보장하기 위해 필요한 단계를 수행합니다. 각각의 솔루션은 고객의 제품에 가장 적합한 조건을 제공하도록 고객의 사양을 기반으로 설계됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 세미웰딩(Semi-Welded) 판형 열교환기SONDEX® 세미웰딩(Semi-Welded) 판형 열교환기는 고부식성 매질 또는 높은 수준의 압력을 수반하는 까다로운 애플리케이션에 가장 적합합니다. 당사는 고객의 사양에 맞게 각각의 열교환기를 맞춤 제작하며 극한 조건을 견디고 화학물질 또는 냉매 사용에 따른 위험을 최소화하도록 설계된 내구성이 높은 솔루션을 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 기본 판형 열교환기SONDEX® 기본 판형 열교환기는 수많은 시장 부문에 걸쳐 다양한 애플리케이션에 이상적인 제품입니다. 당사는 세계 최대 규모의 플레이트 포트폴리오를 보유하고 있으며 고객의 요구사항을 완벽히 충족하도록 각각의 열교환기를 맞춤 제작합니다. 혁신 기술과 스마트 설계 덕분에 당사의 기본 판형 열교환기는 그 투자 가치가 뛰어납니다.