당사의 브레이징 판형 열교환기(XB/SL)는 고압 또는 초고온/초저온 애플리케이션에 매우 효율적인 성능을 제공하도록 설계된 컴팩트하고 유연한 솔루션을 제공합니다.
이는 고객에게 무슨 의미입니까?
시스템 온도 변화가 심하거나 압력이 다양하거나 압력이 일정한 경우에도 낮은 운전 비용과 매우 높은 성능 덕분에 가스켓이 없는 브레이징 판형 열교환기는 최적의 제품입니다.
당사는 댄포스 및 SONDEX® 브레이징 솔루션을 하나의 결합된 판형 열교환기 포트폴리오로 통합했습니다. 당사 최고의 신규 제품 범위는 개별 애플리케이션에 최적화되어 있는 고품질의 열교환기와 함께 모든 요구사항을 충족할 수 있습니다.
당사는 고객의 사양에 따라 브레이징 열교환기를 맞춤 제작합니다. 당사는 구리, 구리+ 또는 스테인리스강 브레이징 재질을 제공합니다. 당사의 피시본(Fishbone) 및 Micro Plate™ 패턴은 모든 작업에 적합한 각종 주름 패턴과 함께 제공됩니다. 당사의 브레이징 열교환기의 유연한 설계 덕분에 다양한 연결 옵션(연결 개수, 연결 사이즈, 유형 및 위치 포함)을 적용할 수 있습니다. 플레이트 팩 내 최적의 플레이트 개수는 애플리케이션의 사양을 기반으로 결정됩니다.
최고의 누수 방지기술
당사의 손더 세이프(Sonder Safe) 기술은 모든 누출을 열교환기 외부에서 육안으로 확인 가능하도록 설계된 이중벽 플레이트 시스템입니다. 이러한 안전 수단은 산업 또는 위생 버전으로 제공되며 고장난 장치를 신속히 파악하고 교체할 수 있도록 보장합니다.
모든 누출이 내부가 아닌 외부에서 발생하므로 항상 매질을 분리해야 합니다. 이러한 특징 덕분에 혼합이 절대 허용되지 않는 매질을 사용하는 경우에는 이중벽 브레이징 판형 열교환기가 이상적인 솔루션입니다.

피시본 플레이트 기술
낮은 유속에서도 난류를 극대화하도록 설계된 이 패턴은 완벽한 열전달을 제공합니다. 이 패턴은 엄격한 테스트를 통해 그 유효성이 입증되었으며 판형 열교환기의 기본 사양입니다.
낮은 운전 비용, 적은 체류량과 높은 성능 덕분에 당사의 브레이징 열교환기 솔루션은 수많은 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다. 당사의 브레이징 포트폴리오를 활용하면 비용을 절감하고 수익을 증대시킬 수 있습니다.
영구 밀폐 열교환기는 오랜 수명과 내구성 높은 솔루션을 제공합니다. 최고의 누수방지 기술을 제공하는 이중벽 설계로 안심하고 작업할 수 있습니다.
에너지 최적화되고 그 유효성이 입증된 피시본 기술이나 혁신적인 Micro Plate™ 기술과 함께 결합된 댄포스 및 SONDEX® 제품 범위를 활용하면 최강의 브레이징 열교환기 솔루션을 확보할 수 있습니다.
- HVAC 산업
- 낙농업/식품/음료 산업
- 냉장 산업
- 증발기 및 응축기 애플리케이션
- 태양열 난방
- 석유 장치
- 열 회수
- 엔진 냉각
- 증발 및 응축
- 과열증기 환원
- 흡수 시스템
- 급탕 설비
- 프로세스 냉각
- 유압유 냉각
- 레이저 냉각
- 물 냉각 및 가열
- ¾” 스레드형 BSP/NPT에서 플랜지 DN150까지의 연결
- 브레이징 재질: 구리, 구리+ 또는 스테인리스강
- 플레이트 재질: AISI 316. 기타 재질은 요청 시 제공 가능
- 0.202 m - 1 m(0.66 – 3.3 ft)의 플레이트 높이
- 최대 150 m3/h(661 gpm)의 유속
- 최대 40 bar(580 psi)의 작동 압력
- -196 °C - 225 °C(-321 °F - 437 °F)의 작동 온도
FAQ
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 독일어 | 스위스 | 16 9, 2014 | 1.9 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 헝가리어 | 헝가리 | 16 9, 2014 | 3.1 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 핀란드어 | 핀란드 | 10 10, 2014 | 2.7 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 우크라이나어 | 우크라이나 | 10 10, 2014 | 4.2 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 폴란드어 | 폴란드 | 16 9, 2014 | 3.2 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 루마니아 | 08 10, 2014 | 3.1 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 슬로베니아어 | 슬로베니아 | 16 9, 2014 | 3.2 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 터키어 | 터키 | 05 1, 2015 | 3.2 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 이탈리아어 | 이탈리아 | 16 9, 2014 | 3.2 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 슬로바키아어 | 슬로바키아 | 16 9, 2014 | 3.1 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 세르비아어 (RS) | 세르비아 | 10 10, 2014 | 3.2 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 독일어 | 오스트리아 | 16 9, 2014 | 2.4 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 독일어 | 다중 | 04 9, 2019 | 2.0 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 불가리어 | 불가리아 | 16 9, 2014 | 3.1 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 체코어 | 체코 공화국 | 07 10, 2014 | 3.1 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 스페인어, 카스 티 야 | 스페인 | 16 9, 2014 | 3.2 MB | |
응용 제품 안내 | Danfoss control components for district heating | 프랑스어 | 프랑스 | 16 9, 2014 | 3.2 MB | |
EU 선언 | Danfoss EU BF248486516864en-0001001 | 영어; 라트비아어 | 다중 | 26 1, 2023 | 562.5 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB 61 | 슬로바키아어 | 다중 | 14 1, 2022 | 384.5 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB 61 | 스웨덴어 | 다중 | 14 1, 2022 | 467.7 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB 61 | 크로아티아어 | 다중 | 14 1, 2022 | 471.4 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB 61 | 헝가리어 | 다중 | 14 1, 2022 | 383.9 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB 61 | 이탈리아어 | 다중 | 14 1, 2022 | 466.6 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB 61 | 리투아니아어 | 다중 | 14 1, 2022 | 469.0 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB 61 | 라트비아어 | 다중 | 14 1, 2022 | 478.2 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB 61 | 폴란드어 | 다중 | 14 1, 2022 | 502.9 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB 61 | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 다중 | 14 1, 2022 | 489.3 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB 61 | 영어 | 다중 | 16 11, 2021 | 449.4 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB 61 | 독일어 | 다중 | 14 1, 2022 | 507.4 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB 61 | 에스토니아어 | 다중 | 14 1, 2022 | 468.2 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB 61 | 프랑스어 | 다중 | 14 1, 2022 | 477.2 KB | |
데이터 시트 | Heat Exchanger XB06 | 영어 | 다중 | 08 8, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Heat Exchanger XB06 | 리투아니아어 | 다중 | 18 10, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Heat Exchanger XB06 | 이탈리아어 | 다중 | 18 10, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Heat Exchanger XB06 | 프랑스어 | 다중 | 18 10, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Heat Exchanger XB06 | 라트비아어 | 다중 | 18 10, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Heat Exchanger XB06 | 폴란드어 | 다중 | 18 10, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Heat Exchanger XB06 | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 다중 | 18 10, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB59 | 에스토니아어 | 다중 | 17 1, 2022 | 360.7 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB59 | 프랑스어 | 다중 | 17 1, 2022 | 369.4 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB59 | 헝가리어 | 다중 | 17 1, 2022 | 386.7 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB59 | 이탈리아어 | 다중 | 17 1, 2022 | 363.0 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB59 | 라트비아어 | 다중 | 17 1, 2022 | 370.1 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB59 | 폴란드어 | 다중 | 17 1, 2022 | 396.1 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB59 | 슬로바키아어 | 다중 | 17 1, 2022 | 372.2 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB59 | 스웨덴어 | 다중 | 17 1, 2022 | 360.6 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB59 | 독일어 | 다중 | 17 1, 2022 | 399.8 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB59 | 영어 | 다중 | 22 11, 2021 | 345.4 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB59 | 리투아니아어 | 다중 | 17 1, 2022 | 358.5 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB59 | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 다중 | 17 1, 2022 | 383.5 KB | |
데이터 시트 | Heat exchanger XB59 | 독일어 | 스위스 | 10 7, 2017 | 253.4 KB | |
응용 제품 안내 | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | 영어 | 다중 | 16 9, 2014 | 63.5 MB | |
응용 제품 안내 | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | 이탈리아어 | 이탈리아 | 28 5, 2015 | 9.7 MB | |
응용 제품 안내 | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | 독일어 | 다중 | 10 11, 2014 | 10.2 MB | |
응용 제품 안내 | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | 프랑스어 | 프랑스 | 16 9, 2014 | 9.9 MB | |
데이터 시트 | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 | 프랑스어 | 다중 | 24 9, 2018 | 814.7 KB | |
데이터 시트 | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 | 라트비아어 | 다중 | 15 2, 2017 | 819.3 KB | |
데이터 시트 | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 | 리투아니아어 | 다중 | 15 2, 2017 | 755.9 KB | |
데이터 시트 | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 다중 | 15 2, 2017 | 802.8 KB | |
데이터 시트 | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 | 폴란드어 | 다중 | 15 2, 2017 | 809.1 KB | |
데이터 시트 | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 | 독일어 | 다중 | 07 1, 2020 | 897.2 KB | |
데이터 시트 | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 | 이탈리아어 | 다중 | 24 9, 2018 | 810.2 KB | |
데이터 시트 | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 | 영어 | 다중 | 14 8, 2018 | 849.6 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | 리투아니아어 | 다중 | 29 7, 2022 | 926.4 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 다중 | 29 7, 2022 | 946.9 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | 폴란드어 | 다중 | 29 7, 2022 | 960.2 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | 영어 | 다중 | 29 7, 2022 | 907.5 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | 핀란드어 | 다중 | 29 7, 2022 | 923.4 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | 라트비아어 | 다중 | 29 7, 2022 | 935.1 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | 독일어 | 다중 | 28 7, 2022 | 965.6 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger XB66 | 영어 | 다중 | 22 11, 2021 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger XB66 | 리투아니아어 | 다중 | 17 1, 2022 | 535.4 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger XB66 | 독일어 | 다중 | 17 1, 2022 | 573.8 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger XB66 | 라트비아어 | 다중 | 17 1, 2022 | 546.1 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger XB66 | 폴란드어 | 다중 | 17 1, 2022 | 571.6 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger XB66 | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 다중 | 17 1, 2022 | 556.2 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger XB66 | 스웨덴어 | 다중 | 17 1, 2022 | 534.6 KB | |
데이터 시트 | Micro plate heat exchanger XB66 | 핀란드어 | 다중 | 17 2, 2022 | 532.8 KB | |
안내서 | Next generation heat exchangers for your district energy applications | 러시아어 | Central Asia Unit | 17 6, 2021 | 16.4 MB | |
기사 | Optimum control of heat exchangers | 불가리어 | 다중 | 11 10, 2011 | 1.5 MB | |
위생증명서 | PZH B-BK-60110-1580.2022 | 폴란드어 | 다중 | 26 1, 2023 | 153.2 KB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 체코어 | 체코 공화국 | 01 2, 2022 | 25.0 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 영어 | 영국 | 25 8, 2016 | 2.8 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 세르비아어 (RS) | 세르비아 | 09 12, 2014 | 2.4 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 슬로바키아어 | 슬로바키아 | 17 4, 2015 | 2.9 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 불가리어 | 불가리아 | 12 1, 2015 | 2.5 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 이탈리아어 | 이탈리아 | 28 5, 2015 | 2.9 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 헝가리어 | 헝가리 | 18 12, 2014 | 2.4 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 리투아니아어 | 리투아니아 | 22 6, 2015 | 3.6 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 스페인어, 카스 티 야 | 스페인 | 09 12, 2014 | 2.5 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 루마니아 | 21 4, 2015 | 3.7 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 프랑스어 | 프랑스 | 25 6, 2020 | 4.6 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 영어 | 다중 | 02 1, 2023 | 10.2 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 영어 | 다중 | 06 1, 2020 | 7.2 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 독일어 | 스위스 | 27 9, 2017 | 2.8 MB | |
안내서 | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | 프랑스어 | 스위스 | 27 9, 2017 | 19.0 MB | |
위생증명서 | WRAS 2110022 | 영어 | 다중 | 26 1, 2023 | 130.6 KB | |
데이터 시트 | XB 12 | 프랑스어 | 다중 | 29 7, 2022 | 940.7 KB | |
설치 가이드 | XB 37 Polyurethane insulation | 아랍어; 불가리어; 체코어; 덴마크어; 독일어; 그리스어 (현대); 영어; 스페인어, 카스 티 야; 에스토니아어; 페르시아어; 핀란드어; 프랑스어; 아일랜드어; 히브리어 (현대); 힌디어; 크로아티아어; 헝가리어; 인도네시아어; 아이슬란드어; 이탈리아어; 일본어; 카자흐어; 한국어; 리투아니아어; 라트비아어; 마케도니아인; 노르웨이어; 네덜란드, 플랑드르; 폴란드어; 포르투갈어; 루마니아, 몰도바, 몰도바; 러시아어; 슬로바키아어; 슬로베니아어; 세르비아어 (RS); 스웨덴어; 타밀어; 태국어; 터키어; 우크라이나어; 베트남어; 중국어 (CN) | 다중 | 20 8, 2009 | 316.9 KB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 프랑스어 | 다중 | 02 12, 2014 | 1.6 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 러시아어 | 다중 | 17 6, 2021 | 165.4 KB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 세르비아어 (RS) | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 이탈리아어 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 슬로바키아어 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 에스토니아어 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 폴란드어 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 라트비아어 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 리투아니아어 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 불가리어 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 체코어 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 독일어 | 다중 | 06 1, 2020 | 1.6 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 크로아티아어 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 영어 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 헝가리어 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB Brazed heat exchanger | 스웨덴어 | 다중 | 01 9, 2016 | 1.5 MB | |
데이터 시트 | XB05M | 라트비아어 | 다중 | 03 1, 2017 | 487.5 KB | |
데이터 시트 | XB05M | 리투아니아어 | 다중 | 03 1, 2017 | 435.2 KB | |
데이터 시트 | XB05M | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 다중 | 03 1, 2017 | 481.5 KB | |
데이터 시트 | XB05M | 핀란드어 | 다중 | 03 1, 2017 | 429.0 KB | |
데이터 시트 | XB05M | 폴란드어 | 다중 | 03 1, 2017 | 485.0 KB | |
데이터 시트 | XB05M | 독일어 | 다중 | 06 1, 2020 | 513.2 KB | |
데이터 시트 | XB05M heat exchanger | 영어 | 다중 | 18 1, 2022 | 566.3 KB | |
데이터 시트 | XB05M heat exchanger | 프랑스어 | 다중 | 23 1, 2023 | 589.0 KB | |
데이터 시트 | XB06 | 독일어 | 다중 | 18 10, 2022 | 1.1 MB | |
데이터 시트 | XB06 heat exchanger (OEM) | 영어 | 폴란드 | 12 2, 2021 | 245.9 KB | |
데이터 시트 | XB06 heat exchanger (OEM) | 폴란드어 | 다중 | 06 10, 2015 | 262.9 KB | |
데이터 시트 | XB52 | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 다중 | 07 2, 2017 | 600.8 KB | |
데이터 시트 | XB52 | 폴란드어 | 다중 | 07 2, 2017 | 605.7 KB | |
데이터 시트 | XB52 | 독일어 | 다중 | 07 1, 2020 | 632.4 KB | |
데이터 시트 | XB52 | 스웨덴어 | 다중 | 07 2, 2017 | 592.8 KB | |
데이터 시트 | XB52 | 프랑스어 | 다중 | 28 5, 2019 | 552.6 KB | |
데이터 시트 | XB52 | 영어 | 다중 | 08 11, 2016 | 522.5 KB | |
데이터 시트 | XB52 | 라트비아어 | 다중 | 07 2, 2017 | 619.4 KB | |
데이터 시트 | XB52 | 리투아니아어 | 다중 | 07 2, 2017 | 554.4 KB | |
데이터 시트 | XB52 | 핀란드어 | 다중 | 07 2, 2017 | 548.9 KB | |
데이터 시트 | XB52 | 에스토니아어 | 다중 | 07 2, 2017 | 587.1 KB | |
설치 가이드 | XB52 adapter set | 아랍어; 불가리어; 체코어; 덴마크어; 독일어; 그리스어 (현대); 영어; 스페인어, 카스 티 야; 에스토니아어; 페르시아어; 핀란드어; 프랑스어; 아일랜드어; 히브리어 (현대); 힌디어; 크로아티아어; 헝가리어; 인도네시아어; 아이슬란드어; 이탈리아어; 일본어; 카자흐어; 한국어; 리투아니아어; 라트비아어; 마케도니아인; 노르웨이어; 네덜란드, 플랑드르; 폴란드어; 포르투갈어; 루마니아, 몰도바, 몰도바; 러시아어; 슬로바키아어; 슬로베니아어; 세르비아어 (RS); 스웨덴어; 타밀어; 태국어; 터키어; 우크라이나어; 베트남어; 중국어 (CN) | 다중 | 23 10, 2015 | 288.7 KB | |
카탈로그 | Паяные пластинчатые теплообменники | 러시아어 | Central Asia Unit | 15 10, 2021 | 4.1 MB | |
사용자 가이드 | Паяные пластинчатые теплообменные аппараты типа XB | 러시아어 | Central Asia Unit | 18 8, 2016 | 2.6 MB | |
카탈로그 | Паяные теплообменники руководство | 러시아어 | Central Asia Unit | 28 3, 2019 | 2.6 MB |
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 피시본 플레이트SONDEX® 피시본 플레이트 패턴 기술은 당사의 대다수 판형 열교환기에 사용됩니다. 이 패턴은 높은 써멀 성능을 제공하면서도 가장 효율적인 방식으로 허용 압력 강하를 활용하도록 설계되었습니다. 각기 다른 프레싱 깊이, 패턴 피치 및 각도로 제공되며 각 플레이트는 특정 작업에 최적화된 패턴을 갖고 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 응축기당사의 SONDEX® 응축기는 일반적인 판형 열교환기를 사용할 수 없는 특수 애플리케이션에 가장 적합합니다. 다량의 증기 유동에 적합하도록 설계된 이 제품은 증기 스트림을 위해 대형 유입구를 갖추고 있습니다. 압력이 낮은 증기 관련 작업에서도 짧은 잔류 시간과 함께 최적의 응축 조건이 만들어집니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 증발기SONDEX® 증발기는 첨단 증발 작업을 처리하도록 설계되었습니다. 반용접 플레이트 카세트를 사용하면 매질이 절대로 섞이지 않습니다. 플레이트 카세트는 양측의 난류를 최적 수준으로 보장하도록 설계되었으며 우수한 성능과 제품 품질을 위해 균일한 매질 분배를 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Micro Plate™혁신적인 댄포스 Micro Plate™ 패턴 기술은 당사의 개스킷 및 브레이징 판형 열교환기에 사용되고, 지역 에너지 애플리케이션을 위한 비용 효과적인 고성능 옵션으로 설계되었습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 식약품용 열교환기SONDEX® 식약품용 열교환기는 엄격한 위생 요구사항을 갖추고 FDA 준수 재질을 사용하는 애플리케이션을 위해 출시되었습니다. 당사는 고객의 최종 제품에 크게 신경 쓰고 있으며 최고 품질을 보장하기 위해 필요한 단계를 수행합니다. 각각의 솔루션은 고객의 제품에 가장 적합한 조건을 제공하도록 고객의 사양을 기반으로 설계됩니다.