극한 조건에서도 강력한 성능 제공
최상의 전력/용량 비 중 하나를 적용하면 VACON® NXP Liquid Cooled 드라이브는 공간이 극히 제한적이고 공기 냉각이 어려운 애플리케이션에 매우 적합합니다. 조선, 해양 및 광업 환경과 같은 극한 운전 조건의 중공업에서는 드라이브의 장점인 소형 설계 및 견고한 신뢰성을 통해 이점을 확보할 수 있습니다.
수냉식 AC 드라이브는 하나의 전용 AC 드라이브에서 대규모 공통 DC 버스통신 시스템에 이르기까지 수많은 조합에서 사용할 수 있습니다. 각종 기능을 갖추고 완전히 표준화된 이 드라이브는 공간 활용성을 극대화하는 동시에 전체적인 수명주기 비용을 최소화합니다.
이 드라이브를 사용하면 높은 보호 등급(IP54 이상)을 쉽게 확보할 수 있으므로 플랜트 또는 선박의 거의 모든 곳에 설치할 수 있습니다. 이는 전기실 내 공조 시스템의 부하를 제거하여 비용 및 설치 시간을 절감하며 특히 설비 개량에 적합합니다.
서비스 작업이 신속하고 용이합니다. Safe Torque Off(STO) 및 안전 정지 1(SS1)과 같은 기능은 안전성을 개선하고 콘포말 코팅 회로기판은 신뢰성을 높입니다.
NXA, NXN, NXB 및 NXI 구성
액티브 프론트 엔드(NXA), 비회생 프론트 엔드(NXN), 제동 초퍼(NXB) 및 인버터(NXI) 구성이 가능합니다.
이러한 구성에 관한 자세한 정보는 VACON® NXP Common DC Bus 선정 지침서를 참조하시기 바랍니다.
전력 범위
- 3 x 400-500 V...132-4100 kW
- 3 x 525-690 V...110-5300 kW
기능 및 장점
소형 설계로 에어 덕트가 필요 없기 때문에 바닥 공간 요구사항 및 인프라 요구 축소
공기로 소산되는 열 손실이 최소화되므로 대형 공조 시스템이 필요 없어 투자 절감
해상, 안전성, EMC 및 고조파 승인 등 모든 관련 국제 표준 및 글로벌 요구사항 충족
대형 냉각 팬이 필요 없으므로 운전 소음이 거의 없음
댄포스로 문의
자세한 정보가 필요하거나 이 드라이브에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
관련 애플리케이션
압축기, 풍력 터빈, 압출기, 펌프, 팬, 컨베이어, 분쇄기, 스러스터 및 추진 장치, 테스트벤치, 크레인, 윈치 및 전력 변환 시스템.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }산업용 크레인 및 호이스트용 드라이브댄포스는 크레인 성능을 최적화하기 위해 에너지 효율과 함께 유연한 제어 전략을 제공하며 엄격한 안전 요구사항 또한 준수할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }선박 냉장 압축기용 드라이브스크류, 왕복동 및 스크롤 압축기의 가변 속도 제어 기능은 일반적으로 에너지 소비를 15% 낮추고 부분 부하 시 높은 COP를 제공합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }선박 변전 및 발전용 드라이브댄포스의 전문성을 활용하여 선박에 설치된 에너지 저장 솔루션과 육상 전력 공급을 최적화하며 항구를 조용하면서도 쾌적하게 유지합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }선박 윈치 및 크레인용 드라이브전기 모터로 윈치 및 크레인을 구동하여 에너지 절약 목표를 달성할 수 있을 뿐만 아니라 저소음 운전이 가능하고 유압 오일 과열 또는 누유 위험이 없습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }선박 추진 및 스러스터용 드라이브효율적인 운전과 자유로운 선박 설계를 위해 댄포스의 엔지니어링을 거친 전기 기반의 주 추진을 고려할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }선박 펌프 및 분리기용 드라이브선박 펌프 및 분리기의 믿을 수 있는 운전, 배출 물질 감소 및 오랜 수명을 위해 댄포스의 엔지니어링 노하우를 활용했습니다.
소프트웨어
유형 | 이름 | 언어 | 업데이트됨 | 버전 | 상태 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|
3D 모델 및 도면
유형 | 이름 | 언어 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|