안전한 DC 전력망 선택 보장
VACON® NXP DCGuard™를 사용하면 모든 VACON® NXP 시리즈 드라이브의 DC 전력망을 신속히 차단하고 자유롭게 선택할 수 있습니다.
AC 전력망 대신 DC 전력망을 활용하면 전력 손실이 낮은 배전이 가능합니다. 하지만 자유로운 선택과 단락 회로 에너지 제한을 보장하려면 보다 정교한 보호 장치가 필요합니다.
VACON® NXP DCGuard™는 결함이 있는 DC 전류를 감지하고 신속히 차단하여 DC 전력망의 안정성을 유지하는 반도체 보호 장치입니다. 5마이크로초 내에 시스템의 결함 부분을 격리하여 주변 장비를 보호하고 간섭 없는 운전을 보장합니다.
VACON® NXP DCGuard는 DNV-GL, ABS 및 로이드 선급협회 승인을 획득했으며 해상 환경에서 사용할 수 있도록 시스템 승인을 간소화합니다.
전류 범위
465-800 VDC………3-4140 A
640-1100 VDC…..….4-3100 A
기능 및 장점
- 단락 회로 보호로 적절한 시스템 선택 가능
- 전류 차단 시 과전압 스파이크 없음
- 제어 전압 가속 덕분에 각기 다른 2개의 DC 전력망을 최대 DC 전전압의 전압차로 연결 가능
- 전송 케이블 과부하 보호
- 믿을 수 있고 검증된 기술

VACON® NXP DCGuard™를 사용한 DC 전력망과 자유로운 선택
AC 전력망 대신 DC 전력망을 활용하면 시스템 효율과 시스템 공간을 최대 20%까지 개선할 수 있습니다. 특히 DC 전력망, 에너지 저장 장치 및/또는 가변 속도 발전기의 결합은 상당한 에너지 절약 가능성을 제공합니다.
댄포스로 문의
자세한 정보가 필요하거나 이 드라이브에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
Certificate | ISO 9001 Drives BV 500F1065en | 영어 | 다중 | 01 1, 2019 | 278.5 KB | |
Certificate | VACON NX ABS 19-LD1848307-PDA | 영어 | 다중 | 01 3, 2020 | 497.9 KB | |
Certificate | VACON NX ABS 19-LD1851904-PDA | 영어 | 다중 | 01 7, 2021 | 359.7 KB | |
Certificate | VACON NXP DC Guard CCS SW18Q00002_02 | 영어 | 다중 | 01 1, 2019 | 1.8 MB | |
Certificate | VACON NXP DCGuard BV 52998_A0 | 영어 | 다중 | 01 2, 2019 | 420.7 KB | |
Certificate | VACON NXP DCGuard LR 18-00076 | 영어 | 다중 | 01 11, 2018 | 5.0 MB | |
Certificate | VACON NXP DNV GL TAE00002G2 rev.1-F | 영어 | 다중 | 01 8, 2018 | 451.0 KB | |
Design guide | VACON® NXP DCGuard Design Guide | 영어 | 다중 | 05 12, 2018 | 3.5 MB | |
Operating guide | VACON® NXP DCGuard Operating Guide | 영어 | 다중 | 13 11, 2018 | 2.4 MB | |
Fact sheet | VACON® NXP DCGuard™ | 영어 | 다중 | 05 3, 2019 | 517.3 KB |
관련 애플리케이션
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }선박 추진 및 스러스터용 드라이브효율적인 운전과 자유로운 선박 설계를 위해 댄포스의 엔지니어링을 거친 전기 기반의 주 추진을 고려할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }스마트 그리드를 위한 지능형 전력 변환공급 및 소비의 균형을 맞추는 것은 분산 스마트 그리드에 있어 복잡한 작업이며, 이를 위해 댄포스에서는 공인된 전력 변환 솔루션을 통해 테스트 및 인증을 위한 시간, 비용 및 노력을 절약할 수 있도록 지원합니다.