VACON® 3000 인클로저 드라이브는 모듈식 및 구성 가능한 캐비닛 구축 드라이브로, 우수한 성능, 복잡성 감소 및 쉬운 유지보수를 제공합니다. 견고성, 공간 및 무게가 경쟁력에 중요한 경우, 이 드라이브는 모든 측면을 완벽하게 충족합니다. 공간 요구사항을 최적화하기 위해 일부 모듈은 너비가 50 mm 또는 100 mm인 2가지 외함 용량으로 제공됩니다.
또한 설치된 AC 드라이브 기반을 관리하고 미래를 계획하는 것이 그 어느 때보다 쉬워지는 DrivePro® Site Assessment 서비스 지원도 제공합니다. Danfoss 전문가가 모든 AC 드라이브에 대한 세부적인 설문 조사를 제공하며 현재 및 향후의 유지보수 요구에 대한 명확한 내용을 제공합니다.